< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3406 o mocach 160–242 bkW (215–325 bhp) przy 1800 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. W przypadku niektórych wersji standardowe nastawy emisji spalin są dostępne wyłącznie na eksport. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 215.0 Moc (bhp) 160.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 325.0 Moc (bhp) 215.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1800 obr./min 1800 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 137 mm (5,4 cala) 137 mm (5,4 cala) Less
Skok tłoka 165 mm (6,5 cala) 165 mm (6,5 cala) Less
Pojemność skokowa 14 l (893 cale³) 14 l (893 cale³) Less
Układ dolotowy Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Konfiguracja silnika Silnik – praca ciągła Silnik – praca ciągła Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 1362 kg (3000 funtów) 1362 kg (3000 funtów) Less
Wysokość 1433 mm (56 cali) 1433 mm (56 cali) Less
Szerokość 1270 mm (50 cali) 1270 mm (50 cali) Less
Długość 1934 mm (76 cali) 1934 mm (76 cali) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. W przypadku niektórych wersji standardowe nastawy emisji spalin są dostępne wyłącznie na eksport. Informacje na temat emisji spalin z poszczególnych modeli można znaleźć w ich danych technicznych.

Konstrukcja silnika

  • Sprawdzona niezawodność i trwałość
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższe koszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3406 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr powietrza – o dużej wytrzymałości
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania
  • Regulator – mechaniczny Woodward PSG
  • Blokowanie regulatora – wymuszone sterowanie

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy
  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 1
  • SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy
  • Układ zapłonowy Altronic III

Wskaźniki i przyrządy
  • Licznik serwisowy

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Dodatkowy zbiornik oleju
  • Miska olejowa – pełny zbiornik
  • Wlew oleju w pokrywie zaworów, prętowy wskaźnik poziomu – prawa strona

Mocowania
  • Wsporniki silnika

Układ ochronny
  • Wyłączniki

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i koła pasowe napędu
  • Ucha do podnoszenia

G3406 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr wstępny

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Wymiana alternatorów f/u/w c z odcięciami użytkownika
  • Amperomierz
  • Amperomierz z okablowaniem
  • Mocowanie elementów sterowania

Układ sterowania
  • Regulator PSG Woodward

Układ chłodzenia
  • Chłodnice
  • Wentylator dmuchawy zabezpieczony przed iskrzeniem
  • Wentylatory dmuchawy do chłodnic użytkownika
  • Napędy wentylatorów do chłodnic użytkownika
  • Układ ATAAC
  • Chłodnica końcowa
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Wymienniki ciepła

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanko
  • Kołnierz
  • Rura
  • Kapturek przeciwdeszczowy
  • Tłumik

Układ paliwowy
  • Filtr paliwa
  • Zawór gazu ziemnego i zestawy dysz

Układ zapłonowy
  • Osłonięty układ zapłonowy CSA
  • Wiązka przewodów elektrycznych

Wskaźniki i przyrządy
  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Układ smarowania
  • Demontowalny dodatkowy zbiornik oleju
  • Olej smarny

Mocowania
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy
  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Zamknięte sprzęgło i wspornik sprzęgła
  • Przedni wał krótki i wał krótki koła zamachowego

Układ ochronny
  • Zawory gazowe

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Sterowanie rozruchem elektryczno-pneumatycznym
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Rozrusznik elektryczny – pojedynczy 12 i 24 V
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów, przewody i szafka

Ogólnego
  • Osłona tłumika