< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3408 o mocach 190–317 bkW (255–425 bhp) przy 1800 obr./min oraz 249 bkW (332 bhp) przy 1500 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. W przypadku niektórych wersji standardowe nastawy emisji spalin są dostępne wyłącznie na eksport. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 255.0 Moc (bhp) 190.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 425.0 Moc (bhp) 317.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1500 i 1800 obr./min 1500 i 1800 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 137 mm (5,4 cala) 137 mm (5,4 cala) Less
Skok tłoka 152 mm (6,0 cala) 152 mm (6,0 cala) Less
Pojemność skokowa 18 l (1099 cali³) 18 l (1099 cali³) Less
Układ dolotowy Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Konfiguracja silnika Silnik – praca ciągła Silnik – praca ciągła Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 2245 kg (4950 funtów) 2245 kg (4950 funtów) Less
Wysokość 1758 mm (69,2 cala) 1758 mm (69,2 cala) Less
Szerokość 1563 mm (61,5 cala) 1563 mm (61,5 cala) Less
Długość 1756 mm (69,1 cala) 1756 mm (69,1 cala) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. W przypadku niektórych wersji standardowe nastawy emisji spalin są dostępne wyłącznie na eksport. Informacje na temat emisji spalin z poszczególnych modeli można znaleźć w ich danych technicznych.

Konstrukcja silnika

  • Zwiększona niezawodność i trwałość
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższe koszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3408 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr powietrza – pojedynczy wkład ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania
  • Regulator – mechaniczny Woodward PSG
  • Sterowanie regulatora – wymuszone blokowanie

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy
  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 0
  • SAE nr 0
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy
  • Cyfrowy układ zapłonowy

Wskaźniki i przyrządy
  • Licznik serwisowy

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Dodatkowy zbiornik oleju
  • Tylna miska olejowa
  • Wlew oleju w pokrywie zaworów i prętowy wskaźnik poziomu – prawa strona

Mocowania
  • Wsporniki silnika

Układ ochronny
  • Wyłączniki

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i koła pasowe napędu
  • Ucha do podnoszenia

G3408 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr powietrza – podwójny wkład
  • Adapter wlotu powietrza
  • Filtr wstępny
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Amperomierz
  • Amperomierz z okablowaniem
  • Mocowanie elementów sterowania

Układ sterowania
  • Regulator prędkości EG3P/2301A
  • Regulator elektryczny PSG
  • Regulator pneumatyczny PSG

Układ chłodzenia
  • Chłodnice
  • Wentylator dmuchawy zabezpieczony przed iskrzeniem
  • Wentylator dmuchawy i napędy wentylatora do chłodnicużytkownika
  • Układ ATAAC
  • Chłodnica końcowa
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Wymiennik ciepła

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Kapturki przeciwdeszczowe
  • Tłumiki
  • Kolektor wylotowy

Układ paliwowy
  • Podwójny regulator gazu
  • Gaźnik do paliw niskoenergetycznych
  • Niskociśnieniowy obieg gazu, konwersja
  • Zawór propanu i gazu ziemnego oraz zestawy dysz
  • Filtr paliwa

Układ zapłonowy
  • Układ zapłonowy CSA
  • Wiązka przewodów masy układu zapłonowego
  • Zasilanie – cyfrowy układ zapłonowy

Wskaźniki i przyrządy
  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Układ smarowania
  • Demontowalny dodatkowy zbiornik oleju
  • Olej smarny

Mocowania
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy
  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Sprzęgło zamknięte
  • Wspornik sprzęgła
  • Przedni wał krótki
  • Wał krótki koła zamachowego
  • Demontowalne koło pasowe

Układ ochronny
  • Zawory gazowe

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Sterowanie rozruchem elektryczno-pneumatycznym
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Rozrusznik elektryczny – pojedynczy 24 V
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów (suche, 24 V), przewody i szafka