< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3508 o następującej mocy: 391 bkW (524 bhp) przy 1200 obr./min oraz 500–514 bkW (670–690 bhp) przy 1400 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 524.0 Moc (bhp) 391.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 690.0 Moc (bhp) 514.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1200–1400 obr./min 1200–1400 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 170 mm (6,7 cala) 170 mm (6,7 cala) Less
Skok tłoka 190 mm (7,5 cala) 190 mm (7,5 cala) Less
Pojemność skokowa 34,5 l (2105 cali³) 34,5 l (2105 cali³) Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Konfiguracja silnika Silnik – praca ciągła Silnik – praca ciągła Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 3941 kg (8688 funtów) 3941 kg (8688 funtów) Less
Wysokość 2131 mm (84 cale) 2131 mm (84 cale) Less
Szerokość 2014 mm (79 cali) 2014 mm (79 cali) Less
Długość 2522 mm (99 cali) 2522 mm (99 cali) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Konstrukcja silnika

  • Sprawdzona niezawodność i trwałość
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższe koszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania ADEM A3 zapewnia zintegrowane sterowanie zapłonem, prędkością, układami zabezpieczającymi i sterującymi oraz zmiennymi fazami rozrządu z funkcją zapobiegania spalaniu stukowemu. W układzie ADEM A3 udoskonalono interfejs użytkownika, układ wyświetlacza, sterowanie wyłączaniem i diagnostykę układu.

Technologia silnika przystosowanego do pracy na ubogiej mieszance

Silniki przystosowane do pracy na ubogiej mieszance pracują z dużym nadmiarem powietrza przy spalaniu. Powietrze nadmiarowe absorbuje ciepło generowane podczas procesu spalania,przez co obniża temperaturę i ciśnienie oraz znacznie redukuje poziom NOx. Silniki spalające ubogą mieszankę wyróżniają się także większą żywotnością podzespołów i bardzo niskim zużyciem paliwa.

Łatwość obsługi

Boczne pokrywy na bloku umożliwiają kontrolę podzespołów wewnętrznych

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3508/G3508B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa płaszcza wodnego – temperatura pełnego otwarcia 98°C (208°F)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego – napędzana kołem zębatym, odśrodkowa,bez układu napełniania
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej – napędzana kołem zębatym, odśrodkowa,bez układu napełniania
  • Rdzeń chłodnicy końcowej przystosowany do wysokiego zasolenia powietrza
  • Termostaty i obudowa chłodnicy końcowej – temperatura pełnego otwarcia 35°C (95°F)
  • Chłodnica końcowa – czysta woda, przystosowana do czyszczenia

Układ wydechowy
  • Kolektory wylotowe – chłodzone wodą

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego
  • Zawór odcinający paliwa gazowego (24 V DC)

Wskaźniki i przyrządy
  • Panel układu Advisor
  • Pośrednicząca wiązka przewodów układu Advisor

Układ smarowania
  • Odpowietrzniki skrzyni korbowej – montowane u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Miska olejowa – płytka
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Mocowania
  • Szyny, mocowania silnika

Wały odbioru mocy
  • Obudowa przednia – dwustronna
  • Napęd akcesoriów – przód, dół, lewa strona

Układ ochronny
  • Elektroniczny układ odcinający
  • Zawór odcinający dopływ gazu

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona

G3508/G3508B Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów

Układ chłodzenia
  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Zawory termostatyczne
  • Złącza
  • Zbiornik wyrównawczy i nadmiarowy
  • Wskaźnik poziomu wody

Certyfikaty europejskie
  • Certyfikaty Unii Europejskiej

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

Układ paliwowy
  • Filtr paliwa

Wskaźniki i przyrządy
  • Moduły komunikacyjne klienta

Układ smarowania
  • Filtry oleju – podwójne
  • Spust miski olejowej
  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy w zbiorniku
  • Olej smarny

Mocowania
  • Szyny
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy
  • Dodatkowy wał napędowy
  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe

Układ ochronny
  • Zawór gazu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układ rozruchowy
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Zestawy akumulatorów (suche, 24 V)
  • Akcesoria akumulatorowe

Ogólnego
  • Demontowalna osłona koła zamachowego
  • Silnik rozruchowy
  • Tłoki Premium 8:1