< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3512 i G3512B o następującej mocy: 589–642 bkW (790–860 bhp) przy 1200 obr./min oraz 749–772 bkW (1004–1035 bhp) przy 1400 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 790.0 Moc (bhp) 589.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 1035.0 Moc (bhp) 772.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1200–1400 obr./min 1200–1400 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 170 mm (6,7 cala) 170 mm (6,7 cala) Less
Skok tłoka 190 mm (7,5 cala) 190 mm (7,5 cala) Less
Pojemność skokowa 51,8 l (3158 cali³) 51,8 l (3158 cali³) Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Konfiguracja silnika Silnik – praca ciągła Silnik – praca ciągła Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 4950 kg (10 913 funtów) 4950 kg (10 913 funtów) Less
Wysokość 2136 mm (84,1 cala) 2136 mm (84,1 cala) Less
Szerokość 2220 mm (87,4 cala) 2220 mm (87,4 cala) Less
Długość 3023 mm (119 cali) 3023 mm (119 cali) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Konstrukcja silnika

  • Konstrukcja oparta na sprawdzonym, niezawodnym i trwałym modelu G3500 LE
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższekoszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych przy niższej gęstości powietrza w miejscu pracy(duża wysokość n.p.m./wysokie temperatury otoczenia)
  • Wysoka gęstość mocy zapewniająca sprawniejsze zarządzanie flotą
  • Wysokiej jakości diagnostyka silnika
  • Sterowanie rozrządem wykrywające spalanie stukowe w poszczególnychcylindrach

Technologia spalania bardzo ubogich mieszanek (Ultra Lean Burn, ULB)

Technologia ULB wykorzystuje nowoczesny układ sterowania,lepsze dopasowanie turbosprężarki, sprawniejsze mieszanie paliwa z powietrzem orazbardziej dopracowany proces spalania, aby zapewnić następujące korzyści:– Niższy poziom emisji– Korzystniejszy zwrot z inwestycji– Niższe koszty eksploatacji– Wyższa sprawność podczas pracy

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania silnikiem ADEM A3 integruje sterowanieprędkością, sterowanie składem mieszanki paliwowo-powietrznej i sterowaniezapłonem/zapobieganiem spalaniu stukowemu w jeden kompleksowy układ sterowania silnikiem.W układzie ADEM A3 udoskonalono interfejs użytkownika, układ wyświetlacza,sterowanie wyłączaniem i diagnostykę układu.

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznieskraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3512/G3512B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Odśrodkowy filtr powietrza
  • Możliwość czyszczenia
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania
  • ADEM A3 ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania prędkością obrotową
  • Certyfikat CSA

Układ chłodzenia
  • Dwustopniowe chłodzenie powietrza doładowującego
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa płaszcza chłodzącego i chłodnicy końcowej, napędzana przez koło zębate
  • Rdzenie chłodnicy końcowej ze stali nierdzewnej

Układ wydechowy
  • Suche kolektory wydechowe
  • Wylot układu wydechowego: średnica 200 mm

Koła zamachowe i obudowy koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Zasilanie gazem 7–50 psi
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Regulator ciśnienia gazu, obsługiwany przez zawór obrotowy

Układ zapłonowy
  • ADEM A3
  • Certyfikat CSA do użytku zewnętrznego

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Miska olejowa
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Wały odbioru mocy
  • Obudowa przednia – dwustronna
  • Przód, dół – napęd akcesoriów po lewej stronie

Analiza drgań skrętnych
  • Dostarcza firma Caterpillar

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

G3512/G3512B Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Okrągłe adaptery wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów
  • Wyposażenie wersji z certyfikatem CSA może obejmować

Układ chłodzenia
  • Złącza zespołu połączeń mechanicznych

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze

Układ paliwowy
  • Filtr gazu

Wskaźniki i przyrządy
  • Panel wyświetlacza układu Advisor
  • Moduł komunikacyjny

Układ smarowania
  • Olej smarny
  • Filtr obejściowy oleju
  • Pompa wstępnego smarowania

Wały odbioru mocy
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe

Ogólnego
  • Lakier specjalny

Certyfikat UE
  • Certyfikat EWG DOI

Wsparcie techniczne
  • Odbiór fabryczny