< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3516 i G3516B o następującej mocy: 492–858 bkW (660–1150 bhp) przy 1200 obr./min oraz 1000–1029 bkW (1340–1380 bhp) przy 1400 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 660.0 Moc (bhp) 492.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 1380.0 Moc (bhp) 1209.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1200–1400 obr./min 1200–1400 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 170 mm (6,7 cala) 170 mm (6,7 cala) Less
Skok tłoka 190 mm (7,5 cala) 190 mm (7,5 cala) Less
Pojemność skokowa 69 l (4211 cali³) 69 l (4211 cali³) Less
Układ dolotowy Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Konfiguracja silnika Silnik – praca ciągła Silnik – praca ciągła Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 8401 kg (18 520 funtów) 8401 kg (18 520 funtów) Less
Wysokość 2286 mm (90 cali) 2286 mm (90 cali) Less
Szerokość 1844 mm (73 cale) 1844 mm (73 cale) Less
Długość 3400 mm (133 cale) 3400 mm (133 cale) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Konstrukcja silnika

  • Konstrukcja oparta na sprawdzonym, niezawodnym i trwałym modelu G3500 LE
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższekoszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych przy niższej gęstości powietrza w miejscu pracy(duża wysokość n.p.m./wysokie temperatury otoczenia)
  • Wysoka gęstość mocy zapewniająca sprawniejsze zarządzanie flotą
  • Wysokiej jakości diagnostyka silnika
  • Sterowanie rozrządem wykrywające spalanie stukowe w poszczególnychcylindrach

Technologia spalania bardzo ubogich mieszanek (Ultra Lean Burn, ULB)

Technologia ULB wykorzystuje nowoczesny układ sterowania,lepsze dopasowanie turbosprężarki, sprawniejsze mieszanie paliwa z powietrzem orazbardziej dopracowany proces spalania, aby zapewnić następujące korzyści:– Najniższy poziom emisji– Najniższe zużycie paliwa– Lepsze dopasowanie wysokości i prędkości pracy– Stabilna praca pod obciążeniem i w przypadkach nagłego spadku obciążenia

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania silnikiem ADEM A3 integruje sterowanieprędkością, sterowanie składem mieszanki paliwowo-powietrznej i sterowaniezapłonem/zapobieganiem spalaniu stukowemu w jeden kompleksowy układ sterowania silnikiem.W układzie ADEM A3 udoskonalono interfejs użytkownika, układ wyświetlacza,sterowanie wyłączaniem i diagnostykę układu.

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznieskraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3516/G3516B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Odśrodkowe filtry powietrza
  • Wskaźnik serwisowy
  • Możliwość czyszczenia

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Podwójny tłumik drgań 23", z osłoną
  • Certyfikat CSA, klasa 1, dział 2, grupy C i D

Układ zabezpieczający – tylko wyświetlacz
  • Motogodziny
  • Poziom tlenu

Układ zabezpieczający – wyświetlacz/alarm/wyłączenie
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Różnica ciśnień oleju silnikowego
  • Wysoka temperatura paliwa lub oleju
  • Olej silnikowy do cieczy chłodzącej
  • Różnica temperatur
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Prędkość obrotowa silnika
  • Obciążenie silnika
  • Napięcie akumulatora
  • Spalanie stukowe
  • Temperatura powietrza w kolektorze
  • Ciśnienie na wlocie/wylocie płaszcza cieczy chłodzącej
  • Temperatura na wlocie lewej turbosprężarki
  • Temperatura na wlocie prawej turbosprężarki
  • Temperatura przy cylindrach

Wały odbioru mocy
  • Obudowa przednia, dwustronna
  • Napęd akcesoriów – przód, dół, lewa strona

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik TDI 90 psi
  • Rozrusznik TDI 150 psi

Panele sterowania
  • 4-calowy wyświetlacz LCD układu Advisor
  • Do montażu

Montaż
  • Szyny

Analiza drgań skrętnych
  • Dostarcza firma Caterpillar

Układ smarowania
  • Odpowietrzniki skrzyni korbowej montowane u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju i zawór do pobierania próbek oleju
  • Zawór spustowy
  • Akumulator oleju turbosprężarki
  • Układ smarowania zasilany gazem/powietrzem, zgodny z wymogami API B16.3

Wskaźniki i przyrządy
  • Zewnętrzny panel sterowania układu Advisor
  • Pośrednicząca wiązka przewodów

Układ paliwowy
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Wymaga doprowadzenia gazu pod ciśnieniem 7–50 psi
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu

Koła zamachowe i obudowy
  • Koło zamachowe SAE 00
  • Obudowa koła zamachowego SAE 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ wydechowy
  • Suche kolektory wydechowe i obudowy turbosprężarki

Układ chłodzenia
  • Dwustopniowe chłodzenie powietrza doładowującego:
  • Termostaty układu chłodzenia silnika i układu chłodzenia powietrza doładowującego

G3516/G3516B Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Prostokątny adapter wlotu powietrza
  • Okrągły adapter wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowarka akumulatora 20 A

Złącza
  • Zespół połączeń mechanicznych
  • Połączenie na wlocie

Układ wydechowy
  • Elastyczne złącza dostępne od początku produkcji seryjnej
  • Kolanka i tłumiki

Wskaźniki i przyrządy
  • Opcjonalna pośrednicząca wiązka przewodów

Układ smarowania
  • W zestawie olej smarowy

Mocowania
  • Szyny

Wały odbioru mocy
  • Przedni wał krótki

Literatura
  • Dostępne opcje

Opakowanie