< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3520 i G3520B o następującej mocy: 1104 bkW (1480 bhp) przy 1200 obr./min oraz 1286 bkW (1725 bhp) przy 1400 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 1480.0 Moc (bhp) 1104.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 1725.0 Moc (bhp) 1286.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1200–1400 obr./min 1200–1400 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 170 mm (6,7 cala) 170 mm (6,7 cala) Less
Skok tłoka 190 mm (7,5 cala) 190 mm (7,5 cala) Less
Pojemność skokowa 86,3 l (5263 cale³) 86,3 l (5263 cale³) Less
Konfiguracja silnika Silnik – cd. Silnik – cd. Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 11 168 kg (24 622 funty) 11 168 kg (24 622 funty) Less
Wysokość 2385 mm (94 cale) 2385 mm (94 cale) Less
Szerokość 1755 mm (69 cali) 1755 mm (69 cali) Less
Długość 4180 mm (164 cali) 4180 mm (164 cali) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Konstrukcja silnika

  • Konstrukcja oparta na sprawdzonym, niezawodnym i trwałym modelu G3500 LE
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższe koszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych przy niższej gęstości powietrza w miejscu pracy (duża wysokość n.p.m./wysokie temperatury otoczenia)
  • Wysoka gęstość mocy zapewniająca sprawniejsze zarządzanie flotą
  • Wysokiej jakości diagnostyka silnika
  • Sterowanie rozrządem wykrywające spalanie stukowe w poszczególnych cylindrach

Technologia spalania bardzo ubogich mieszanek (Ultra Lean Burn, ULB)

Technologia ULB wykorzystuje nowoczesny układ sterowania, lepsze dopasowanie turbosprężarki, sprawniejsze mieszanie paliwa z powietrzem oraz bardziej dopracowany proces spalania, aby zapewnić następujące korzyści: — Najniższy poziom emisji — Najniższe zużycie paliwa — Lepsze dopasowanie wysokości i prędkości pracy — Stabilna praca pod obciążeniem i w przypadkach nagłego spadku obciążenia

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania silnikiem ADEM A3 integruje sterowanie prędkością, sterowanie składem mieszanki paliwowo-powietrznej i sterowanie zapłonem/zapobieganiem spalaniu stukowemu w jeden kompleksowy układ sterowania silnikiem. W układzie ADEM A3 udoskonalono interfejs użytkownika, układ wyświetlacza, sterowanie wyłączaniem i diagnostykę układu.

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu SOSSM
  • Kontrakty serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Doskonała dealerska sieć serwisowa
  • Rozszerzona dealerska sieć serwisowa w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu CatIndustrial Service Distributor (ISD)

G3520/G3520B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Odśrodkowy filtr powietrza
  • Możliwość czyszczenia
  • Do zwiększonych obciążeń, ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania
  • ADEM A3 ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania prędkością obrotową
  • Panel sterowania

Układ chłodzenia
  • Dwustopniowe chłodzenie powietrza doładowującego
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa płaszcza chłodzącego i chłodnicy końcowej, napędzana przez silnik
  • Rdzenie chłodnicy końcowej ze stali nierdzewnej

Układ wydechowy
  • Suche kolektory wydechowe
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koła zamachowe i obudowy koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Zasilanie gazem 7–50 psi
  • Układ paliwowy może obsługiwać od 800 do 1200 btu/scf (od 31,5 do 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu (GSOV)

Układ zapłonowy
  • ADEM A3

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Miska olejowa – 143 gal
  • Zawór spustowy
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Mocowania
  • Szyny do montowania silnika — 330,2 mm (13 cali) typu przemysłowego

Wały odbioru mocy
  • Obudowa przednia – dwustronna
  • Przedni dolny lewy, prawy i górny prawy napęd akcesoriów

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Certyfikat CSA, klasa 1, dział 2, grupa D — układ elektryczny i oprzyrządowanie — obejmuje ADEM A3 i panel sterowania

G3520/G3520B Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Okrągłe adaptery wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Alternator układu ładowania – 24 V, 65 A, zgodny z wymogami CSA

Układ chłodzenia
  • Elastyczne połączenia

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kołnierz i ekspander

Układ paliwowy
  • Filtr gazu

Wskaźniki i przyrządy
  • Moduł komunikacyjny

Układ smarowania
  • Olej smarny
  • Filtr obejściowy oleju
  • Pompa wstępnego smarowania

Wały odbioru mocy
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe
  • Podwójny tłumik

Układ ochronny
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Drugi zawór GSOV

Układ rozruchowy
  • Silnik uruchamiany sprężonym powietrzem z układem sterowania (90 psi lub 150 psi)
  • Orurowanie zgodne z API B16.3
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Zespół obracarki

Ogólnego
  • Lakier specjalny
  • Analiza drgań skrętnych

Certyfikat UE
  • Certyfikat EWG DOI

Wsparcie techniczne
  • Odbiór fabryczny