C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® C3.4B doskonale równoważą wytrzymałość, niskie zużycie paliwa i niską emisję spalin. Silnik przemysłowy C3.4B jest również dostępny w wersjach o mocy 63–90 bkW (84,5–120,7 bhp) przy 2200–2500 obr./min, które są zgodne z normami EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE). Zakres zastosowań silników C3.4B obejmuje: rolnictwo, windy, naziemną obsługę samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, walce, sprężarki, budownictwo, leśnictwo, ogólne zastosowania przemysłowe, urządzenia nawadniające, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, mobilne wieże oświetleniowe, zamiatarki, maszyny do budowy dróg, pompy, specjalistyczne maszyny rolnicze, głowice do wykonywania rowów, maszyny do układania trawników oraz podziemne maszyny górnicze.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 84.5 Moc (bhp) 63.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 121.0 Moc (bhp) 90.0 Moc (bkW) Less
Znamionowa prędkość obrotowa 2200 i 2500 obr./min 2200 i 2500 obr./min Less

Normy emisji spalin

Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami z normami EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE) dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych. Zgodność z normami z odpowiednikiem normy EPA Tier 4 Interim (USA) lub odpowiednikiem normy Stage IIIB (UE) przy zastosowaniu „formuł elastycznych” EPA lub UE. Zgodność z normami z normami EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE) dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych. Zgodność z normami z odpowiednikiem normy EPA Tier 4 Interim (USA) lub odpowiednikiem normy Stage IIIB (UE) przy zastosowaniu „formuł elastycznych” EPA lub UE. Less

Ogólnego

Konfiguracja silnika 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym Less
Średnica cylindra 99 mm (3,9 cala) 99 mm (3,9 cala) Less
Skok tłoka 110 mm (4,3 cala) 110 mm (4,3 cala) Less
Pojemność skokowa 3,4 l (207,5 cala³) 3,4 l (207,5 cala³) Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Stopień sprężania 17:1 17:1 Less
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Pojemność układu chłodzenia 6 l (6,3 kw.) 6 l (6,3 kw.) Less

Wymiary układu oczyszczania spalin (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Długość katalizatora DOC 320 mm (12,6 cala) 320 mm (12,6 cala) Less
Masa katalizatora DOC 15 kg (33 funty) 15 kg (33 funty) Less
Średnica katalizatora DOC 196 mm (7,7 cala) 196 mm (7,7 cala) Less
Masa katalizatora SCR 20 kg (44 funty) 20 kg (44 funty) Less
Średnica katalizatora SCR 251 mm (9,88 cala) 251 mm (9,88 cala) Less
Długość katalizatora SCR 520 mm (20,47 cala) 520 mm (20,47 cala) Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Długość 610 mm (24 cale) 610 mm (24 cale) Less
Szerokość 623 mm (24,5 cala) 623 mm (24,5 cala) Less
Wysokość 805,5 mm (31,7 cala) 805,5 mm (31,7 cala) Less
Masa sucha (podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek) 270 kg (595,2 funtów) 270 kg (595,2 funtów) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz używane procesy w połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniają wysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzin wydajnej eksploatacji.

Wysoka wydajność

Najnowocześniejsza technologia zapewnia znaczne podwyższenie mocy, momentu obrotowego, obniżenie zużycia paliwa i poprawę reakcji. Technologia obejmuje układy turbodoładowania z pojedynczym, inteligentnym zaworem emisji spalin, trwały, wysokociśnieniowy układ paliwowy z szyną common rail oraz układ odpowietrzania w obiegu zamkniętym.

Wydajność paliwowa

Zużycie paliwa jest zoptymalizowane pod kątem cykli roboczych w szerokim zakresie urządzeń i zastosowań, z utrzymaniem niskich kosztów eksploatacji.

Paliwo i olej

Silniki zgodne z normami Tier 4 Interim lub Tier 4 Final, Stage IIIB lub Stage IV wymagają oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), zawierającego maksymalnie 15 ppm siarki oraz nowych formuł oleju, zgodnych z nową technologią. Silniki Cat mogą być zasilane biopaliwem B20. Dealer Cat może przekazać dodatkowe informacje dotyczące paliwa i oleju.

Szeroki zakres zastosowań

Wiodący w branży zakres konfigurowanych fabrycznie mocy znamionowych i opcji do wykorzystania w rolnictwie, transporcie i przeładunku materiałów, budownictwie, górnictwie, obsłudze naziemnej samolotów i innych zastosowaniach przemysłowych.

Niskie koszty konserwacji

Ogólnoświatowy serwis zwiększa łatwość konserwacji i upraszcza procedury serwisowe. Optymalnie wymiana oleju powinna następować co 500 godzin. Bezobsługowy przelotowy filtr cząstek stałych (DPF) dla silników zgodnych z normami Tier 4 Final, Stage IIIB. U dealera Cat dostępny jest program SOS℠, umożliwiający ustalenie częstotliwości wymiany oleju oraz zapewniający optymalną wydajność.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•S℠
  • Kontrakty serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Doskonała dealerska sieć serwisowa
  • Rozszerzona dealerska sieć serwisowa w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Funkcje oczyszczania spalin w silniku Tier 4 Final, Stage IV


Technologia i moc. Systemy DOC/SCR to kompaktowe układy oczyszczania spalin. Systemy DOC/SCR działają w sposób niezauważalny dla operatora podczas pracy urządzenia.


Mocowania. Wiele opcji mocowania katalizatora DOC/mieszalnika. Możliwość elastycznego zamontowania SCR w różnych ustawieniach.
Obsługa serwisowa. Układ oczyszczania spalin nie wymaga serwisowania cały okres eksploatacji silnika.

C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Kolektory dolotowe
  • Kolektory wydechowe

Układ sterowania
  • Rozrusznik
  • Alternator
  • Elektroniczna jednostka sterująca
  • Czujniki prędkości obrotowej silnika, ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej

Układ chłodzenia
  • Zespoły chłodzenia

Koła zamachowe i ich obudowa
  • Obudowy koła zamachowego
  • Pierścienie koła zamachowego i rozrusznika

Układ paliwowy
  • Pozycje filtra paliwa
  • Pompa paliwowa i wtryskiwacze z szyną common rail

Układ smarowania
  • Filtry oleju smarowego

Ogólnego
  • Możliwość uruchamiania w niskiej temperaturze do –20°C (–4°F)
  • Powłoka lakiernicza Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne

Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage IV (UE) dotyczące układów sterowania oczyszczaniem spalin
  • Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC)
  • Selektywna redukcja katalityczna (Selective Catalytic Reduction - SCR)
  • Urządzenia dodatkowe układu selektywnej redukcji katalitycznej