Przemysłowe wysokoprężne zespoły napędowe — przeznaczone na rynki o łagodniejszych normach emisji spalin i bez takich norm Przemysłowe wysokoprężne zespoły napędowe — przeznaczone na rynki o łagodniejszych normach emisji spalin i bez takich norm

Przemysłowe zespoły napędowe Cat® to kompletne zestawy zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne zespoły zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp. Są wspierane przez sieć ogromną sieć punktów serwisowych na całym świecie, dzięki czemu zawsze pracują z maksymalną wydajnością i niezawodnością.

Przemysłowe wysokoprężne zespoły napędowe — przeznaczone na rynki o łagodniejszych normach emisji spalin i bez takich norm

Modele

Jednostki:




Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.