< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe zespoły napędowe Cat® C6.6 ACERT™ o mocy 129,5–168 bkW (173,7–225,3 bhp) przy 1800–2500 obr./min. Takie parametry zapewniają zgodność z wymogami norm emisji EPA Tier 3 (USA), Stage IIIA (UE). Przemysłowe zespoły napędowe Cat® to kompletne zestawy zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne zespoły zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.

Moc znamionowa

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 173.7 Moc (bhp) 129.5 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 225.0 Moc (bhp) 168.0 Moc (bkW) Less
Znamionowa prędkość obrotowa 2200 obr./min 2200 obr./min Less

Normy emisji spalin

Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami odpowiednik norm EPA Tier 3 (USA) oraz Stage IIIA (UE) Zgodność z normami odpowiednik norm EPA Tier 3 (USA) oraz Stage IIIA (UE) Less

Ogólnego

Konfiguracja silnika 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym Less
Średnica cylindra 105 mm (4,1 cala) 105 mm (4,1 cala) Less
Skok tłoka 127 mm (5,0 cala) 127 mm (5,0 cala) Less
Pojemność skokowa 6,6 l (402,8 cala³) 6,6 l (402,8 cala³) Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Stopień sprężania 16,2:1 16,2:1 Less
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less

Wymiary zespołu napędowego (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Długość 1708 mm (67,23 cala) 1708 mm (67,23 cala) Less
Szerokość 767 mm (30,2 cala) 767 mm (30,2 cala) Less
Wysokość 1144 mm (45 cala) 1144 mm (45 cala) Less
Masa netto (standardowa konfiguracja bez oleju, płynu chłodzącego, sprzęgła, sprężarki i układu klimatyzacji) 709 kg (1563 funty) 709 kg (1563 funty) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Zgodność z normami emisji EPA Tier 3 (USA), Stage IIIA (UE). Dostępny w wersjach EPA Flexibility w USA lub EU Flexibility w Unii Europejskiej i w innych regionach, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz używane procesy w połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniają wysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzin wydajnej eksploatacji.

Wysoka wydajność

Przy zachowaniu maksymalnych poziomów momentu obrotowego ten silnik zapewnia najwyższe w swojej klasie możliwości odbioru mocy.

Niskie koszty konserwacji

Ogólnoświatowy serwis zwiększa łatwość konserwacji i upraszcza procedury serwisowe. Popychacze hydrauliczne, wielorowkowe pasy klinowe, oczyszczanie spalin bez konieczności usuwania popiołu oraz wymiana oleju co 500 godzin przyczyniają się do obniżenia kosztów konserwacji. Wiele czynności serwisowych może być wykonywanych z dowolnej strony silnika. U dealera Cat dostępny jest program S·O·SSM, umożliwiający ustalenie odstępów wymiany oleju oraz zapewniający optymalną wydajność.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu SOSSM
  • Kontrakty serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Doskonała dealerska sieć serwisowa
  • Rozszerzona dealerska sieć serwisowa w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz procesyw połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniająwysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzinwydajnej eksploatacji.

Wysoka wydajność

Przy zachowaniu maksymalnych poziomów momentu obrotowego ten silnik zapewnia najwyższe w swojej klasie możliwości odbioru mocy.

C6.6 ACERT™ Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Zamontowany filtr powietrza i turbosprężarka

Układ sterowania
  • Alternator 12 V, 14 A
  • Rozrusznik 12 V
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch

Układ chłodzenia
  • Wentylator (pchający lub ciągnący)
  • Napęd wentylatora
  • Chłodnica
  • Pompa wodna

Koła zamachowe i ich obudowa
  • Do wyboru obudowa koła zamachowego SAE nr 2 lub SAE nr 3

Układ paliwowy
  • Sterowany elektronicznie, wysokociśnieniowy układ paliwowy z szyną common rail
  • Technologia ACERT™
  • Innowacyjna konstrukcja filtra, zapewniająca maksymalną ochronę silnika

Układ smarowania
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju smarowego
  • Wlew oleju w osłonie napędu rozrządu

Wał odbioru mocy (WOM)
  • Przedni WOM SAE A lub SAE B (142/280 Nm)

Ogólnego
  • Powłoka lakiernicza Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne