< Wstecz

W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę C280 firma Caterpillar opracowała serię silników C280 zgodnych z normą EPA Tier 2. Podstawowe elementy są takie same jak w przypadku istniejących silników C280, łącznie z najnowszym układem paliwowym EUI i najnowocześniejszą elektroniczną jednostką sterującą (ECU) ADEM™ A3. Produkty firmy Caterpillar® jak zawsze oferują większą moc użyteczną przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Ponadto gwarantują długie okresy międzyobsługowe oraz dostępność części i serwisu firmy Caterpillar w skali całego świata.
Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę C280 firma Caterpillar opracowała serię silników C280 zgodnych z normą EPA Tier 2.

Moc znamionowa

Jednostki:
Zakres mocy 3299-3634 bhp (2460-2530 bkW) 3299-3634 bhp (2460-2530 bkW) Less

Dane techniczne silnika

Zakres prędkości 1000 obr./min 1000 obr./min Less
Emisja szkodliwych składników spalin EPA Tier 4, IMO III EPA Tier 4, IMO III Less
Układ dolotowy TA TA Less
Średnica cylindra 11.0 cale 280.0 mm Less
Skok tłoka 11.8 cale 300.0 mm Less
Pojemność skokowa 9031.0 cale3 148.0 l Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo Less
Konfiguracja 8-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 8-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym Less

Wymiary i masy

Minimalna masa netto 41800.0 funty 19000.0 kg Less
Minimalna długość 195.0 cale 4953.0 mm Less
Maksymalna długość 195.0 cale 49536.0 mm Less
Minimalna wysokość 104.0 cale 2642.0 mm Less
Maksymalna wysokość 104.0 cale 2642.0 mm Less
Minimalna szerokość 71.0 cale 1803.0 mm Less
Maksymalna szerokość 71.0 cale 1803.0 mm Less

Jednostka ECU A3

• Magistrala CAN J1939 • Wodoszczelne złącza • Bezobsługowa praca • Rezerwowy moduł ECU na potrzeby nadmiarowego zarządzania

Zalety sterowania elektronicznego:

• Sygnał zwrotny obciążenia • Programowalny spadek prędkości po wystąpieniu obciążenia • Regulowane wzmocnienie • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej • Histogramy pracy silnika • Wyświetlacz Cat Messenger pokazujący informacje diagnostyczne i parametry silnika

Dane przekazywane przez łącze J1939:

• Prędkość obrotowa silnika • Ciśnienie doładowania • Położenie przepustnicy • Jednostkowe zużycie paliwa • Temperatura w kolektorze dolotowym • Kody diagnostyczne i zdarzenia • Konfiguracja • Docelowa prędkość obrotowa silnika • Napięcie akumulatora • Obciążenie silnika • Wartości w całym okresie eksploatacji — liczba godzin pracy silnika, ilość spalonego paliwa, ilość paliwa spalonego na biegu jałowym, liczba godzin pracy na biegu jałowym • Wartości w okresie wybranym przez użytkownika — średnie zużycie paliwa, ilość paliwa spalonego na biegu jałowym, liczba godzin pracy na biegu jałowym, liczba godzin pracy silnika, ilość spalonego paliwa, zerowanie licznika okresu wybranego przez użytkownika

Panel interfejsu klienta

• Współpracuje ze standardowym okrętowym układem monitorującym Cat® (sterownik PLC w cenniku) • Dostarcza optyczne informacje o działaniu jednostki ECU • Akceptuje sygnały wejściowe 4–20 mA lub sygnały wejściowe PWM zdalnej regulacji prędkości obrotowej• Alarm i zabezpieczenia okrętowe

Wtryskiwacze elektroniczne

• Montaż wpuszczany • Brak gwintowanych połączeń przewodów paliwowych • Wysokie ciśnienie tylko wewnątrz wtryskiwacza • Nie są wymagane dwuścienne przewody paliwowe ani urządzenia gromadzące wyciekające paliwo • Nie jest wymagana synchronizacja wtryskiwaczy

C280-8 Tier 4 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Turbosprężarka, smarowana olejem silnikowym

Układ sterowania
  • Podwójny elektroniczny układ A-III sterujący pracą silnika Caterpillar z elektronicznym układem sterowania pompowtryskiwaczami
  • Sztywna wiązka przewodów elektrycznych (zasilanie 24 V, 10 A wymagane do zasilania elektronicznych jednostek sterujących silnika)

Układ chłodzenia
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik

Układ wydechowy
  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy

Układ paliwowy
  • Paliwo destylowane (wymagana lepkość od 1,4 cSt do 20 cSt przy 38°C)
  • Pompa tankowania paliwa (montowana z lewej strony)
  • Podwójne filtry paliwa
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie

Układy smarowania
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo. Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów. Z zamontowanymi przewodami olejowymi i jednym zaworem odcinającym. Odśrodkowe filtry obejściowe zapewniają obejście oleju z pompy głównej oleju smarowego. Możliwość serwisowania przy pracującym silniku.
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju
  • Zawory nadmiarowe przeciwwybuchowe skrzyni korbowej

Ogólnego
  • Lakier Caterpillar Yellow
  • Pompy napędzane przekładnią zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, płynu do chłodnicy końcowej/chłodnicy oleju

C280-8 Tier 4 Wyposażenie dodatkowe

Kontrola nad zastosowaniem/konfiguracją silnika
  • Znaki ugięcia wału korbowego
  • Dodatkowe nóżki montażowe

Opis pakietu silnika
  • Napęd dodatkowy
  • Certyfikacja wału krótkiego

Układ dolotowy powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ sterowania

Układ chłodzenia
  • Dodatkowa pompa wodna
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Układ odzyskiwania ciepła
  • Termostaty układu odzyskiwania ciepła
  • Odpowietrznik
  • Połączenia dla osprzętu napędzanego
  • Grupy połączeń układu chłodzenia

Układ wydechowy
  • Rozszerzacz na wylocie
  • Giętkie złącza
  • Kołnierz spawany

Układ paliwowy
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Połączenia układu paliwowego

Układ smarowania
  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Połączenia układu smarowania
  • Podgrzewacz oleju smarowego

Wymagania morskich towarzystw klasyfikacyjnych
  • Natryskiwana warstwa ochronna

Układ ochronny
  • Układ monitorujący
  • Opcje układu przekaźnikowego ECP
  • Tablica przyrządów ECP ze wskaźnikami mechanicznymi ECP
  • Czujnik prędkości turbosprężarki
  • Zawór nadmiarowy siłownika ciśnieniowego
  • Detektor mgły olejowej
  • Elementy układu zabezpieczeń
  • Przewody elektryczne
  • Czujnik magnetyczny

Zestawy części zamiennych
  • Układ dolotowy i pneumatyczny
  • Silnik podstawowy
  • Głowica cylindrów
  • Układ paliwowy
  • Układ chłodzenia
  • Wskaźniki i przyrządy
  • Zestawy zaworów

Układ rozruchowy
  • Zawór sterujący doładowaniem, zawór redukcyjny ciśnienia

Badanie właściwości silnika
  • Podstawowe testy systemu
  • Test z udziałem świadka
  • Wybrane przez klienta punkty kontrolne
  • Test okrętowej linii granicznej
  • Test krzywej zapotrzebowania śruby

Narzędzia serwisowe/zabezpieczenie transportowe/wsparcie fabryczne
  • Przekazywanie do eksploatacji
  • Narzędzia serwisowe
  • Zabezpieczenie transportowe – opakowanie eksportowe
  • Emblemat AID
  • Magazynowanie