C32 ACERT Tier 3 do statków rekreacyjnych

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Silniki napędowe C32 ACERT o mocach znamionowych 1925 mhp (1900 bhp),1417 bkW, 1825 mhp (1800 bhp), 1342 bkW oraz 1622 mhp (1600 bhp) i 1193 bkW są dostępne z funkcją chłodzenia za pomocą wymiennika ciepła. Wartości te są zgodne z wymaganiami norm emisji EPA Tier 3 Recreational (USA), Stage IIIA (UE) oraz IMO II. Wersje o mocy 1600 i 1800 bhp spełniają również wymagania norm EPA Tier 3 (USA) dla zastosowań komercyjnych. W konfiguracji tych silników przewidziano układ oczyszczania powietrza i układ CCV, jak również chłodzenie płaszcza wodnego. Dodatkowe funkcje obejmują „podpinany WOM”, panel sterowania MECP I i hybrydowe przewody paliwowe. Panel MECP I jest wyposażony w monochromatyczny wyświetlacz parametrów silnika, zewnętrzne wyjścia do montażu alarmów wizualnych i dźwiękowych przez użytkownika, przyciski Start/Stop oraz przełącznik Wył./Lokalne/Zdalne.

Wartości znamionowe

Jednostki:
Zakres mocy 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) Less

Silnik

Zakres prędkości 2300 obr./min 2300 obr./min Less
Emisja szkodliwych składników spalin EPA Tier 3, IMO II, IW (UE) EPA Tier 3, IMO II, IW (UE) Less
Układ dolotowy TTA TTA Less
Średnica cylindra 5.71 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 6.38 cale 162.0 mm Less
Pojemność skokowa 1959.0 cale3 32.1 N Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Konfiguracja 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym Less

Wymiary i masy

Masa bez płynów 6780.0 funty 3075.0 kg Less
Długość 82.9 cale 2106.0 mm Less
Wysokość 56.9 cale 1445.0 mm Less
Szerokość 58.3 cale 1482.0 mm Less

C32 ACERT Tier 3 do statków rekreacyjnych Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Układ oczyszczania powietrza ze zmywalnymi wkładami filtrów oraz systemem usuwania spalin (układ zamknięty)
  • Turbosprężarka, chłodzona płaszczem wodnym
  • Wlot turbosprężarki, proste połączenie o średnicy zewnętrznej 152 mm (6 cali)

UKŁAD STEROWANIA
  • Programowalne niskie obroty biegu jałowego (550–750 obr./min)
  • Elektroniczna diagnostyka i rejestracja usterek
  • Monitorowanie silnika i skrzyni biegów (prędkość obrotowa, temperatura, ciśnienie)
  • Elektroniczna regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej
  • Tryb ochrony silnika w trudnych warunkach otoczenia
  • 70-stykowe złącze dla użytkownika (złącze okablowania i złącze narzędzia serwisowego w górnej części silnika po stronie użytkownika)
  • Opcje sygnału wejściowego przepustnicy

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Silnik z układem chłodzenia końcowego przy użyciu wody morskiej
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą
  • Pompa wody morskiej, gumowy wirnik, napędzana przez przekładnię zębatą
  • Złącze pompy wody morskiej i wymiennika ciepła JW: średnica zewnętrzna 76,2 mm (3 cale)
  • Układ odzysku cieczy chłodzącej

UKŁAD WYDECHOWY
  • Chłodzony wodą kolektor wylotowy i turbosprężarka
  • Wylot kołnierzowy 4-śrubowy, o średnicy 130 mm (5,12 cala)

KOŁA ZAMACHOWE I OBUDOWY KÓŁ ZAMACHOWYCH
  • Obudowa koła zamachowego:

UKŁAD PALIWOWY
  • Wkręcane filtry paliwa typu simpleks, dojście serwisowe z lewej i prawej strony
  • Rozmiar przyłącza paliwa:
  • Płytowa chłodnica paliwa (płaszczowy wymiennik ciepła)
  • Pompa tankowania paliwa, napędzana przez przekładnię zębatą
  • Ręczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Hybrydowa konstrukcja przewodów paliwowych

UKŁAD SMAROWANIA
  • Jednorzędowe filtry paliwa, obsługa z prawej lub z lewej strony
  • Filtry oleju usytuowane z prawej lub lewej strony
  • Prętowy wskaźnik poziomu z prawej lub z lewej strony
  • Pompa oleju, napędzana przez przekładnię zębatą
  • Płytka miska olejowa

MOCOWANIA
  • Podparcie z przodu — regulowane

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Przednie koło pasowe (1 szt.) z wieloma rowkami klinowymi (napęd dodatkowy)

OGÓLNE
  • Ucha do podnoszenia
  • Przednia osłona tłumika
  • Opcje serwisowe z prawej lub z lewej strony

C32 ACERT Tier 3 do statków rekreacyjnych Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD WYDECHOWY
  • Tłumik
  • Chwytacz iskier tłumika

Układ ładowania
  • Ładowarki akumulatorów
  • Alternatory
  • Amperomierz

UKŁAD PALIWOWY
  • Separator wody

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Tablice przyrządów
  • Wiązka przewodów elektryczny OEM
  • Wiązka przewodów elektrycznych łączących silniki
  • Wskaźniki
  • Czujniki skrzyni biegów
  • Czujniki temperatury spalin

UKŁAD SMAROWANIA
  • Chłodnica oleju przekładniowego

MOCOWANIA
  • Zestawy adapterów
  • Mocowania izolowane

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Napęd tylnej pompy hydraulicznej

UKŁAD OCHRONNY
  • Osłona układów paliwowego i olejowego

UKŁAD ROZRUCHOWY
  • Rozruszniki elektryczne – pojedyncze, 24 V
  • Układy wspomagania rozruchu – podgrzewacze JW
  • Zestawy akumulatorów – 24 V – suche

UKŁAD STEROWANIA
  • Tablice przyrządów

OPAKOWANIE
  • Pokrywa ochronna silnika
  • Magazynowanie
  • Opakowanie eksportowe