< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Dane techniczne zespołu prądotwórczego

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1550 eKW (1937 kVA) 1550 eKW (1937 kVA) Less
Maksymalna moc znamionowa 1700 eKW (2125 kVA) 1700 eKW (2125 kVA) Less
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz Less
Prędkość 1800 1800 Less

Dane techniczne silnika

Konfiguracja 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym Less
Układ dolotowy TTA TTA Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 8.46 cale 215.0 mm Less
Pojemność skokowa 3574.0 cale3 58.56 N Less

Konfiguracje zespołów prądotwórczych

Emisja szkodliwych składników spalin IMO II IMO II Less

Wymiary zespołów prądotwórczych

Długość 200.2 cale 5085.3 mm Less
Szerokość 84.3 cale 2142.1 mm Less
Wysokość 83.9 cale 2131.1 mm Less
Masa (szacowana) 28136.0 funty 12762.0 kg Less

3512C Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Odporny na korozję rdzeń chłodnicy końcowej z niezależnym układem chłodzenia, filtry powietrza o standardowej obciążalności, dwie turbosprężarki

UKŁAD STEROWANIA
  • Elektroniczna jednostka sterująca silnika Caterpillar A-III, układ paliwowy z pompowtryskiwaczami sterowanymi elektronicznie, sztywna wiązka przewodów

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Dodatkowa pompa wody słodkiej, odśrodkowa, niesamozasysająca, dodatkowa pompa wody morskiej, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa pompa wodna płaszcza wodnego, zbiornik wyrównawczy, chłodnica oleju silnikowego, termostaty i obudowa

UKŁAD WYDECHOWY
  • Suche, szczelne kolektory wylotowe z osłonami termoizolacyjnymi, dwie turbosprężarki z chłodzonymi wodą łożyskami i osłonami termoizolacyjnymi, pionowy wylot spalin

KOŁA ZAMACHOWE I OBUDOWY KÓŁ ZAMACHOWYCH
  • Koło zamachowe, SAE nr 00, 183 zęby, obudowa koła zamachowego, SAE nr 00

UKŁAD PALIWOWY
  • Filtr paliwa, prawa strona, ze wskaźnikiem serwisowym
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Zamontowana na silniku tablica przyrządów z przełącznikiem czteropozycyjnym, wskaźnik wyłączenia przy nadmiernej prędkości obrotowej, wskaźnik zatrzymania awaryjnego, wyświetlacz graficzny pokazujący w formie analogowej lub cyfrowej następujące informacje: ciśnienie oleju i paliwa, spadek ciśnienia w filtrze oleju i paliwa, napięcie prądu stałego w układzie, temperatura spalin i wody, niedrożność na wlocie powietrza, licznik serwisowy, prędkość obrotowa silnika, zużycie paliwa (całkowite i chwilowe)

UKŁAD SMAROWANIA
  • Montowany u góry odpowietrznik skrzyni korbowej, filtr oleju z prawej strony, wlew oleju z prawej strony, pompa oleju z przekładnią zębatą, głęboka miska olejowa. Zaleca się stosowanie oleju silnikowego 10W30 lub 15W40 firmy Caterpillar do silników wysokoprężnych

MOCOWANIA
  • Przemysłowe szyny montażowe do zamocowania silnika

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Układ napędowy akcesoriów; Dolna prawa strona, dolna lewa strona; Przednia obudowa, dwustronna

UKŁAD OCHRONNY
  • Układ monitorujący A-III umożliwia użytkownikom programowanie strategii obniżania prędkości obrotowej silnika w celu jego ochrony podczas pracy w trudnych warunkach
  • Wyłącznik awaryjny (na elektronicznej tablicy przyrządów) Odcięcie awaryjne zależnie od ciśnienia oleju i temperatury wody, zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową silnika

OGÓLNE
  • Tłumik drgań i osłona; Malowanie, żółta farba „Caterpillar Yellow” z czarnymi szynami. Ucha do podnoszenia

3512C Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Demontowalny układ oczyszczania powietrza
  • Adaptery zdalnego wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowarki akumulatorów
  • Alternatory

UKŁAD STEROWANIA
  • Moduł podziału obciążenia
  • Lokalne sterowanie przepustnicą

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza
  • Konfiguracje z chłodzeniem wodą ze stępki
  • Konwersja układu chłodnicy
  • Wymienniki ciepła
  • Dodatkowe pompy wodne
  • Pompa do usuwania wody morskiej
  • Separator powietrza

UKŁAD WYDECHOWY
  • Wylot gazów spalinowych
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

UKŁAD PALIWOWY
  • Chłodnica paliwa
  • Pompy zasilające układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Sztywne przewody paliwowe
  • Filtr wstępny paliwa
  • Czujnik poziomu paliwa

GENERATORY I OSPRZĘT DO GENERATORÓW
  • 1500/1800 obr./min, 1000/1200 obr./min
  • Złącze niskonapięciowe
  • Konwersja generatora
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Filtr zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Filtr powietrza

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Moduł komunikacyjny PL1000T
  • Moduł komunikacyjny PL1000E
  • Skrzynka interfejsu użytkownika
  • Termopary
  • Zdalny ekran
  • Zdalne wyświetlanie temperatury cylindrów

UKŁAD SMAROWANIA
  • Miska olejowa
  • Akcesoria do miski olejowej
  • Pompy w zbiorniku
  • Opcje smarowania wstępnego
  • Olej smarny
  • Odśrodkowy filtr oleju

MOCOWANIA
  • Tłumiki drgań
  • Szyny

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Osłona koła zamachowego
  • Sprzęgło podatne
  • Piasta sprzęgła
  • Akcesoria w przedniej części obudowy
  • U góry po lewej stronie, z przodu
  • U góry po lewej stronie, z tyłu
  • U góry po prawej stronie, z przodu:
  • U góry po prawej stronie, z tyłu
  • U dołu po lewej stronie, z przodu
  • Napędy osprzętu w przedniej części obudowy
  • Przednie wały odbioru mocy
  • Koła pasowe wału korbowego
  • Odłączana osłona tłumika drgań

UKŁAD OCHRONNY
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Przełączniki i styczniki
  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy
  • Czujniki

UKŁAD ROZRUCHOWY
  • Rozruszniki lub obracarka
  • Opcje rozruchu pneumatycznego
  • Zestawy akumulatorów – 24 V – suche
  • Szafa do akumulatorów
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

OGÓLNE
  • Zestaw narzędzi
  • Przewody magistrali Caterpillar datalink

NARZĘDZIA SERWISOWE/ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE/WSPARCIE FABRYCZNE
  • Przekazywanie do eksploatacji