< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik wysokoprężny do pompy pożarniczej Cat 3406C. Wartości znamionowe: 218–359 bkW (292–482 bhp) przy 1750–2300 obr./min, brak certyfikatów. Dostępny we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Atesty FM i UL.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 292.0 Moc (bhp) 217.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 482.0 Moc (bhp) 359.0 Moc (bkW) Less
Emisja szkodliwych składników spalin Brak atestu Brak atestu Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.5 cale 165.0 mm Less
Pojemność skokowa 891.0 cale3 14.6 N Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Masa netto silnika suchego 3278.0 funty 1487.0 kg Less
Częstotliwość wymiany oleju 250.0 h 250.0 h Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego SAE nr 1 SAE nr 1 Less
Liczba zębów koła zamachowego 113 113 Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 9.0 gal. 34.0 N Less
Układ chłodzenia (tylko silnik) 6.0 gal. 23.0 N Less

Wymiary

Długość 74.1 cale 1883.0 mm Less
Szerokość 46.3 cale 1175.0 mm Less
Wysokość 51.8 cale 1315.0 mm Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Brak certyfikatu na zgodność z normami emisji spalin EPA (USA) dotyczącymi silników do stacjonarnych, awaryjnych pomp pożarniczych. Dostępny we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Atest FM. Atest UL.

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz używane procesy w połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniają wysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzin wydajnej eksploatacji.

Wydajność paliwowa

Zużycie paliwa jest zoptymalizowane pod kątem cykli roboczych w szerokim zakresie urządzeń i zastosowań, z utrzymaniem niskich kosztów eksploatacji.

Szeroki zakres zastosowań

Wiodący w branży zakres konfigurowanych fabrycznie mocy znamionowych i opcji do wykorzystania w rolnictwie, transporcie i przeładunku materiałów, budownictwie, górnictwie, obsłudze naziemnej samolotów i innych zastosowaniach przemysłowych.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu SOSSM
  • Kontrakty serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Doskonała dealerska sieć serwisowa
  • Rozszerzona dealerska sieć serwisowa w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz procesyw połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniająwysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzinwydajnej eksploatacji.

Wydajność paliwowa

Zużycie paliwa jest zoptymalizowane pod kątem cykli roboczych w szerokim zakresie urządzeń i zastosowań, z utrzymaniem niskich kosztów eksploatacji.

Szeroki zakres zastosowań

Czołowy w branży zakres konfigurowanych fabrycznie mocy znamionowychi opcji do zastosowań rolniczych, związanych z transportem i przeładunkiem materiałów,budownictwem, górnictwem, obsługą naziemną samolotów i innych zastosowańprzemysłowych.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu CatIndustrial Service Distributor (ISD)

3406C Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza. Standardowa wytrzymałość, suchy, płytowy, ze wskaźnikami serwisowymi, turbosprężarka, chłodzenie powietrza doładowującego płaszczem wodnym.

Układ sterowania
  • Regulator hydrauliczno-mechaniczny

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, odśrodkowa

Układ wydechowy
  • Kolektor wylotowy suchy
  • Kolanko wylotowe suche, 152 mm (6 cali), kołnierz na 4 śruby

Koła zamachowe i ich obudowa
  • SAE nr 1
  • SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Filtr paliwa, z lewej strony
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy
  • Tablica przyrządów, lewa strona
  • Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego
  • Wskaźnik ciśnienia paliwa
  • Wskaźnik temperatury wody
  • Licznik serwisowy

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju smarowego
  • Wlew oleju w pokrywie zaworu i prętowy wskaźnik poziomu, oba z prawej strony
  • Tylna miska olejowa

Mocowania
  • Podpory

Ogólnego
  • Tłumik drgań
  • Ucha do podnoszenia
  • Powłoka lakiernicza Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne