< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Linia silników G3500B zapewnia uniwersalność, długi czas pracy oraz niskie koszty eksploatacji instalacji do sprężania gazów. Silniki te cechują się najniższym w branży poziomem emisji spalin bez ograniczenia wydajności.Do idealnych obszarów zastosowań silników G3500B należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3508B. Silniki o mocy 514 bkW (690 bhp) przy 1400 obr./min mogą być zgodne z normą NSPS.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 690.0 Moc (bhp) 514.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 690.0 Moc (bhp) 514.0 Moc (bkW) Less
Emisja szkodliwych składników spalin Możliwość zapewnienia zgodności z normą NSPS Możliwość zapewnienia zgodności z normą NSPS Less
Zapłon, zabezpieczenie ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Konstrukcja silnika

- Konstrukcja oparta na sprawdzonej niezawodności i trwałości modelu G3500 LE- Możliwość spalania wielu różnych paliw gazowych- Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji- Duży zakres prędkości roboczych przy niższej gęstości powietrza(na dużej wysokości/przy wysokiej temperaturze otoczenia)- Większa gęstość mocy ułatwia zarządzanie posiadanymi urządzeniami- Wysokiej jakości układ diagnostyczny silnika- Sterowanie z wykrywaniem spalania stukowego dla każdego cylindra

Technologia spalania bardzo ubogich mieszanek (Ultra Lean Burn, ULB)

Technologia ULB wykorzystuje nowoczesny układ sterowania,lepsze dopasowanie turbosprężarki, sprawniejsze mieszanie paliwa z powietrzem orazbardziej dopracowany proces spalania, aby zapewnić następujące korzyści:– Najniższy poziom emisji– Najniższe zużycie paliwa– Lepsze dopasowanie wysokości i prędkości pracy– Stabilna praca pod obciążeniem i w przypadkach nagłego spadku obciążenia

Emisja szkodliwych składników spalin

- Spełnia wymagania normy EPA Spark Ignited Stationary NSPS w wersji 2010 oraz stref o pogorszonej jakości powietrza (ang. NonAttainment)- Uboga mieszanka paliwowo-powietrzna zapewnia mniejszą emisję gazów spalinowych oraz małe zużycie paliwa jak dla silników o takiej średnicy tłoka

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania silnikiem ADEM A3 integruje sterowanieprędkością, sterowanie składem mieszanki paliwowo-powietrznej i sterowaniezapłonem/zapobieganiem spalaniu stukowemu w jeden kompleksowy układ sterowania silnikiem.W układzie ADEM A3 udoskonalono interfejs użytkownika, układ wyświetlacza,sterowanie wyłączaniem i diagnostykę układu.

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznieskraca czas przygotowywania.

Testowanie

Wszystkie silniki są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności.

Gas Engine Rating Pro

GERP to program komputerowy zaprojektowany dozarządzania silnikami Cat®na gaz ziemny przeznaczonymi dla firmzajmujących się sprężaniem gazu. Program GERP umożliwia uzyskanie danych silnika dla wybranej instalacji, którą opisują parametry takie jak: wysokość nad poziomem morza, temperatura otoczenia, paliwo, generowanie ciepła cieczy chłodzącej silnik, wydajność, rysunki instalacyjne, dane techniczne i krzywe charakterystyki pomp.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerówPrzeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąsilników dla przemysłu naftowegoGwarancja firmy Caterpillar na części i robociznęPakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przed wystąpieniem awariiProgram S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia:- stanu elementów wewnętrznych silnika- obecności niepożądanych płynów- obecności produktów ubocznych spalania- terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Produkujemy silniki na gaz ziemny od ponad 60 lat Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność silników.- Odlewane bloki silników, głowice, tuleje cylindrowe i obudowykół zamachowych- Najważniejsze elementy maszyn- Montaż kompletnych silników

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

G3508B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Odśrodkowy filtr powietrza
  • Możliwość czyszczenia
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania
  • ADEM A3 ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania prędkością obrotową
  • Certyfikat CSA

Układ chłodzenia
  • Dwustopniowe chłodzenie powietrza doładowującego
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa płaszcza chłodzącego i chłodnicy końcowej, napędzana przez koło zębate
  • Rdzenie chłodnicy końcowej ze stali nierdzewnej

Układ wydechowy
  • Suche kolektory wydechowe
  • Wylot układu wydechowego: średnica 200 mm

Koła zamachowe i obudowy koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Zasilanie gazem 7–50 psi
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Regulator ciśnienia gazu, obsługiwany przez zawór obrotowy

Układ zapłonowy
  • ADEM A3
  • Certyfikat CSA do użytku zewnętrznego

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Miska olejowa
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Wały odbioru mocy
  • Obudowa przednia – dwustronna
  • Przód, dół – napęd akcesoriów po lewej stronie

Analiza drgań skrętnych
  • Dostarczane przez firmę Caterpillar, wymagane od 1 kwartału 2010 roku

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

G3508B Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Okrągłe adaptery wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów
  • Wyposażenie wersji z certyfikatem CSA może obejmować

Układ chłodzenia
  • Złącza zespołu połączeń mechanicznych

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze

Układ paliwowy
  • Filtr gazu

Wskaźniki i przyrządy
  • Panel wyświetlacza układu Advisor
  • Moduł komunikacyjny

Układ smarowania
  • Olej smarny
  • Filtr obejściowy oleju
  • Pompa wstępnego smarowania

Wały odbioru mocy
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe

Ogólnego
  • Lakier specjalny

Certyfikat UE
  • Certyfikat EWG DOI

Wsparcie techniczne
  • Odbiór fabryczny