Zespoły prądotwórcze do zasilania wiertnic lądowych Zespoły prądotwórcze do zasilania wiertnic lądowych

Operacje wiertnicze wykonywane współczesnymi wiertnicami o napędzie elektrycznym zależą od zespołów prądotwórczych 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia. Ciężkie warunki otoczenia, ciągła mobilizacja urządzeń i koszty paliwa stanowią stałe wyzwanie dla operatorów urządzeń wiertniczych na całym świecie. Zespoły prądotwórcze Cat do zasilania współczesnych wiertnic napędzanych elektrycznie są projektowane specjalnie z myślą o sprostaniu wymaganiom klientów z branży wiertniczej. Zespoły prądotwórcze Cat przeznaczone do zasilania lądowych wiertnic o napędzie elektrycznym są projektowane z myślą o uproszczonej integracji z wiertnicami, mają wytrzymałe podstawy i układy chłodzenia i są zoptymalizowane pod kątem zapewnienia odpowiedniej mocy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów paliwa. W przypadku wersji z silnikiem na dwa paliwa kwestia oszczędzania paliwa została podniesiona na wyższy poziom — klienci otrzymują fabryczne rozwiązanie pozwalające korzystać z oleju napędowego i paliwa gazowego.

Zespoły prądotwórcze do zasilania wiertnic lądowych

Modele

Jednostki:



Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.