< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające użycia specjalistycznych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. Zestawy prądotwórcze Cat 3500 zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w instalacjach prądu przemiennego podczas operacji wiertniczych. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia z użytkowania platformy 3500 oraz najnowszych układów elektronicznych uzyskano najwyższą wydajność, niską emisję spalin oraz prosty interfejs operatora. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Agregaty prądotwórcze do zasilania wiertnic lądowych 3512C (HD). Wartości znamionowe: 1245 ekW (1780 kVA) przy 60 Hz (1200 obr./min). Zgodność z normami emisji odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA. Dostępny w wersjach EPA Flexibility w USA i w innych regionach, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami EPA Nonroad Tier 2 Zgodność z normami EPA Nonroad Tier 2 Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A3 ADEM A3 Less
Generator SR4B SR4B Less
Napięcie 600 600 Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 8.5 cale 215.0 mm Less
Pojemność skokowa 3574.0 cale3 59.0 N Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Częstotliwość wymiany oleju 500.0 h 500.0 h Less
Masa 29500.0 funty 13381.0 kg Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

Wymiary

Szerokość 93.9 cale 2384.0 mm Less
Długość 310.2 cale 7880.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 84.0 gal. 318.0 N Less
Układ chłodzenia (silnik) 41.0 gal. 157.0 N Less

Konstrukcja produktu

— Zaprojektowany specjalnie do pracy w instalacjach naftowych i gazowych — Najnowsze układy elektroniczne zwiększają bezpieczeństwo i wydajność oraz ułatwiają obsługę — Sprawdzona trwałość i niezawodność — Wytrzymała konstrukcja podstawy, do bezpiecznego załadunku/rozładunku — Największa dostępna na rynku gęstość mocy — Wytrzymały, przewymiarowany układ chłodzenia umożliwiający pracę w temperaturze otoczenia 50°C przy zachowaniu parametrów znamionowych — Długi czas eksploatacji w branży naftowej — Najważniejsze podzespoły silnika zaprojektowane do regeneracji i ponownego wykorzystania po remoncie

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

— Wszystkie agregaty prądotwórcze Cat są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności silników. — Standardowe konfiguracje są montowane, testowane i kontrolowane jako kompletne urządzenia w celu zapewniania ich odpowiedniej wydajności, niezawodności i trwałości.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

— Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

3512C (HD) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Chłodnica końcowa odporna na korozję
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności

Układ sterowania
  • Moduł ECU ADEM A3, montowany po lewej stronie
  • Bezpośrednie sterowanie 0–200 mA DC, złącza i elementy sterujące nagrzewnicy i płaszcza wodnego lub
  • Cyfrowy regulator napięcia Cat (DVR), możliwość reaktywnej redukcji prędkości, wykrywanie napięcia w 3 fazach, tryby kVAR/PF, tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej, ogranicznik min./maks. wzbudzenia, monitorowanie diody wzbudzenia, złącze nagrzewnicy i nagrzewnicy płaszcza wodnego oraz elementy sterujące, monitorowanie temperatury przy użyciu 6 czujników rezystancyjnych stojana i 2 czujników rezystancyjnych łożyska za pośrednictwem połączenia J1939

Układ chłodzenia
  • Chłodnica końcowa z niezależnym układem chłodzenia
  • Termostat płaszcza wodnego z regulacją na wylocie
  • Pompa wodna płaszcza wodnego — napędzana przez koło zębate
  • Podwójny wylot
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej — napędzana przez koło zębate
  • Termostat wody chłodnicy końcowej

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Dwie turbosprężarki, łożyska chłodzone wodą
  • Adapter układu wydechowego: średnica wewnętrzna od 297 mm do 340 mm (od 11,7 cala do 13,4 cala)
  • Kołnierz do spawania, średnica wewnętrzna 360 mm (14,2 cala)

Koło zamachowe i obudowa
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Prosty filtr paliwa (lewa strona) z pompą zasilającą (lewa strona)
  • Pompa podająca paliwo
  • Przewód powrotny paliwa z elastycznym złączem
  • Wtryskiwacze elektroniczne
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy
  • Wyłącznik awaryjny
  • Wskaźniki analogowe
  • Złącze serwisowe
  • Zaciski do złączy użytkownika

Panel sterowania EMCP 4.3
  • Wyświetlacz graficzny 140 mm (5,5 cala)
  • Komunikacja
  • Elementy sterowania
  • Zabezpieczenie zespołu prądotwórczego
  • Wyjścia
  • Wejścia
  • Inne cechy

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Przedłużenie spustu oleju, złącze żeńskie NPT 2 cale
  • Prosty filtr oleju

Mocowania
  • Długość 4,19 m (165 cali), wysokość 412 mm (16,2 cala), szerokość 1,18 m (50,5 cala)
  • Lepkościowy tłumik układu przeniesienia napędu

Wały odbioru mocy
  • Napęd akcesoriów
  • Na dole, po lewej stronie z przodu (dostępny do użytku z WOM)
  • Przednia obudowa, dwustronna

Układ ochronny
  • Alarmy, redukcja mocy i wyłączenie w przypadku nieprawidłowej pracy silnika

Układ rozruchowy
  • Silnik do rozruchu pneumatycznego TDI, prawa strona — 1034 kPa (150 psi)
  • Tłumik układu pneumatycznego, układ sterowania po lewej stronie

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia
  • Dwa zaczepy do mocowania lin i podnoszenia

3512C (HD) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adapter wyprowadzonego wlotu powietrza — prostokątny
  • Adapter wyprowadzonego wlotu powietrza — okrągły

Układ sterowania
  • Regulator podziału obciążenia, 2301A
  • Moduł podziału obciążenia
  • Konwersja regulatora na sterowanie bezpośrednie 0–200 mA

Układ chłodzenia
  • Opcje chłodnicy:
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
  • Środek uszlachetniający do cieczy chłodzącej

Układ wydechowy
  • Giętkie złącza wydechowe, średnica wewnętrzna 318 mm (12,5 cala)
  • Kolanko, 305 mm (12 cali)
  • Tłumik 305 mm (12 cali), bez chwytacza iskier
  • Tłumik, 356 mm (14 cali), chwytacz iskier, zawiera dodatkowe kołnierze, skrzynka wyczystkowa i skrzynka przechwytywania iskier
  • Tłumik, 305 mm (12 cali), chwytacz iskier, zawiera dodatkowe kołnierze, skrzynka wyczystkowa i skrzynka przechwytywania iskier

Układ paliwowy
  • Niestandardowy filtr paliwa
  • Filtr wstępny paliwa
  • Filtr paliwa z separatorem wody

Osprzęt do generatora
  • Skrzynka zacisków do zastosowań w branży naftowej z filtrem powietrza i różnicowym przełącznikiem ciśnieniowym
  • Skrzynka zacisków do zastosowań w branży naftowej
  • Transformator układu redukcji prądowej
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Transformatory wykrywania prądu (3)
  • Czujniki temperatury łożysk

Wskaźniki i przyrządy
  • Moduł komunikacyjny PL1000T
  • Moduł komunikacyjny PL1000E
  • Zamontowane termopary, po jednej na każdy cylinder

Układ smarowania
  • Zamontowany po prawej stronie odśrodkowy filtr oleju
  • Usuwanie oparów ze skrzyni korbowej
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania
  • Podstawa zewnętrzna 7,62 m (25 stóp)
  • Podstawa zewnętrzna 9,14 m (30 stóp)
  • Podstawa zewnętrzna 12,19 m (40 stóp)
  • Wsporniki izolacyjne (3) do montażu wewnętrznej podstawy na podstawie przygotowanej przez użytkownika
  • Podstawa projektowana na zamówienie

Wał odbioru mocy
  • Alternator, 24 V, 60 A
  • Koło pasowe wału korbowego

Układ ochronny
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe (3)
  • Przełącznik detektora cząstek metalowych
  • Detektor cząstek metalowych ze wskaźnikiem przyzewowym

Układ rozruchowy
  • Silnik do niestandardowego rozruchu
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólnego
  • Zespół obracarki do silnika montowany po lewej stronie
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym, atest UL, 120–240 V, jednofazowa, 6 kW, montaż z lewej i prawej strony
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym, atest UL, 120-480V, jednofazowa, 12 kW, montaż z lewej i prawej strony
  • Przewody nagrzewnicy z płaszczem wodnym