< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające użycia specjalistycznych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. Zestawy prądotwórcze Cat 3500 zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w instalacjach prądu przemiennego podczas operacji wiertniczych. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia z użytkowania platformy 3500 oraz technologii układów elektronicznych uzyskano najwyższą wydajność, niską emisję spalin oraz prosty interfejs operatora. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Agregaty prądotwórcze 3508B do odwiertów lądowych. Wartości znamionowe: 835 ekW (1194 kVA) przy 50 Hz (1500 obr./min). Brak certyfikatów zgodności — do użytku w regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 835.0 ekW 835.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 835.0 ekW 835.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Brak atestu Brak atestu Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A3 ADEM A3 Less
Generator SR4B SR4B Less
Napięcie 600 600 Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.48 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 2111.0 cale3 34.5 N Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Częstotliwość wymiany oleju 500.0 h 500.0 h Less
Masa 33846.0 funty 15352.0 kg Less

Wymiary

Szerokość 91.3 cale 2319.0 mm Less
Długość 196.3 cale 4986.0 mm Less
Wysokość 102.2 cale 1596.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 60.0 gal. 227.1 N Less
Układ chłodzenia (silnik) 27.0 gal. 103.0 N Less

Konstrukcja produktu

- Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych - Sprawdzona niezawodność i trwałość - Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji - Najwyższa na rynku gęstość mocy - Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m. - Długi okres międzynaprawczy sprawdzony w zastosowaniach na polu naftowym - Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponowne wykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

- Układ sterowania silnikiem wysokoprężnym ADEM A3 zapewnia sterowanie, monitorowanie i zabezpieczenie silnika.

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

— Wszystkie agregaty prądotwórcze Cat są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności silników. — Agregaty prądotwórcze są montowane, testowane i kontrolowane jako kompletne urządzenia w celu zapewniania ich odpowiedniej wydajności, niezawodności i trwałości.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

— Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

3508B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Chłodnica końcowa odporna na korozję
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania
  • Moduł ECU ADEM A3, montowany po lewej stronie

Układ chłodzenia
  • Chłodnica końcowa z niezależnym układem chłodzenia
  • Termostat płaszcza wodnego z regulacją na wylocie
  • Pompa wodna płaszcza wodnego — napędzana przez koło zębate
  • Podwójny wylot
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej — napędzana przez koło zębate
  • Termostat wody chłodnicy końcowej

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Dwie turbosprężarki, łożyska chłodzone wodą
  • Elastyczne mocowanie wydechu, adaptery i kołnierze

Koło zamachowe i obudowa
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Prosty filtr paliwa (lewa strona) z pompą zasilającą (lewa strona)
  • Pompa podająca paliwo
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Wtryskiwacze elektroniczne

Generator
  • Generator SR4B
  • Sprzężona konstrukcja z dwoma łożyskami
  • Cewka bezkorpusowa, izolacja klasy H, przyrost temperatury 80/40
  • Wzbudzenie magnesem trwałym

Wskaźniki i przyrządy
  • Wyłącznik awaryjny
  • Złącze serwisowe
  • Zaciski do złączy użytkownika
  • Elektroniczna tablica przyrządów
  • Analogowe wskaźniki przyrządów:
  • Wskaźniki cyfrowe:

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Prosty filtr oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Przedłużenie spustu oleju, złącze żeńskie NPT 2 cale

Mocowania
  • Podstawa o długości 7,85 m (25 stóp 9 cali) do użytku w przemyśle naftowym. Rama wewnętrzna o dużej wytrzymałości do instalacji lądowych — trzypunktowe mocowanie do podstawy przeznaczonej do użytku w przemyśle naftowym

Wały odbioru mocy
  • Napęd akcesoriów

Układ ochronny
  • Alarmy, redukcja mocy i wyłączenie w przypadku nieprawidłowej pracy silnika

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Tłumik układu pneumatycznego

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia
  • Dwa zaczepy do mocowania lin i podnoszenia

3508B Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ sterowania
  • Regulator podziału obciążenia, 2301A
  • Moduł podziału obciążenia
  • Konwersja regulatora na sterowanie bezpośrednie 0–200 mA

Układ chłodzenia
  • Czarna chłodnica o wysokim połysku z konwencjonalnym rdzeniem Zawiera chłodnicę, wentylator dmuchawy, napęd wentylatora, koło pasowe wentylatora, osłonę pasa, osłonę chłodnicy, pokrywę, wskaźnik poziomu paliwa z przełącznikiem, czujniki poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy
  • Kolanka układu wydechowego
  • Tłumiki układu wydechowego

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa

Generator i osprzęt
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Transformatory napięciowe i prądowe
  • Filtr powietrza
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Rezystancyjne czujniki temperatury łożysk

Wskaźniki i przyrządy
  • Urządzenie zarządzające użytkownika
  • Tablice wskaźników i przyrządów
  • Przełączniki i styczniki

Układ smarowania
  • Usuwanie oparów ze skrzyni korbowej
  • Akcesoria do miski olejowej

Mocowania
  • Podstawy

Wał odbioru mocy
  • Koło pasowe wału korbowego
  • Przedni wał krótki
  • Alternator

Układ ochronny
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe (3)
  • Wyłączniki
  • Przełączniki i styczniki

Układ rozruchowy
  • Pneumatyczny rozrusznik ręczny
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólnego
  • Silnik rozruchowy
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego