< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające użycia specjalistycznych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. Zestawy prądotwórcze Cat 3500 zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w instalacjach prądu przemiennego podczas operacji wiertniczych. Platforma 3500 jest od dziesięcioleci z powodzeniem używana w instalacjach wiertniczych w bardzo zróżnicowanych warunkach.Zespoły prądotwórcze Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Zespół prądotwórczy do zasilania wiertnic lądowych 3516. Wartości znamionowe: 1256 ekW (1835 kVA) przy 60 Hz (1200 obr./min). Brak certyfikatów zgodności — do użytku w regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Brak atestu Brak atestu Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika Woodward Woodward Less
Generator SR4B SR4B Less
Napięcie 600 600 Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.48 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 4210.0 in3 69.0 L Less
Układ paliwowy MUI MUI Less
Częstotliwość wymiany oleju 500.0 hr 500.0 hr Less
Masa 40433.0 funty 18340.0 kg Less

Wymiary

Szerokość 93.9 cale 2385.0 mm Less
Długość 310.0 cale 7874.0 mm Less
Wysokość 98.3 cale 2497.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 107.0 gal. 405.0 L Less
Układ chłodzenia (silnik) 61.5 gal. 233.0 L Less

Konstrukcja produktu

- Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych- Sprawdzona niezawodność i trwałość- Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji- Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m.- Najwyższa na rynku gęstość mocy- Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m.- Długie okresy międzynaprawcze sprawdzone w zastosowaniach na polu naftowym- Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponownewykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z podstawą wewnętrzną/zewnętrzną ułatwia integrację zinstalacją- Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację- Trzypunktowe mocowanie generatora wewnątrz podstawy umożliwia zachowanieustawienia fabrycznego- Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów- Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa- Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

- Wszystkie generatory Cat są testowane pod pełnym obciążeniem, co ma na celuzapewnienie odpowiedniej wydajności silnika.- Zestawy prądotwórcze są montowane, testowane i kontrolowane jako pełne pakiety, aby zapewnić ich wydajność, niezawodność itrwałość.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

3516 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Chłodnica końcowa odporna na korozję
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania
  • Regulator, siłownik Woodward EG6PC — po prawej stronie
  • Czujnik magnetyczny

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa (podwójny wylot)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Elastyczne mocowanie wydechu, adaptery i kołnierze

Koło zamachowe i obudowa
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Filtr paliwa
  • Pompa podająca paliwo
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator
  • Generator do użytku w przemyśle naftowym
  • Sprzężona konstrukcja z dwoma łożyskami

Wskaźniki i przyrządy
  • Analogowe wskaźniki przyrządów:

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Przedłużenie spustu oleju, złącze żeńskie NPT 2 cale

Mocowania
  • Podstawa o długości 7,85 m (25 stóp 9 cali) do użytku w przemyśle naftowym
  • Rama wewnętrzna o dużej wytrzymałości do instalacji lądowych — trzypunktowe mocowanie do podstawy przeznaczonej do użytku w przemyśle naftowym

Wały odbioru mocy
  • Napęd akcesoriów
  • Przednia obudowa, dwustronna

Układ ochronny
  • Wyłączniki hydrauliczno-mechaniczne (niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura wodyi nadmierna prędkość obrotowa, odcięcie dopływu powietrza). Wskaźnik i wyprowadzonywyłącznik awaryjny
  • Przełączniki alarmowe, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura wody (atest towarzystwamorskiego), połączenie z panelem alarmowym użytkownika
  • Ręczne sterowanie odcięciem, po lewej stronie

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Tłumik układu pneumatycznego

Ogólne
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia

3516 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ sterowania
  • Regulator podziału obciążenia, 2301A
  • Moduł podziału obciążenia
  • Konwersja regulatora na sterowanie bezpośrednie 0–200 mA

Układ chłodzenia
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza

Certyfikaty Unii Europejskiej

Układ wydechowy
  • Kolanka układu wydechowego
  • Tłumiki układu wydechowego

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa

Generator i osprzęt
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Transformatory napięciowe i prądowe
  • Filtr powietrza
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Rezystancyjne czujniki temperatury łożysk

Wskaźniki i przyrządy
  • Urządzenie zarządzające użytkownika
  • Tablice wskaźników i przyrządów
  • Przełączniki i styczniki

Układ smarowania
  • Usuwanie oparów ze skrzyni korbowej
  • Akcesoria do miski olejowej

Mocowania
  • Podstawy

Wał odbioru mocy
  • Koło pasowe wału korbowego
  • Przedni wał krótki
  • Alternator

Układ ochronny
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe (3)
  • Wyłączniki
  • Przełączniki i styczniki

Układ rozruchowy
  • Pneumatyczny rozrusznik ręczny
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólne
  • Silnik rozruchowy