< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające użycia specjalistycznych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. Agregaty prądotwórcze Cat 3500 z funkcją dynamicznego mieszania gazów oferują najniższe koszty posiadania i eksploatacji w zastosowaniach związanych z odwiertami. Zostały specjalnie przystosowane do pracy przy odwiertach w instalacjach prądu przemiennego — konstrukcja ta łączy w sobie wieloletnie doświadczenia związane z użytkowaniem platformy 3500 z najnowszymi układami elektronicznymi, dzięki czemu zapewnia najwyższą wydajność, optymalne działanie z użyciem dwóch rodzajów paliw, niski poziom emisji spalin oraz prosty interfejs operatora. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Agregaty prądotwórcze 3512C do odwiertów lądowych z zestawem do dynamicznego mieszania gazów. Wersje: 1045 ekW (1492 kVA) przy 60 Hz (1200 obr./min). Zgodność z normami emisji odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA. Dostępny w wersjach EPA Flexibility w USA i w innych regionach, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami EPA Nonroad Tier 2 Zgodność z normami EPA Nonroad Tier 2 Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A3 ADEM A3 Less
Generator SR4B SR4B Less
Napięcie 600 600 Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.48 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 3158.0 cale3 52.0 N Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Częstotliwość wymiany oleju 500.0 h 500.0 h Less
Masa 31864.0 funty 14453.0 kg Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less

Wymiary

Szerokość 91.3 cale 2318.0 mm Less
Długość 238.2 cale 6051.0 mm Less
Wysokość 104.7 cale 3659.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 84.0 gal. 318.0 N Less
Układ chłodzenia (silnik) 41.0 gal. 157.0 N Less

Konstrukcja produktu

— Zaprojektowany specjalnie do pracy w instalacjach naftowych i gazowych — Najnowsze układy elektroniczne zwiększają bezpieczeństwo i wydajność oraz ułatwiają obsługę — Sprawdzona trwałość i niezawodność — Wytrzymała konstrukcja podstawy, do bezpiecznego załadunku/rozładunku — Największa dostępna na rynku gęstość mocy — Wytrzymały, przewymiarowany układ chłodzenia umożliwiający pracę w temperaturze otoczenia 50°C przy zachowaniu parametrów znamionowych — Długi czas eksploatacji w branży naftowej — Najważniejsze podzespoły silnika zaprojektowane do regeneracji i ponownego wykorzystania po remoncie

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

— Wszystkie agregaty prądotwórcze Cat są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności silników. — Standardowe konfiguracje są montowane, testowane i kontrolowane jako kompletne urządzenia w celu zapewniania ich odpowiedniej wydajności, niezawodności i trwałości.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

— Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

3512C z DGB Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Chłodnica końcowa odporna na korozję
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności

Układ sterowania
  • Moduł ECU ADEM A3, montowany po lewej stronie
  • Bezpośrednie sterowanie 0–200 mA DC, złącza i elementy sterujące nagrzewnicy i płaszcza wodnego

Układ chłodzenia
  • Chłodnica dostarczana przez firmę Caterpillar, 46/CVS-kolumnowa, współczynnik 0,627, z wentylatorem nadmuchu, napędem wentylatora, kołem pasowym, osłoną pasa, czujnikiem poziomu cieczy chłodzącej, regulatorem i chłodnicą paliwa
  • Chłodnica końcowa z niezależnym układem chłodzenia
  • Termostat płaszcza wodnego z regulacją na wylocie
  • Pompa wodna płaszcza wodnego — napędzana przez koło zębate
  • Podwójny wylot
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej — napędzana przez koło zębate
  • Termostat wody chłodnicy końcowej

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Dwie turbosprężarki, łożyska chłodzone wodą

Koło zamachowe i obudowa
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Prosty filtr paliwa (lewa strona) z pompą zasilającą (lewa strona)
  • Pompa podająca paliwo
  • Przewód powrotny paliwa z elastycznym złączem
  • Wtryskiwacze elektroniczne

Osprzęt do generatora
  • Skrzynka zacisków do zastosowań w branży naftowej z filtrem powietrza i różnicowym przełącznikiem ciśnieniowym

Wskaźniki i przyrządy
  • Wyłącznik awaryjny
  • Wskaźniki analogowe
  • Złącze serwisowe
  • Zaciski do złączy użytkownika

Panel sterowania EMCP 4.3
  • Wyświetlacz graficzny 140 mm (5,5 cala)
  • Komunikacja
  • Elementy sterowania
  • Zabezpieczenie zespołu prądotwórczego
  • Wyjścia
  • Wejścia
  • Inne cechy

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Przedłużenie spustu oleju, złącze żeńskie NPT 2 cale
  • Prosty filtr oleju

Mocowania
  • Długość 4,19 m (165 cali), wysokość 412 mm (16,2 cala), szerokość 1,18 m (50,5 cala)

Układ ochronny
  • Alarmy, redukcja mocy i wyłączenie w przypadku nieprawidłowej pracy silnika

Układ rozruchowy
  • Silnik do rozruchu pneumatycznego TDI, prawa strona — 1034 kPa (150 psi)

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”

* Oznacza opcje znajdujące się w standardowej konfiguracji.

3512C z DGB Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adapter wyprowadzonego wlotu powietrza — prostokątny
  • Adapter wyprowadzonego wlotu powietrza — okrągły

Układ sterowania
  • Opcje sterowania silnikiem:
  • Regulator podziału obciążenia, 2301A

Układ chłodzenia
  • Opcje chłodnicy:
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
  • Środek uszlachetniający do cieczy chłodzącej
  • Opcje podłączania układu chłodzenia (do użytku z chłodnicą dostarczoną przez użytkownika):
  • Napęd wentylatora i osłona pasa (do użytku z chłodnicami wyprowadzonymi i dostarczonymi przez użytkowników)
  • Opcje koła napędowego pasowego wentylatora (do użytku z chłodnicami dostarczonymi przez użytkownika):

Układ wydechowy
  • Przedłużenie wylotu z 297 mm do 340 mm (z 11,7 cala do 13,4 cala)
  • Mocowanie elastyczne, 356 mm (14 cali)
  • Kolanko, 305 mm (12 cali)
  • Tłumik, 356 mm (14 cali), chwytacz iskier, zawiera dodatkowe kołnierze, skrzynka wyczystkowa i skrzynka przechwytywania iskier
  • Tłumik, 305 mm (12 cali), chwytacz iskier, zawiera dodatkowe kołnierze, skrzynka wyczystkowa i skrzynka przechwytywania iskier

Układ paliwowy
  • Niestandardowy filtr paliwa
  • Filtr wstępny paliwa
  • Filtr paliwa z separatorem wody

Osprzęt do generatora
  • Skrzynka zacisków do zastosowań w branży naftowej
  • Transformatory prądowe (3)
  • Skrzynka przyłączeniowa

Wskaźniki i przyrządy
  • Moduł komunikacyjny PL1000T
  • Moduł komunikacyjny PL1000E
  • Zamontowane termopary, po jednej na każdy cylinder

Układ smarowania
  • Niestandardowy filtr oleju
  • Zamontowany po prawej stronie odśrodkowy filtr oleju
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 godz.
  • Usuwanie oparów ze skrzyni korbowej
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania
  • Niestandardowa podstawa wewnętrzna
  • Niestandardowa podstawa zewnętrzna
  • Wsporniki izolacyjne (3) do montażu wewnętrznej podstawy na podstawie przygotowanej przez użytkownika

Wał odbioru mocy
  • Alternator, 24 V, 68 A

Układ ochronny
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe (3)
  • Przełącznik detektora cząstek metalowych
  • Detektor cząstek metalowych ze wskaźnikiem przyzewowym

Układ rozruchowy
  • Silnik do niestandardowego rozruchu
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólnego
  • Zespół obracarki do silnika montowany po lewej stronie
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym, atest UL, 120–240 V, jednofazowa, 6 kW, montaż z lewej i prawej strony
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym, atest UL, 120-480V, jednofazowa, 12 kW, montaż z lewej i prawej strony
  • Przewody nagrzewnicy z płaszczem wodnym