< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silniki Cat 3508 ustanowiły standard w przemyśle wiertniczym. Od wielu lat silniki z serii 3500 są preferowane przez branżę wiertniczą ze względu na swoją wysoką wydajność, trwałość, niezawodność w przemyśle naftowym. Do idealnych zastosowań silnika 3508 należy napędzanie urządzeń mechanicznych w wiertnicach lądowych. Silniki Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Silniki 3508 w wersjach o mocy 507–846 bkW (680–1135 bhp) przy 1200–1900 obr./min. Brak certyfikatów zgodności — do użytku w regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 680.0 Moc (bhp) 507.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 1135.0 Moc (bhp) 846.0 Moc (bkW) Less
Emisja szkodliwych składników spalin Brak atestu Brak atestu Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.48 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 2111.0 cale3 34.5 N Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Regulator i zabezpieczenie W3161 W3161 Less
Masa netto silnika suchego 9500.0 funty 4309.0 kg Less
Częstotliwość wymiany oleju 500 500 Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego SAE nr 00 SAE nr 00 Less
Liczba zębów koła zamachowego 151 151 Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Minimalna objętość dla układu chłodzenia (tylko silnik) 27.2 gal. 103.0 N Less

Wymiary

Długość 84.1 cale 2136.0 mm Less
Szerokość 67.0 cale 1702.0 mm Less
Wysokość 67.7 cale 1720.0 mm Less

Konstrukcja produktu

— Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych — Sprawdzona niezawodność i trwałość — Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji — Najwyższa na rynku gęstość mocy — Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m. — Długi okres międzynaprawczy sprawdzony w zastosowaniach na polu naftowym — Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponowne wykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Sterowanie i zabezpieczenie silnika

— Regulator Woodward 3161 — Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów — Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa — Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

— Wszystkie agregaty prądotwórcze Cat są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności silników. — Agregaty prądotwórcze są montowane, testowane i kontrolowane jako kompletne urządzenia w celu zapewniania ich odpowiedniej wydajności, niezawodności i trwałości.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

— Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

3508 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Chłodnica końcowa odporna na korozję
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania
  • Regulator Woodward 3161 — po prawej stronie
  • Regulacja pneumatyczna
  • Sterowanie regulatorem — wymuszona blokada

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa (podwójny wylot)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Elastyczne mocowanie wydechu, adaptery i kołnierze

Koło zamachowe i obudowa
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Filtr paliwa
  • Pompa podająca paliwo
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy
  • Analogowe wskaźniki przyrządów:

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Przedłużenie spustu oleju, złącze żeńskie NPT 2 cale

Mocowania
  • Szyny montażowe, podłogowe

Wały odbioru mocy
  • Napęd akcesoriów
  • Przednia obudowa, dwustronna

Układ ochronny
  • Ręczne sterowanie odcięciem, po lewej stronie
  • Skrzynka przyłączowa
  • Odcięcie awaryjne, zasilenie powoduje wyłączenie

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Tłumik układu pneumatycznego

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia

3508 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ sterowania
  • Regulator podziału obciążenia, 2301A
  • Moduł podziału obciążenia
  • Konwersja regulatora na sterowanie bezpośrednie 0–200 mA
  • Lokalne sterowanie przepustnicą
  • Czujniki położenia przepustnicy

Układ chłodzenia
  • Czarna chłodnica o wysokim połysku ze składanym rdzeniem oraz ze standardowym rdzeniem
  • Osłona pasa
  • Wentylator dmuchawy
  • Napęd i koło pasowe wentylatora
  • Pokrywa chłodnicy
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Separator powietrza
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza

Certyfikaty Unii Europejskiej

Układ wydechowy
  • Kolanka układu wydechowego
  • Tłumiki układu wydechowego

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa

Generator i osprzęt
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Transformatory napięciowe i prądowe
  • Filtr powietrza
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Rezystancyjne czujniki temperatury łożysk

Wskaźniki i przyrządy
  • Urządzenie zarządzające użytkownika
  • Tablice wskaźników i przyrządów
  • Przełączniki i styczniki

Układ smarowania
  • Usuwanie oparów ze skrzyni korbowej
  • Akcesoria do miski olejowej

Wał odbioru mocy
  • Koło pasowe wału korbowego
  • Przedni wał krótki
  • Alternator
  • Sprężarka powietrza

Układ ochronny
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe (3)
  • Wyłączniki
  • Przełączniki i styczniki

Układ rozruchowy
  • Pneumatyczny rozrusznik ręczny
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólnego
  • Osłona koła zamachowego