< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Silniki Cat 3516 ustanowiły standard w przemyśle wiertniczym. Od wielu lat silniki z serii 3500 są preferowane przez branżę wiertniczą ze względu na swoją wysoką wydajność, trwałość i niezawodność w przemyśle naftowym.Do idealnych zastosowań silnika 3512 należy napędzanie urządzeń mechanicznych w wiertnicach lądowych.Silniki Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Silniki 3516 o mocy 1230 bkW (1649 bhp) przy 1200 obr./min. Brak certyfikatów zgodności — do użytku w regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1649.0 Moc (bhp) 1230.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 1649.0 Moc (bhp) 1230.0 Moc (bkW) Less
Emisja szkodliwych składników spalin Brak atestu Brak atestu Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1200.0 Prędkość obrotowa 1200.0 Prędkość obrotowa Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.48 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 4210.0 cale3 69.0 N Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Regulator i zabezpieczenie W3161 W3161 Less
Masa netto silnika suchego 19090.0 funty 8659.0 kg Less
Częstotliwość wymiany oleju 500 500 Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego SAE nr 00 SAE nr 00 Less
Liczba zębów koła zamachowego 183 183 Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Minimalna objętość dla układu chłodzenia (tylko silnik) 61.5 gal. 233.0 N Less

Wymiary

Długość 128.0 cale 3251.0 mm Less
Szerokość 67.0 cale 1701.0 mm Less
Wysokość 78.9 cale 2004.0 mm Less

Konstrukcja produktu

Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych - Sprawdzona niezawodność i trwałość - Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji - Najwyższa na rynku gęstość mocy - Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m. - Długie okresy międzynaprawcze sprawdzone w zastosowaniach na polu naftowym - Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponowne wykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z podstawą wewnętrzną/zewnętrzną ułatwia integrację zinstalacją- Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację- Trzypunktowe mocowanie generatora wewnątrz podstawy umożliwia zachowanieustawienia fabrycznego- Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Sterowanie i zabezpieczenie silnika

- Regulator Woodward 3161- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

- Wszystkie generatory Cat są testowane pod pełnym obciążeniem, co ma na celuzapewnienie odpowiedniej wydajności silnika.- Zestawy prądotwórcze są montowane, testowane i kontrolowane jako pełne pakiety, aby zapewnić ich wydajność, niezawodność itrwałość.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

3516 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Chłodnica końcowa odporna na korozję
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania
  • Regulator Woodward 3161 — po prawej stronie
  • Regulacja pneumatyczna
  • Sterowanie regulatorem — wymuszona blokada

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa (podwójny wylot)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Elastyczne mocowanie wydechu, adaptery i kołnierze

Koło zamachowe i obudowa
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • SAE nr 00 obudowa koła zamachowego
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Filtr paliwa
  • Pompa podająca paliwo
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy
  • Analogowe wskaźniki przyrządów:

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Przedłużenie spustu oleju, złącze żeńskie NPT 2 cale

Mocowania
  • Szyny montażowe, podłogowe

Wały odbioru mocy
  • Napęd akcesoriów
  • Przednia obudowa, dwustronna

Układ ochronny
  • Ręczne sterowanie odcięciem, po lewej stronie
  • Skrzynka przyłączowa
  • Odcięcie awaryjne, zasilenie powoduje wyłączenie

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Tłumik układu pneumatycznego

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia

3516 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ sterowania
  • Regulator podziału obciążenia, 2301A
  • Moduł podziału obciążenia
  • Konwersja regulatora na sterowanie bezpośrednie 0–200 mA
  • Lokalne sterowanie przepustnicą
  • Czujniki położenia przepustnicy

Układ chłodzenia
  • Czarna chłodnica o wysokim połysku ze składanym rdzeniem oraz ze standardowym rdzeniem
  • Osłona pasa
  • Wentylator dmuchawy
  • Napęd i koło pasowe wentylatora
  • Pokrywa chłodnicy
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Separator powietrza
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza

Certyfikaty Unii Europejskiej

Układ wydechowy
  • Kolanka układu wydechowego
  • Tłumiki układu wydechowego

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa

Generator i osprzęt
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Transformatory napięciowe i prądowe
  • Filtr powietrza
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Rezystancyjne czujniki temperatury łożysk

Wskaźniki i przyrządy
  • Urządzenie zarządzające użytkownika
  • Tablice wskaźników i przyrządów
  • Przełączniki i styczniki

Układ smarowania
  • Usuwanie oparów ze skrzyni korbowej
  • Akcesoria do miski olejowej

Wał odbioru mocy
  • Koło pasowe wału korbowego
  • Przedni wał krótki
  • Alternator
  • Sprężarka powietrza

Układ ochronny
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe (3)
  • Wyłączniki
  • Przełączniki i styczniki

Układ rozruchowy
  • Pneumatyczny rozrusznik ręczny
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólnego
  • Osłona koła zamachowego