< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silniki Cat C27 ACERT to idealne rozwiązanie do wykonywania wymagających operacji na polu naftowym. Dzięki wieloletniej eksploatacji oraz intensywnym badaniom i pracom rozwojowym silniki Cat C27 ACERT zapewniają doskonałą wydajność przy niskim koszcie eksploatacji i poziomie emisji spalin. To idealny silnik do napędzania wiertnic lądowych i urządzeń, np. pomp szlamowych. Silniki Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Silnik wysokoprężny Cat C27 z technologią ACERT. Wersje o mocy 597–858 bkW (800–1150 bhp) przy 1800–2100 obr./min są zgodne z normami odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 800.0 Moc (bhp) 597.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 1150.0 Moc (bhp) 858.0 Moc (bkW) Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami EPA Tier 2 dla silników do pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych Zgodność z normami EPA Tier 2 dla silników do pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych Less
Znamionowa prędkość obrotowa 2100.0 Prędkość obrotowa 1800.0 Prędkość obrotowa Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.7 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Pojemność skokowa 1658.0 cale3 27.2 N Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Regulator i zabezpieczenie ADEM A3 ADEM A3 Less
Masa netto silnika suchego 6382.0 funty 2895.0 kg Less
Częstotliwość wymiany oleju 250 250 Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego SAE nr 0 lub SAE nr 1 SAE nr 0 lub SAE nr 1 Less
Liczba zębów koła zamachowego 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Minimalna objętość dla układu chłodzenia (tylko silnik) 14.5 gal. 54.9 N Less

Wymiary

Długość 75.5 cale 1918.0 mm Less
Szerokość 57.6 cale 1463.0 mm Less
Wysokość 52.0 cale 1321.0 mm Less

Konstrukcja silnika

— Sprawdzona trwałość i niezawodność — Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji — Szeroki zakres prędkości roboczych — Duża gęstość mocy — lekki silnik przeznaczony do instalacji o ograniczonej masie maksymalnej — Opcje napędu WOM umożliwiające elastyczne wykorzystanie dodatkowego napędu pomp i innych urządzeń

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania ADEM A3 zapewnia zintegrowane sterowanie zapłonem, prędkością, układami zabezpieczającymi i sterującymi oraz zmiennymi fazami rozrządu z funkcją zapobiegania spalaniu stukowemu. W układzie ADEM A3 udoskonalono interfejs użytkownika, układ wyświetlacza, sterowanie wyłączaniem i diagnostykę układu.

Osprzęt opcjonalny

Opcjonalne konfiguracje turbosprężarek — elastyczna konfiguracja złączy dolotowych powietrza i układu wydechowego

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Skrzynie biegów

Firma Caterpillar oferuje kompletną linię pakietów silnik-przekładnia, które można całkowicie zintegrować z osią, układem hydraulicznym oraz interfejsem operatora. Przekładnie Cat umożliwiają ciągłą pracę pod pełnym obciążeniem, ułatwiają zmianę biegów przy dowolnej prędkości i zapewniają maksymalny czas pracy, niezrównaną trwałość i łatwą konserwację

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.

Testowanie

Wszystkie silniki są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności.

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

— Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisową silników dla przemysłu naftowego — Gwarancja firmy Cat na części i robociznę — Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą, mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przed wystąpieniem awarii — Program S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: — stanu elementów wewnętrznych silnika — obecności niepożądanych płynów — obecności produktów ubocznych spalania — terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

C27 ACERT™ Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Dwie turbosprężarki zamontowane z boku lub z tyłu — złącze wlotowe przewodu elastycznego 152,4 mm (6 cali)

Układ sterowania
  • Elektroniczne sterowanie, kontrola prędkości WOM
  • Programowalne wartości mocy znamionowej
  • Funkcja sterowania wtryskiem paliwa do zimnego silnika
  • Automatyczna kompensacja zmian ciśnienia przy zmianie wysokości n.p.m.
  • Kompensacja mocy zależnie od temperatury paliwa
  • Programowalne niskie i wysokie obroty biegu jałowego oraz łączny limit silnika
  • Elektroniczna diagnostyka i rejestracja usterek
  • System monitorowania i zabezpieczenia silnika (prędkość, temperatura, ciśnienie)
  • Transmisja rozgłoszeniowa J1939 (dane diagnostyczne, stan silnika i sterowanie)

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa — wylot pionowy po lewej stronie
  • Pompa wodna płaszcza wodnego — zębata, odśrodkowa, po prawej stronie

Układ wydechowy
  • Kolektor wylotowy — suchy, z osłonami termoizolacyjnymi
  • Dwie turbosprężarki — wylot turbo z tyłu, pełny zacisk do łączenia przewodów powietrznych 127 mm (5 cali), maksymalne obciążenie bezpośrednie 10 kg
  • Sekcja centralna chłodzona wodą

Koła zamachowe i obudowy koła zamachowego
  • SAE nr 0 lub SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Układ wtrysku MEUI
  • Filtr paliwa po prawej stronie (wysokowydajny, 2 mikrony)
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompa zasilająca układu paliwowego (opcjonalna elektryczna pompa zasilająca)

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany z tyłu
  • Chłodnica oleju — po prawej stronie
  • Boczna turbosprężarka — wlew oleju na obudowie przekładni z prawej strony z przodu
  • Tylna turbosprężarka — wlew oleju na pokrywie zaworu z prawej strony
  • Wskaźnik poziomu oleju — z prawej strony
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Tylna miska olejowa

Mocowania
  • Wspornik przedni — wąski

Wały odbioru mocy
  • Koło pasowe wału korbowego — 203,2 mm (8 cali), 5 rowków szerokość 15,9 mm (0,63 cala), 292,1 mm (11,5 cala) 1 rowek szerokość 15,9 mm (0,63 cala)

Ogólnego
  • Tłumik drgań
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Ucha do podnoszenia
  • Automatyczne, bezstopniowe ustawianie rozrządu, elektroniczne
  • Elektroniczny zestaw instalacyjny, złącze 70-stykowe (złącza, styki, gniazda)

C27 ACERT™ Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Przewody powietrzne
  • Układ oczyszczania powietrza
  • Filtry wstępne

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Mocowanie alternatora

Bezpieczniki automatyczne
  • Mocowanie bezpieczników automatycznych

Układ chłodzenia
  • Wentylatory nadmuchu
  • Wentylatory zasysające
  • Chłodnice

Układ wydechowy
  • Tłumik

Koło zamachowe i obudowy koła zamachowego

Układy paliwowe
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy
  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Układ smarowania
  • Olej smarny
  • Miska olejowa
  • Filtr oleju

Mocowania
  • Wsporniki silnika

Wały odbioru mocy
  • Napędy pomp hydraulicznych
  • Koło pasowe
  • Napęd dodatkowy

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik elektryczny
  • Zestawy akumulatorów — 24 V
  • Przewód akumulatora
  • Szafa do akumulatorów
  • Środki wspomagania rozruchu

Opakowanie
  • Zabezpieczenie do transportu morskiego
  • Zabezpieczenie do magazynowania
  • Opakowanie wersji eksportowej