< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające używania urządzeń specjalnie przystosowanych do pracy na polu naftowym. Zespoły prądotwórcze Cat serii C przeznaczone do pracy w przemyśle naftowym charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją odporną na trudne warunki występujące na polach naftowych. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w zakresie produkcji silników oraz najnowszych układów elektronicznych urządzenia te zapewniają najwyższą wydajność, bezpieczną pracę, niską emisję spalin oraz uproszczony interfejs operatora. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C15 ACERT przeznaczone dla przemysłu naftowego. Urządzenia o mocy 450 ekW (562 kVA) przy 60 Hz (1800 obr./min) są zgodne z normą EPA Tier 4 Interim (USA).

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA) Less
Minimalna moc znamionowa 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA) Less
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Zgodność z normami Zgodność z normą EPA Tier 4 Interim Zgodność z normami Zgodność z normą EPA Tier 4 Interim Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Typ kolektora Suchy Suchy Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.75 cale 171.4 mm Less
Pojemność skokowa 927.0 cale3 15.2 N Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A4 ADEM A4 Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym EMCP 4.2 EMCP 4.2 Less
Generator SR4B SR4B Less
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Less
Częstotliwość (prędkość obrotowa) 60 Hz (1800 obr./min) 60 Hz (1800 obr./min) Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Less

Wymiary

Długość 138.0 cale 3505.0 mm Less
Szerokość 60.0 cale 1524.0 mm Less
Wysokość 83.0 cale 2108.0 mm Less
Masa 10420.0 funty 4726.0 kg Less

Niski poziom emisji zanieczyszczeń

- Spełnia wymagania normy EPA Tier 4 (USA)
— Wykorzystuje technologię redukcji NOx (NRS) firmy Caterpillar w celu obniżenia emisji szkodliwych substancji bez użycia układu oczyszczania spalin

Konstrukcja produktu

Wytrzymała konstrukcja przystosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym
Dostarczany fabrycznie kompletny zestaw gotowy do uruchomienia
Silniki serii C zostały sprawdzone w praktyce w tysiącach miejsc na całym świecie
Dostosowana do wymagań branży naftowej podstawa o dużej wytrzymałości umożliwiająca załadunek/rozładunek polowy
Przewymiarowane generatory nadają się idealnie do zastosowań związanych z zasilaniem instalacji użytkowych
Łatwy do wyczyszczenia układ chłodzenia o dużej wytrzymałości idealny do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia bez obniżenia mocy zespołu

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

Układ sterowania ADEM A4 zapewnia zintegrowane sterowanie silnikiem, monitorowaniem i układami zabezpieczającymi.
Układ ADEM A4 oferuje udoskonalone elementy, takie jak:
— Interfejs użytkownika
— System wyświetlacza
— Sterowanie wyłączeniem
—- Diagnostyka systemu

Panel sterowania EMCP 4.2

— Zintegrowany układ sterowania i brama komunikacyjna
— Standardowy panel EMCP 4.2 oferujący podstawowe funkcje monitorowania, pomiaru parametrów i ochrony silnika/generatora. Otwarty protokół ułatwiający integrację
— Bardziej zaawansowane funkcje, takie jak pomiar mocy, możliwość używania magistrali modbus i programowalne wyjścia dyskretne

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

C15 ACERT Tier 4i Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza o dużej wytrzymałości
  • Wskaźnik serwisowy

Układ chłodzenia
  • Zamontowany zestaw chłodnicy (50°C)
  • Rdzenie ustawione obok siebie
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości
  • Metalowy zbiornik górny i dolny

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa
  • Filtr dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Pompa podająca paliwo

Generator
  • SR4B, bezszczotkowy, samowzbudny, z pojedynczym łożyskiem
  • Izolacja klasy H
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Klasa ochrony IP23
  • Układ Cat DVR
  • Zabezpieczenie do terenów nadmorskich

Elementy sterowania
  • ADEM A4 ECU
  • Panel sterowania EMCP 4.2
  • Wyłącznik awaryjny

Układ smarowania
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju o dużej wydajności
  • Zawory spustowe oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Mocowania
  • Spawana podstawa ze stali, przeznaczona do użytku w przemyśle naftowym (możliwość przesuwania)
  • Mocowania przeciwdrganiowe
  • Spawana konstrukcja podstawy zapewnia większą trwałość (konstrukcja z ceowników)

Układ rozruchu i ładowania
  • Rozrusznik 24 V
  • Alternator ładowania 45 A

Ogólnego
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Koło zamachowe z obudową — SAE nr 1
  • Ucha do podnoszenia silnika

C15 ACERT Tier 4i Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy
  • Tłumiki z chwytaczem iskier (25 dBA i 35 dBA)
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Przedłużenie

Generator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Bezpiecznik automatyczny 800 A
  • Sterowanie nagrzewnicą

Układ rozruchu i ładowania
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym z zaworami odcinającymi
  • Odłącznik akumulatorów
  • Stelaż z akumulatorami o dużej obciążalności

Układ ochronny
  • Odcięcie powietrza — kurtyna opuszczana pionowo