< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające używania urządzeń specjalnie przystosowanych do pracy na polu naftowym. Zespoły prądotwórcze Cat serii C przeznaczone do pracy w przemyśle naftowym charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją odporną na trudne warunki występujące na polach naftowych. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w zakresie produkcji silników oraz najnowszych układów elektronicznych urządzenia te zapewniają najwyższą wydajność, bezpieczną pracę, niską emisję spalin oraz uproszczony interfejs operatora. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C18 ACERT przeznaczone dla przemysłu naftowego. Wersje 440–545 ekW (550–680 kVA) przy 50 i 60 Hz (1500 i 1800 obr./min) są zgodne z wymaganiami odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), odpowiednika normy Stage II (UE)

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA) Less
Minimalna moc znamionowa 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA) Less
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Zgodność z normami EPA Tier 2, Stage II (UE) Zgodność z normami EPA Tier 2, Stage II (UE) Less
Układ dolotowy Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego Less
Typ kolektora Suchy Suchy Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1106.0 cale3 18.1 N Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A4 ADEM A4 Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym EMCP 3.1 EMCP 3.1 Less
Generator SR4B SR4B Less
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Less
Częstotliwość (prędkość obrotowa) 50/60 Hz (1500/1800 obr./min) 50/60 Hz (1500/1800 obr./min) Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Less

Wymiary

Długość 143.0 cale 3632.0 mm Less
Szerokość 60.0 cale 1524.0 mm Less
Wysokość 83.3 cale 2115.0 mm Less
Masa 11095.0 funty 5033.0 kg Less

Konstrukcja produktu

Wytrzymała konstrukcja przystosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym
Dostarczany fabrycznie kompletny zestaw gotowy do uruchomienia
Silniki serii C zostały sprawdzone w praktyce w tysiącach miejsc na całym świecie
Dostosowana do wymagań branży naftowej podstawa o dużej wytrzymałości umożliwiająca załadunek/rozładunek polowy
Przewymiarowane generatory nadają się idealnie do zastosowań związanych z zasilaniem instalacji użytkowych
Łatwy do wyczyszczenia układ chłodzenia o dużej wytrzymałości idealny do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia bez obniżenia mocy zespołu

Panel sterowania EMCP 3.1

Panel EMCP 3.1 oferuje pełny zestaw elementów do sterowania generatorem, w tym układ monitorowania, pomiaru parametrów i ochrony silnika/generatora
Rozdzielone obwody AC/DC, skrzynka niskiego napięcia zapewniająca pojedynczy punkt dostępowy do złączy akcesoriów
Uproszczony interfejs operatora

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

C18 ACERT Tier 2 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Dwuelementowy układ oczyszczania powietrza
  • Wskaźnik serwisowy

Układ chłodzenia
  • Zamontowany zestaw chłodnicy (50°C)
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Kolanko wylotowe turbosprężarki

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Wskaźnik ciśnienia paliwa

Generator
  • SR4B, bezszczotkowy, samowzbudny, z pojedynczym łożyskiem
  • Izolacja klasy H
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Klasa ochrony IP23
  • Układ Cat DVR z 3-fazowym wykrywaniem napięcia/częstotliwości
  • 3 układy CT wykrywania i jeden układ CT spadku
  • Centrum zasilania

Osprzęt do generatora
  • Wysuwana skrzynka kablowa po prawej stronie

Elementy sterowania
  • ADEM A4 ECU
  • Panel sterowania EMCP 3

Układ smarowania
  • Filtr oleju o dużej wydajności
  • Zawory spustowe oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Mocowania
  • Stalowa rama podstawy (możliwość przesuwania po podłożu)

Układ rozruchu i ładowania
  • Rozrusznik 24 V
  • Alternator ładowania 45 A
  • Szafa do akumulatorów
  • Odłącznik akumulatorów

Ogólnego
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Koło zamachowe z obudową — SAE nr 1

C18 ACERT Tier 2 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza o dużej obciążalności z filtrem wstępnym

Układ wydechowy
  • Tłumiki
  • Kołnierz spawany

Generator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Nagrzewnice zapobiegające kondensacji są dostępne z generatorami wzbudzanymi magnesem trwałym

Układ rozruchu i ładowania
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym z zaworami odcinającymi
  • Przewymiarowane akumulatory

Elementy sterowania
  • Moduł rozdzielania obciążenia