< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie ropy naftowej i gazu to skomplikowane zadanie wymagające używania urządzeń specjalnie przystosowanych do pracy na polu naftowym. Zespoły prądotwórcze Cat serii C przeznaczone do pracy w przemyśle naftowym charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją odporną na trudne warunki występujące na polach naftowych. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w zakresie produkcji silników oraz najnowszych układów elektronicznych urządzenia te zapewniają najwyższą wydajność, bezpieczną pracę, niską emisję spalin oraz uproszczony interfejs operatora. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32 ACERT przeznaczone dla przemysłu naftowego. Wersje 800–910 ekW (1000–1300 kVA) przy 50 i 60 Hz (1500 i 1800 obr./min) są zgodne z wymaganiami odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), odpowiednika normy Stage II (UE)

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa 800 ekW (1000 kVA) 800 ekW (1000 kVA) Less
Minimalna moc znamionowa 910 ekW (1300 kVA) 910 ekW (1300 kVA) Less
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Zgodność z normami EPA Tier 2 (USA) Zgodność z normami EPA Tier 2 (USA) Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Typ kolektora Suchy Suchy Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 6.4 cale 162.0 mm Less
Pojemność skokowa 1959.0 cale3 32.1 N Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A4 ADEM A4 Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym EMCP 3.1 EMCP 3.1 Less
Generator SR4B SR4B Less
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Less
Częstotliwość (prędkość obrotowa) 50/60 Hz (1500/1800 obr./min) 50/60 Hz (1500/1800 obr./min) Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Less

Wymiary

Długość 206.0 cale 5228.0 mm Less
Szerokość 75.0 cale 1905.0 mm Less
Wysokość 86.0 cale 2180.0 mm Less
Masa 20500.0 funty 9299.0 kg Less

Konstrukcja produktu

Wytrzymała konstrukcja przystosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym
Dostarczany fabrycznie kompletny zestaw gotowy do uruchomienia
Silniki serii C zostały sprawdzone w praktyce w tysiącach miejsc na całym świecie
Dostosowana do wymagań branży naftowej podstawa o dużej wytrzymałości umożliwiająca załadunek/rozładunek polowy
Przewymiarowane generatory nadają się idealnie do zastosowań związanych z zasilaniem instalacji użytkowych
Łatwy do wyczyszczenia układ chłodzenia o dużej wytrzymałości idealny do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia bez obniżenia mocy zespołu

Panel sterowania EMCP 3.1

Panel EMCP 3.1 oferuje pełny zestaw elementów do sterowania generatorem, w tym układ monitorowania, pomiaru parametrów i ochrony silnika/generatora
Rozdzielone obwody AC/DC, skrzynka niskiego napięcia zapewniająca pojedynczy punkt dostępowy do złączy akcesoriów
Uproszczony interfejs operatora

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

C32 ACERT Tier 2 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Dwuelementowy układ oczyszczania powietrza
  • Wskaźnik serwisowy

Układ chłodzenia
  • Zamontowany zestaw chłodnicy (50°C)
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości
  • Metalowy zbiornik górny i dolny

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Chłodnica oleju

Generator
  • Bezszczotkowy, SR4B
  • Samowzbudny
  • Izolacja klasy H
  • Cewka bezkorpusowa
  • Klasa ochrony IP23
  • Układ Cat DVR z 3-fazowym wykrywaniem napięcia/częstotliwości
  • 3 układy CT wykrywania i jeden układ CT spadku
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia

Osprzęt do generatora
  • Szyna zbiorcza — otwory zaczepowe zgodne z normami NEMA i IEC
  • Wlot kablowy na dole, możliwy wlot kablowy na górze

Elementy sterowania
  • ADEM A4 ECU
  • Panel sterowania EMCP 3

Układ smarowania
  • Filtr oleju o dużej wydajności
  • Zawory spustowe oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Głęboka miska olejowa

Mocowania
  • Stalowa rama podstawy (możliwość przesuwania po podłożu)
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Spawana konstrukcja podstawy zapewnia większą trwałość (konstrukcja z dwuteowników)

Układ rozruchu i ładowania
  • Rozrusznik 24 V
  • Alternator ładowania 45 A
  • Szafa do akumulatorów
  • Odłącznik akumulatorów
  • Przewymiarowane akumulatory

Ogólnego
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Koło zamachowe z obudową — SAE nr 0

C32 ACERT Tier 2 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza
  • Adaptery na wlocie powietrza
  • Filtry wstępne

Układ wydechowy
  • Elastyczne złącza układu wydechowego ze stali nierdzewnej
  • Kolanka, kołnierze, przedłużenia i rozgałęźnik

Generator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Układ rozruchu i ładowania
  • Nagrzewnica z płaszczem wodnym z zaworami odcinającymi
  • Ładowarki akumulatorów (10 A)

Elementy sterowania
  • Panel sterowania EMCP 4.2
  • Panel sterowania EMCP 4.3
  • Lokalny lub zdalny panel wskaźników przyzewowych
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Moduł dyskretnych we/wy
  • Moduł podziału obciążenia (opcjonalnie z układem sterowania bezpośredniego)