< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie gazu i ropy naftowej na odległych instalacjach pozbawionych zasilania stanowi poważne wyzwanie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest linia gazowych zespołów prądotwórczych firmy Caterpillar przeznaczonych dla przemysłu naftowego. Silniki zostały zaprojektowane do pracy z zachowaniem wszystkich parametrów przy zasilaniu bardzo tanim gazem pochodzącym prosto z wydobycia. Zespoły prądotwórcze umożliwiają użytkownikom znaczne obniżenie kosztów paliwa oraz uniknięcie wydatków i problemów logistycznych związanych z dostarczaniem oleju napędowego. Urządzenia te są dostosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym, a ich wytrzymała konstrukcja sprawdza się doskonale podczas załadunku, transportowania i rozładunku.Zespoły prądotwórcze Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3306B do zastosowań w przemyśle naftowym. Wartości znamionowe: 110–135 ekW (138–170 kVA) przy 50 i 60 Hz (1500 i 1800 obr./min). Dostępne są wersje zgodne z normą emisji spalin NSPS w strefach o pogorszonej jakości powietrza oraz wersje przeznaczone na rynki, w których nie obowiązują normy emisji spalin.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa 135 ekW (170 kVA) 135 ekW (170 kVA) Less
Minimalna moc znamionowa 110 ekW (138 kVA) 110 ekW (138 kVA) Less
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa NSPS lub brak regulacji NSPS lub brak regulacji Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Typ kolektora Chłodzony wodą Chłodzony wodą Less
Średnica cylindra 4.76 cale 121.0 mm Less
Skok tłoka 5.98 cale 152.0 mm Less
Pojemność skokowa 640.0 cale3 10.5 N Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A4 ADEM A4 Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym EMCP 4.3 (opcjonalnie 4.4) EMCP 4.3 (opcjonalnie 4.4) Less
Generator SR4B SR4B Less
Częstotliwość (prędkość obrotowa) 50/60 Hz (1500/1800 obr./min) 50/60 Hz (1500/1800 obr./min) Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Paliwo CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny Less
Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 12.0 gal. 44.5 N Less
Układ chłodzenia (silnik) 5.0 gal. 20.0 N Less

Wymiary

Długość 145.8 cale 3704.0 mm Less
Szerokość 60.2 cale 1530.0 mm Less
Wysokość 73.1 cale 1856.0 mm Less
Masa 7716.0 funty 3500.0 kg Less

Konstrukcja produktu

- Elastyczny układ paliwowy umożliwia używanie gazów różnej jakości — od gazu prosto z odwiertu do gazu ziemnego przesyłanego przez firmy gazownicze
- Parametry silnika umożliwiają używanie gazu o niskiej jakości, nawet Cat MN 30 bez pogorszenia wartości znamionowych
- Przewymiarowany generator SR4B został zoptymalizowany pod kątem obciążeń blokowych oraz zastosowań związanych z rozruchem silników
- Konstrukcja urządzenia oraz możliwość używania różnych paliw zmniejszają wymagania związane z miejscem pracy oraz obniżają koszty instalacji
- Podstawa o dużej wytrzymałości z belkami holowniczymi i kieszeniami dla wózka widłowego ułatwia załadunek, transportowanie i rozładunek
- Konfiguracja z otwartą płozą umożliwia zastosowanie nakładanej obudowy
- 4-punktowa konstrukcja do podnoszenia

Doskonała wydajność

- Doskonałe parametry przejściowe silnika gazowego
• Krokowa zmiana obciążenia 70% G1 ISO 8528
• Krokowa zmiana obciążenia 50% G2 ISO 8528
- Wytrzymały układ chłodzenia z dzieloną chłodnicą, umożliwiający pracę w wysokiej temperaturze otoczenia i pobierający małą ilość energii

Zgodność z wymogami norm emisji spalin

- W Ameryce Północnej dostępne są wersje zgodne z normą NSPS, przeznaczone do pracy w strefach o pogorszonej jakości powietrza
- Zamontowany fabrycznie regulator składu mieszanki paliwowo-powietrznej i katalizator trójdrożny
- Dostępne są również wersje bez regulatora składu mieszanki paliwowo-powietrznej i katalizatora

Trwałość

- Trwałe i wytrzymałe urządzenie zaprojektowane na platformie G3300 będącej standardem branżowym
- Wytrzymała konstrukcja zoptymalizowana do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym

Najnowsze układy elektroniczne

- Układ sterowania ADEM A4 zapewnia zintegrowane sterowanie zapłonem, prędkością i zabezpieczeniami
- Najnowszy układ EMCP 4.3 zapewnia zintegrowane sterowanie zespołem silnik-generator, większą funkcjonalność oraz uproszczony interfejs operatora
- Opcjonalny układ sterowania EMCP 4.4 umożliwia równoległe połączenie do ośmiu urządzeń

Gwarancja

− Całe urządzenie jest objęte roczną gwarancją firmy Caterpillar
− Gwarancja obejmuje wszystkie elementy oraz zawartość urządzenia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

G3306B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr powietrza – o średniej obciążalności, suchy
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza
  • Wskaźnik serwisowy filtra powietrza

Układ chłodzenia
  • Konstrukcja chłodnicy umożliwiająca pracę w wysokich temperaturach — do zastosowań wymagających zasilania gazem
  • Chłodnica końcowa ustawiona obok rdzenia płaszcza wodnego
  • Metalowy zbiornik górny i dolny
  • Spust cieczy chłodzącej
  • Wentylator i osłona pasa
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy
  • Kolektory wylotowe — chłodzone wodą
  • Kolanko wylotowe i złącze elastyczne — 127 mm (5 cali)
  • Tłumik do pracy w obszarach zabudowanych

Układ paliwowy
  • Regulator ciśnienia gazu — wymaga ciśnienia gazu 82,7–172,4 kPa (12–25 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Generator
  • Przeznaczony do pracy ciągłej — parametry zwiększone o 25%
  • Izolacja klasy H
  • Magnes trwały
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Nagrzewnica 240 V AC
  • Zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich
  • Klasa ochrony IP23
  • Cyfrowy regulator napięcia Cat

Układ sterowania
  • Sterowanie elektroniczne ADEM A4
  • Elektroniczna diagnostyka i rejestracja usterek
  • Układ szybkiego rozruchu/zatrzymania
  • Odporna na wysokie temperatury wiązka przewodów elektrycznych z oplotem oraz 70-stykowym złączem klienta i złączem narzędzia serwisowego

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Filtr oleju, wkręcany, punkt serwisowy po lewej stronie
  • Prętowy wskaźnik poziomu, punkt serwisowy po lewej stronie
  • Pompa oleju — napędzana kołem zębatym
  • Chłodnica oleju

Mocowania
  • Spawana podstawa stalowa o dużej wytrzymałości zaprojektowana po zastosowań w przemyśle naftowym
  • Przygotowanie do używania nakładanej obudowy
  • Miejsce na zbiornik zabezpieczający i filtr mieszający
  • Podstawa zoptymalizowana do załadunku, transportowania i rozładunku

Układ ochronny
  • Następujące parametry są objęte funkcjami alarmu i wyłączenia:

Ogólnego
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozrusznik 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

G3306B Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy
  • Katalizator trójdrożny
  • Tłumik najwyższej klasy
  • Konstrukcja montażowa tłumika

Układ paliwowy
  • Regulacja składu mieszanki powietrzno-paliwowej
  • Filtr mieszający o dużej wytrzymałości, przeznaczony do gazu z wydobycia