< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wydobycie gazu i ropy naftowej w instalacjach pozbawionych zasilania stanowi poważne wyzwanie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest linia gazowych zespołów prądotwórczych firmy Caterpillar przeznaczonych dla przemysłu naftowego. Silniki zostały zaprojektowane do pracy z zachowaniem wszystkich parametrów przy zasilaniu bardzo tanim gazem pochodzącym prosto z wydobycia. Zespoły prądotwórcze umożliwiają użytkownikom znaczne obniżenie kosztów paliwa oraz uniknięcie wydatków i problemów logistycznych związanych z dostarczaniem oleju napędowego. Urządzenia te są dostosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym, a ich wytrzymała konstrukcja sprawdza się doskonale podczas załadunku, transportowania i rozładunku. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG137-12 dla przemysłu naftowego. Wartości znamionowe: 400 ekW (500 kVA) przy 60 Hz (1800 obr./min). Standardowa konfiguracja spełnia wymogi norm emisji EPA Tier II Nonroad Mobile (USA) i jest dostępna dla norm emisji NSPS w strefach o pogorszonej jakości powietrza poprzez proces projektowania na zamówienie.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA) Less
Minimalna moc znamionowa 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA) Less
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Certyfikat zgodności z normą EPA Tier II Nonroad Mobile (USA). Dostępność zgodnie z przepisami NSPS poprzez proces projektowania na zamówienie Certyfikat zgodności z normą EPA Tier II Nonroad Mobile (USA). Dostępność zgodnie z przepisami NSPS poprzez proces projektowania na zamówienie Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Typ kolektora Chłodzony wodą Chłodzony wodą Less
Średnica cylindra 5.39 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.46 cale 164.0 mm Less
Pojemność skokowa 1770.0 cale3 29.0 N Less
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A4 ADEM A4 Less
Sterowanie zespołem prądotwórczym Panel sterowania EMCP 4.4 Panel sterowania EMCP 4.4 Less
Generator SR4B SR4B Less
Częstotliwość (prędkość obrotowa) 60 Hz (1800 obr./min) 60 Hz (1800 obr./min) Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Paliwo CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny Less
Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 45.0 gal. 170.0 N Less
Układ chłodzenia (silnik) 15.0 gal. 55.5 N Less

Wymiary

Długość 230.0 cale 5842.0 mm Less
Szerokość 89.0 cale 2261.0 mm Less
Wysokość 102.3 cale 2599.0 mm Less
Masa 19731.0 funty 8950.0 kg Less

Konstrukcja produktu

— Elastyczny układ paliwowy umożliwia używanie gazów różnej jakości — od gazu prosto z odwiertu do gazu ziemnego przesyłanego przez firmy gazownicze
— Parametry silnika umożliwiają używanie gazu o niskiej jakości, nawet Cat MN 30
— Przewymiarowany generator SR4B został zoptymalizowany pod kątem obciążeń blokowych oraz zastosowań związanych z rozruchem silników
— Konstrukcja urządzenia oraz możliwość używania różnych paliw zmniejszają wymagania związane z miejscem pracy oraz obniżają koszty instalacji
— Podstawa o dużej wytrzymałości z belkami holowniczymi i kieszeniami dla wózka widłowego ułatwia załadunek, transportowanie i rozładunek
— Konfiguracja z otwartą płozą umożliwia zastosowanie nakładanej obudowy
— 4-punktowa konstrukcja do podnoszenia

Doskonała wydajność

— Doskonałe parametry przejściowe silnika gazowego
• Krokowa zmiana obciążenia 50% G1 ISO 8528
• Krokowa zmiana obciążenia 30% G2 ISO 8528
— Wytrzymały układ chłodzenia z dzieloną chłodnicą, umożliwiający pracę w wysokiej temperaturze otoczenia i pobierający małą ilość energii

Zgodność z wymogami norm emisji spalin

— Zgodność z przepisami 0,5 g NSPS umożliwia używanie stacjonarne w strefach o pogorszonej jakości powietrza
— Zamontowany fabrycznie regulator składu mieszanki paliwowo-powietrznej i katalizator trójdrożny

Trwałość

— Trwałe i wytrzymałe urządzenia przystosowane specjalnie do użytkowania na polu naftowym
— Wytrzymała konstrukcja zoptymalizowana pod kątem trudnych warunków pracy w przemyśle naftowym

Najnowsze układy elektroniczne

— Układ sterowania ADEM A4 zapewnia zintegrowane sterowanie zapłonem, prędkością i zabezpieczeniami
— Najnowszy układ EMCP 4.3 zapewnia zintegrowane sterowanie zespołem silnik-generator, większą funkcjonalność oraz uproszczony interfejs operatora
— Opcjonalny układ sterowania EMCP 4.4 umożliwia równoległe połączenie do ośmiu urządzeń

Gwarancja

— Całe urządzenie jest objęte roczną gwarancją firmy Caterpillar
— Gwarancja obejmuje wszystkie elementy oraz zawartość urządzenia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

CG137-12 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr powietrza – o średniej obciążalności, suchy
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza
  • Wskaźnik serwisowy filtra powietrza

Układ chłodzenia
  • Konstrukcja chłodnicy umożliwiająca pracę w wysokich temperaturach — do zastosowań wymagających zasilania gazem
  • Chłodnica końcowa połączona z rdzeniem płaszcza wodnego
  • Metalowy zbiornik górny i dolny
  • Spust cieczy chłodzącej
  • Wentylator i osłona pasa
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy
  • Kolektory wylotowe — chłodzone wodą
  • Kolanko wylotowe i złącze elastyczne — 127 mm (5 cali)
  • Tłumik do pracy w obszarach zabudowanych
  • Katalizator trójdrożny
  • Konstrukcja montażowa tłumika

Układ paliwowy
  • Regulator ciśnienia gazu — wymaga ciśnienia gazu 10,3–34,5 kPa (1,5–5 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego
  • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej

Generator
  • Przeznaczony do pracy ciągłej — parametry zwiększone o 10%
  • Izolacja klasy H
  • Magnes trwały
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Nagrzewnica 240 V AC
  • Zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich
  • Klasa ochrony IP23
  • Cyfrowy regulator napięcia Cat

Układ sterowania
  • Sterowanie elektroniczne ADEM A4
  • Elektroniczna diagnostyka i rejestracja usterek
  • Układ szybkiego rozruchu/zatrzymania
  • Odporna na wysokie temperatury wiązka przewodów elektrycznych z oplotem oraz 70-stykowym złączem klienta i złączem narzędzia serwisowego

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Filtr oleju, wkręcany, punkt serwisowy po lewej stronie
  • Prętowy wskaźnik poziomu, punkt serwisowy po lewej stronie
  • Pompa oleju — napędzana kołem zębatym
  • Chłodnica oleju

Mocowania
  • Spawana podstawa stalowa o dużej wytrzymałości zaprojektowana po zastosowań w przemyśle naftowym
  • Podstawa zoptymalizowana do załadunku, transportowania i rozładunku

Układ ochronny
  • Następujące parametry są objęte funkcjami alarmu i wyłączenia:

Ogólnego
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozrusznik 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

CG137-12 Wyposażenie dodatkowe

Układ paliwowy
  • 1-mikronowy filtr gazowy