< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Morskie zespoły prądotwórcze Cat 3500 zostały zaprojektowane specjalnie do prac związanych z wykonywaniem odwiertów oraz produkcją na morzu. Wiele dekad doświadczenia w zakresie zasilania okrętów i platform umożliwiło nam stworzenie produktów oferujących sprawdzoną niezawodność, małą emisję spalin, trwałość i niskie koszty posiadania oraz eksploatacji.Do obszarów zastosowań morskich zespołów prądotwórczych serii 3500 należą: główne źródła zasilania, zasilanie najważniejszych urządzeń oraz zasilanie awaryjne na pokładach platform i okrętów wiertniczych i produkcyjnych.Zespoły prądotwórcze Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Morski zespół prądotwórczy Cat 3512B. Wartości znamionowe: 880–1360 ekW (1100–1943 kVA) przy 50/60 Hz (1000/1200/1500/1800 obr./min). Spełnia wymagania odpowiadające normom emisji spalin Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Tier I. Wybrane wersje są zgodne z wymaganiami norm emisji spalin IMO Tier II.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1100.0 kVa 880.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 1943.0 kVa 1360.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin IMO Tier I IMO Tier I Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Sterowanie silnikiem ADEM A3 ADEM A3 Less
Częstotliwość wymiany oleju 1000.0 h 1000.0 h Less
Masa 33014.0 funty 14975.0 kg Less
Skok tłoka 7.5 cale 190.0 mm Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Pojemność skokowa 3175.0 cale3 52.0 N Less

Wymiary

Długość 190.6 cale 4842.0 mm Less
Wysokość 86.9 cale 2207.0 mm Less
Szerokość 78.3 cale 1988.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ chłodzenia (silnik) 106.0 gal. 401.0 N Less
Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 84.0 gal. 318.0 N Less

Konstrukcja produktu

- Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych - Sprawdzona niezawodność i trwałość - Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji - Najwyższa na rynku gęstość mocy - Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m. - Długi okres międzynaprawczy sprawdzony w zastosowaniach na polu naftowym - Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponowne wykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

- Układ sterowania silnikiem wysokoprężnym ADEM A3 zapewnia sterowanie, monitorowanie i zabezpieczenie silnika.

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Testowanie

Wszystkie zespoły prądotwórcze Cat są testowane pod pełnym obciążeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności silników. — Agregaty prądotwórcze są montowane, testowane i kontrolowane jako kompletne urządzenia w celu zapewniania ich odpowiedniej wydajności, niezawodności i trwałości.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów - Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej - Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie - Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki. - Program S•O•SSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

3512B Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Niezależny obieg chłodnicy końcowej, powłoka antykorozyjna(po stronie powietrza)Filtr powietrza, o standardowej obciążalnościDwie turbosprężarki, złącze proste o średnicy zewnętrznej 152 mm (6 cali)

UKŁAD STEROWANIA
  • Podwójny elektroniczny układ sterujący pracą silnika Caterpillar A-III,lewa strona, z elektronicznym układem sterowania pompowtryskiwaczamiSztywna wiązka przewodów elektrycznych(do zasilania elektronicznej jednostki sterującej silnika wymagany jest prąd DC 10 A)

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Termostat z obudową w układzie wylotowym, temperaturapełnego otwarcia 92°C (198°F)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą
  • Pojedyncze złącze wylotowe wody z kołnierzem143 mm (5,6 cala)
  • Odśrodkowa pompa wody słodkiej w chłodnicy końcowej (SCAC) napędzana przezprzekładnię zębatą.
  • Termostat w obwodzie pompy SCAC uniemożliwiający spadek temperatury cieczychłodzącej w chłodnicy końcowej poniżej 30°C (85°F)

UKŁAD WYDECHOWY
  • Gazowe kolektory wylotowe z osłonami termoizolacyjnymiDwie turbosprężarki z łożyskami chłodzonymi wodą oraz osłoną termicznąWylot spalin, pionowy, okrągły z kołnierzem 203 mm (8 cali)

KOŁA ZAMACHOWE I OBUDOWY KÓŁ ZAMACHOWYCH
  • Koło zamachowe, SAE nr 00, 183 zębyObudowa koła zamachowego, SAE nr 00

UKŁAD PALIWOWY
  • Filtr paliwa
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie
  • Pompa zasilająca układu paliwowego, po lewej stronie
  • Sztywny powrotny przewód paliwowy ze złączem w podstawiesilnika

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Kontrolka informująca o wyłączeniu spowodowanym nadmierną prędkością obrotową Kontrolka informująca o wyłączeniu awaryjnym
  • Graficzne wyświetlanie wartości analogowych i cyfrowych (wyświetlacz MPD):

UKŁAD SMAROWANIA
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju i prętowy wskaźnik poziomu, po lewej stronie
  • Zębata pompa oleju
  • Zawór spustowy miski olejowej, złącze żeńskie NPT 2 cale

UKŁAD OCHRONNY
  • Układ monitorujący A-III II umożliwia użytkownikom programowanie strategii obniżania prędkości obrotowej silnika w celu jego ochrony podczas pracy w trudnych warunkach
  • Wyłącznik awaryjny (na elektronicznej tablicy przyrządów)Zabezpieczenie z funkcją wyłączenia:

UKŁAD ROZRUCHOWY
  • Rozrusznik pneumatyczny po prawej stronie, 620–1034 kPa (90–150 psi),układ sterowania po lewej stronie
  • Tłumik układu pneumatycznego

OGÓLNE
  • Malowanie, żółta farba „Caterpillar Yellow” z czarnymi szynami
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia
  • Silnik i generator przymocowane do podstawy w trzech punktach
  • Elementy do podnoszenia na podstawie
  • Przedłużenie spustu oleju
  • Miska olejowa o długości silnika

3512B Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Adaptery zdalnego wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowarki akumulatorów
  • Alternatory

UKŁAD STEROWANIA
  • Moduł podziału obciążenia
  • Lokalne sterowanie przepustnicą
  • Interfejs do bezpośredniego sterowania, 0–200 mA DC

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza
  • Separator powietrza

UKŁAD WYDECHOWY
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

UKŁAD PALIWOWY
  • Chłodnica paliwa
  • Filtr wstępny paliwa
  • Filtry paliwa
  • Podwójne filtry paliwa
  • Czujnik poziomu paliwa

OSPRZĘT DO GENERATORA
  • Filtr powietrza — generator
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Ręczna regulacja napięcia

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Moduł komunikacyjny PL1000T
  • Moduł komunikacyjny PL1000E
  • Skrzynka interfejsu użytkownika
  • Zdalny ekran
  • Zdalne wyświetlanie temperatury cylindrów
  • Termopary do pomiaru temperatury gazów spalinowych
  • Moduł dyskretnych we/wy
  • Czujniki temperatury w kolektorze dolotowym
  • Czujnik temperatury oleju

UKŁAD SMAROWANIA
  • Podwójny filtr oleju
  • Obejście odśrodkowego filtru oleju
  • Miska olejowa, 500 godz. pracy
  • Złącza awaryjnego smarowania olejowego
  • Regulator poziomu oleju
  • Układ wstępnego smarowania
  • Pompa w zbiorniku

MOCOWANIA
  • Tłumiki drgań

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Dodatkowe wały napędowe i koła pasowe

UKŁAD ROZRUCHOWY
  • Rozrusznik pneumatyczny lub elektryczny
  • Nadmiarowy układ rozruchu z przełącznikiem wyboru

UKŁAD OCHRONNY
  • Natryskiwana warstwa ochronna
  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej
  • Detektor cząstek metalu

OGÓLNE
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego