< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Morskie zespoły prądotwórcze Cat 3500 zostały zaprojektowane specjalnie do prac związanych z wykonywaniem odwiertów oraz produkcją na morzu. Wiele dekad doświadczenia w zakresie zasilania okrętów i platform umożliwiło nam stworzenie produktów oferujących sprawdzoną niezawodność, małą emisję spalin, trwałość i niskie koszty posiadania oraz eksploatacji.Do obszarów zastosowań morskich zespołów prądotwórczych serii 3500 należą: główne źródła zasilania, zasilanie najważniejszych urządzeń oraz zasilanie awaryjne na pokładach platform i okrętów wiertniczych i produkcyjnych.Zespoły prądotwórcze Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Morski zespół prądotwórczy Cat 3512C (HD). Wartości znamionowe: 1550–1700 ekW (1938–2125 kVA) przy 60 Hz (1800 obr./min). Spełnia wymagania norm emisji spalin Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Tier II.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1938.0 kVa 1550.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 2125.0 kVa 1700.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin IMO Tier II IMO Tier II Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Sterowanie silnikiem ADEM A3 ADEM A3 Less
Częstotliwość wymiany oleju 1000.0 h 1000.0 h Less
Masa 33300.0 funty 14975.0 kg Less
Skok tłoka 8.5 cale 215.0 mm Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Pojemność skokowa 3574.0 cale3 59.0 N Less

Wymiary

Długość 214.5 cale 5448.0 mm Less
Wysokość 91.0 cale 2313.0 mm Less
Szerokość 71.9 cale 1825.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ chłodzenia (silnik) 41.5 gal. 157.0 N Less
Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 84.0 gal. 318.0 N Less

Konstrukcja produktu

- Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych - Sprawdzona niezawodność i trwałość - Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji - Najwyższa na rynku gęstość mocy - Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m. - Długi okres międzynaprawczy sprawdzony w zastosowaniach na polu naftowym - Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponowne wykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

- Układ sterowania silnikiem wysokoprężnym ADEM A3 zapewnia sterowanie, monitorowanie i zabezpieczenie silnika.

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

3512C Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Odporny na korozję rdzeń chłodnicy końcowej z niezależnym układem chłodzenia, filtry powietrza o standardowej obciążalności, dwie turbosprężarki

UKŁAD STEROWANIA
  • Elektroniczna jednostka sterująca silnika Caterpillar A-III, układ paliwowy z pompowtryskiwaczami sterowanymi elektronicznie, sztywna wiązka przewodów

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Dodatkowa pompa wody słodkiej, odśrodkowa, niesamozasysająca, dodatkowa pompa wody morskiej, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa pompa wodna płaszcza wodnego, zbiornik wyrównawczy, chłodnica oleju silnikowego, termostaty i obudowa

UKŁAD WYDECHOWY
  • Suche, szczelne kolektory wylotowe z osłonami termoizolacyjnymi, dwie turbosprężarki z chłodzonymi wodą łożyskami i osłonami termoizolacyjnymi, pionowy wylot spalin

KOŁA ZAMACHOWE I OBUDOWY KÓŁ ZAMACHOWYCH
  • Koło zamachowe, SAE nr 00, 183 zębyObudowa koła zamachowego, SAE nr 00

UKŁAD PALIWOWY
  • Filtr paliwa, prawa strona, ze wskaźnikiem serwisowym
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Zamontowana na silniku tablica przyrządów z przełącznikiem czteropozycyjnym, wskaźnik wyłączenia przy nadmiernej prędkości obrotowej, wskaźnik zatrzymania awaryjnego, wyświetlacz graficzny pokazujący w formie analogowej lub cyfrowej następujące informacje: ciśnienie oleju i paliwa, spadek ciśnienia w filtrze oleju i paliwa, napięcie prądu stałego w układzie, temperatura spalin i wody, niedrożność na wlocie powietrza, licznik serwisowy, prędkość obrotowa silnika, zużycie paliwa (całkowite i chwilowe)

UKŁAD SMAROWANIA
  • Montowany u góry odpowietrznik skrzyni korbowej, filtr oleju z prawej strony, wlew oleju z prawej strony, pompa oleju z przekładnią zębatą, głęboka miska olejowa. Zaleca się stosowanie oleju silnikowego 10W30 lub 15W40 firmy Caterpillar do silników wysokoprężnych

MOCOWANIA
  • Przemysłowe szyny montażowe do zamocowania silnika

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Układ napędowy akcesoriówDolna prawa strona, dolna lewa stronaPrzednia obudowa, dwustronna

UKŁAD OCHRONNY
  • Układ monitorujący A-III II umożliwia użytkownikom programowanie strategii obniżania prędkości obrotowej silnika w celu jego ochrony podczas pracy w trudnych warunkach
  • Wyłącznik awaryjny (na elektronicznej tablicy przyrządów) Odcięcie awaryjne zależnie od ciśnienia oleju i temperatury wody, zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową silnika

OGÓLNE
  • Tłumik drgań i osłonaMalowanie, żółta farba „Caterpillar Yellow” z czarnymi szynamiUcha do podnoszenia

3512C Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Demontowalny układ oczyszczania powietrza
  • Adaptery zdalnego wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowarki akumulatorów
  • Alternatory

UKŁAD STEROWANIA
  • Moduł podziału obciążenia
  • Lokalne sterowanie przepustnicą

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza
  • Konfiguracje z chłodzeniem wodą ze stępki
  • Konwersja układu chłodnicy
  • Wymienniki ciepła
  • Dodatkowe pompy wodne
  • Pompa do usuwania wody morskiej
  • Separator powietrza

UKŁAD WYDECHOWY
  • Wylot gazów spalinowych
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

UKŁAD PALIWOWY
  • Chłodnica paliwa
  • Pompy zasilające układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Sztywne przewody paliwowe
  • Filtr wstępny paliwa
  • Czujnik poziomu paliwa

GENERATORY I OSPRZĘT DO GENERATORÓW
  • INSTALOWANE UKŁADY GENERATORÓW Z SILNIKAMI POMOCNICZYMI DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH
  • INSTALOWANE UKŁADY GENERATORÓW Z SILNIKAMI POMOCNICZYMI DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Moduł komunikacyjny PL1000T
  • Moduł komunikacyjny PL1000E
  • Skrzynka interfejsu użytkownika
  • Termopary
  • Zdalny ekran
  • Zdalne wyświetlanie temperatury cylindrów

UKŁAD SMAROWANIA
  • Miska olejowa
  • Akcesoria do miski olejowej
  • Pompy w zbiorniku
  • Opcje smarowania wstępnego
  • Olej smarny
  • Odśrodkowy filtr oleju

MOCOWANIA
  • Tłumiki drgań
  • Szyny

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Osłona koła zamachowego
  • Sprzęgło podatne
  • Piasta sprzęgła
  • Akcesoria w przedniej części obudowy
  • U góry po lewej stronie, z przodu
  • U góry po lewej stronie, z tyłu
  • U góry po prawej stronie, z przodu:
  • U góry po prawej stronie, z tyłu
  • U dołu po lewej stronie, z przodu
  • Napędy osprzętu w przedniej części obudowy
  • Przednie wały odbioru mocy
  • Koła pasowe wału korbowego
  • Odłączana osłona tłumika drgań

UKŁAD OCHRONNY
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Przełączniki i styczniki
  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy
  • Czujniki

ZESTAWY CZĘŚCI ZAPASOWYCH
  • Zestawy części do silnika

WYGLĄD SPECJALNY

UKŁAD ROZRUCHOWY
  • Rozruszniki lub obracarka
  • Opcje rozruchu pneumatycznego
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów – 24 V – suche
  • Szafa do akumulatorów

OGÓLNE
  • Zestaw narzędzi
  • Przewody magistrali Caterpillar datalink

NARZĘDZIA SERWISOWE/ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE/WSPARCIE FABRYCZNE
  • Przekazywanie do eksploatacji