< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Morskie zespoły prądotwórcze Cat 3500 zostały zaprojektowane specjalnie do prac związanych z wykonywaniem odwiertów oraz produkcją na morzu. Wiele dekad doświadczenia w zakresie zasilania okrętów i platform umożliwiło nam stworzenie produktów oferujących sprawdzoną niezawodność, małą emisję spalin, trwałość i niskie koszty posiadania oraz eksploatacji.Do obszarów zastosowań morskich zespołów prądotwórczych serii 3500 należą: główne źródła zasilania, zasilanie najważniejszych urządzeń oraz zasilanie awaryjne na pokładach platform i okrętów wiertniczych i produkcyjnych.Zespoły prądotwórcze Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Morski zespół prądotwórczy Cat 3512C. Wartości znamionowe: 1030–1360 ekW (1470–1700 kVA) przy 60 Hz (1200/1800 obr./min). Spełnia wymagania norm emisji spalin Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Tier II.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 1470.0 kVa 1030.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 1700.0 kVa 1360.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Sterowanie silnikiem ADEM A3 ADEM A3 Less
Częstotliwość wymiany oleju 500.0 hr 500.0 hr Less
Masa 33300.0 funty 14975.0 kg Less
Skok tłoka 7.5 cale 190.0 mm Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Pojemność skokowa 3161.0 in3 51.8 L Less

Wymiary

Długość 214.5 cale 5448.0 mm Less
Wysokość 91.0 cale 2313.0 mm Less
Szerokość 71.9 cale 1825.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ chłodzenia (silnik) 41.5 gal. 157.0 L Less
Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 84.0 gal. 318.0 L Less

Konstrukcja produktu

- Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących zastosowań naftowych i gazowniczych - Sprawdzona niezawodność i trwałość - Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji - Najwyższa na rynku gęstość mocy - Przeznaczony do pracy w warunkach panujących na polu naftowym, łącznie z pracą w wysokich temperaturach otoczenia i na dużych wysokościach n.p.m. - Długi okres międzynaprawczy sprawdzony w zastosowaniach na polu naftowym - Podstawowe podzespoły silnika zaprojektowane w sposób umożliwiający regenerację i ponowne wykorzystanie podczas remontu

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

- Układ sterowania silnikiem wysokoprężnym ADEM A3 zapewnia sterowanie, monitorowanie i zabezpieczenie silnika.

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

3512C Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Odporny na korozję rdzeń chłodnicy końcowej z niezależnym układem chłodzenia, filtry powietrza o standardowej obciążalności, dwie turbosprężarki

UKŁAD STEROWANIA
  • Elektroniczna jednostka sterująca silnika Caterpillar A-III, układ paliwowy z pompowtryskiwaczami sterowanymi elektronicznie, sztywna wiązka przewodów

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Dodatkowa pompa wody słodkiej, odśrodkowa, niesamozasysająca, dodatkowa pompa wody morskiej, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa pompa wodna płaszcza wodnego, zbiornik wyrównawczy, chłodnica oleju silnikowego, termostaty i obudowa

UKŁAD WYDECHOWY
  • Suche, szczelne kolektory wylotowe z osłonami termoizolacyjnymi, dwie turbosprężarki z chłodzonymi wodą łożyskami i osłonami termoizolacyjnymi, pionowy wylot spalin

KOŁA ZAMACHOWE I OBUDOWY KÓŁ ZAMACHOWYCH
  • Koło zamachowe, SAE nr 00, 183 zębyObudowa koła zamachowego, SAE nr 00

UKŁAD PALIWOWY
  • Filtr paliwa, prawa strona, ze wskaźnikiem serwisowym
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Zamontowana na silniku tablica przyrządów z przełącznikiem czteropozycyjnym, wskaźnik wyłączenia przy nadmiernej prędkości obrotowej, wskaźnik zatrzymania awaryjnego, wyświetlacz graficzny pokazujący w formie analogowej lub cyfrowej następujące informacje: ciśnienie oleju i paliwa, spadek ciśnienia w filtrze oleju i paliwa, napięcie prądu stałego w układzie, temperatura spalin i wody, niedrożność na wlocie powietrza, licznik serwisowy, prędkość obrotowa silnika, zużycie paliwa (całkowite i chwilowe)

UKŁAD SMAROWANIA
  • Montowany u góry odpowietrznik skrzyni korbowej, filtr oleju z prawej strony, wlew oleju z prawej strony, pompa oleju z przekładnią zębatą, głęboka miska olejowa. Zaleca się stosowanie oleju silnikowego 10W30 lub 15W40 firmy Caterpillar do silników wysokoprężnych

MOCOWANIA
  • Przemysłowe szyny montażowe do zamocowania silnika

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Układ napędowy akcesoriówDolna prawa strona, dolna lewa stronaPrzednia obudowa, dwustronna

UKŁAD OCHRONNY
  • Układ monitorujący A-III II umożliwia użytkownikom programowanie strategii obniżania prędkości obrotowej silnika w celu jego ochrony podczas pracy w trudnych warunkach
  • Wyłącznik awaryjny (na elektronicznej tablicy przyrządów) Odcięcie awaryjne zależnie od ciśnienia oleju i temperatury wody, zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową silnika

OGÓLNE
  • Tłumik drgań i osłonaMalowanie, żółta farba „Caterpillar Yellow” z czarnymi szynamiUcha do podnoszenia

3512C Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Demontowalny układ oczyszczania powietrza
  • Adaptery zdalnego wlotu powietrza

Układ ładowania
  • Ładowarki akumulatorów
  • Alternatory

UKŁAD STEROWANIA
  • Moduł podziału obciążenia
  • Lokalne sterowanie przepustnicą

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Złącza
  • Konfiguracje z chłodzeniem wodą ze stępki
  • Konwersja układu chłodnicy
  • Wymienniki ciepła
  • Dodatkowe pompy wodne
  • Pompa do usuwania wody morskiej
  • Separator powietrza

UKŁAD WYDECHOWY
  • Wylot gazów spalinowych
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

UKŁAD PALIWOWY
  • Chłodnica paliwa
  • Pompy zasilające układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Sztywne przewody paliwowe
  • Filtr wstępny paliwa
  • Czujnik poziomu paliwa

GENERATORY I OSPRZĘT DO GENERATORÓW
  • INSTALOWANE UKŁADY GENERATORÓW Z SILNIKAMI POMOCNICZYMI DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH
  • INSTALOWANE UKŁADY GENERATORÓW Z SILNIKAMI POMOCNICZYMI DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Moduł komunikacyjny PL1000T
  • Moduł komunikacyjny PL1000E
  • Skrzynka interfejsu użytkownika
  • Termopary
  • Zdalny ekran
  • Zdalne wyświetlanie temperatury cylindrów

UKŁAD SMAROWANIA
  • Miska olejowa
  • Akcesoria do miski olejowej
  • Pompy w zbiorniku
  • Opcje smarowania wstępnego
  • Olej smarny
  • Odśrodkowy filtr oleju

MOCOWANIA
  • Tłumiki drgań
  • Szyny

WAŁY ODBIORU MOCY
  • Osłona koła zamachowego
  • Sprzęgło podatne
  • Piasta sprzęgła
  • Akcesoria w przedniej części obudowy
  • U góry po lewej stronie, z przodu
  • U góry po lewej stronie, z tyłu
  • U góry po prawej stronie, z przodu:
  • U góry po prawej stronie, z tyłu
  • U dołu po lewej stronie, z przodu
  • Napędy osprzętu w przedniej części obudowy
  • Przednie wały odbioru mocy
  • Koła pasowe wału korbowego
  • Odłączana osłona tłumika drgań

UKŁAD OCHRONNY
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Przełączniki i styczniki
  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy
  • Czujniki

ZESTAWY CZĘŚCI ZAPASOWYCH
  • Zestawy części do silnika

WYGLĄD SPECJALNY

UKŁAD ROZRUCHOWY
  • Rozruszniki lub obracarka
  • Opcje rozruchu pneumatycznego
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów – 24 V – suche
  • Szafa do akumulatorów

OGÓLNE
  • Zestaw narzędzi
  • Przewody magistrali Caterpillar datalink

NARZĘDZIA SERWISOWE/ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE/WSPARCIE FABRYCZNE
  • Przekazywanie do eksploatacji