Silnik 3516C (HD) CI/D2 przeznaczone do pracy w strefach niebezpiecznych

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Morskie zespoły prądotwórcze Cat 3500 zostały zaprojektowane specjalnie do prac związanych z wykonywaniem odwiertów oraz produkcją na morzu. Wiele dekad doświadczenia w zakresie zasilania okrętów i platform umożliwiło nam stworzenie produktów oferujących sprawdzoną niezawodność, małą emisję spalin, trwałość i niskie koszty posiadania oraz eksploatacji. Zespoły prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Parametry znamionowe agregatów prądotwórczych Cat 3516C (HD) klasy I/dział 2: 2100 ekW (2963 bhp) przy 60 Hz (1800 obr./min).

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
Maksymalna moc znamionowa 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
Emisja szkodliwych składników spalin EPA Tier 2, IMO Tier II EPA Tier 2, IMO Tier II Less
Układ dolotowy Dwie turbosprężarki i chłodnica końcowa Dwie turbosprężarki i chłodnica końcowa Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Sterowanie silnikiem ADEM A4 ADEM A4 Less
Masa 38581.0 funty 17500.0 kg Less
Skok tłoka 8.5 cale 215.0 mm Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Pojemność skokowa 4760.0 cale3 78.0 N Less

Wymiary

Długość 264.0 cale 6705.0 mm Less
Wysokość 100.0 cale 2535.0 mm Less
Szerokość 78.0 cale 1986.0 mm Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ chłodzenia (silnik) 62.0 gal. 234.7 N Less
Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 107.0 gal. 405.0 N Less

Konstrukcja silnika

Sprawdzona niezawodność i trwałość — Zapewnia pełne dopasowanie prędkości pracy w szerokim zakresie warunków terenowych i paliw — Zamontowane fabrycznie elementy z pojedynczym punktem połączenia ułatwiają pakowanie.

Zaawansowane cyfrowe zarządzanie silnikiem

System ADEM A4, należący do nowej generacji systemów zarządzania silnikami, umożliwia zmniejszenie liczby elementów mechanicznych oraz ułatwia rozwiązywanie problemów. Oferowane funkcje: — Elektroniczne sterowanie zapłonem — Elektroniczna regulacja/kontrola prędkości obrotowej — Układ logiczny do rozruchu i zatrzymywania — Ochrona i monitorowanie silnika

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Łatwy montaż

- Konfiguracja z mocowaniem na podstawie wewnętrznej-zewnętrznej ułatwia integrację z wiertnicą - Szeroka gama osprzętu umożliwia elastyczną konfigurację - Trzypunktowe mocowanie generatora na wewnętrznej podstawie umożliwia zachowanie ustawienia fabrycznego - Pojedynczy punkt podnoszenia ułatwia prace montażowe

Bezpieczeństwo

- Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów - Dostępne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa - Konfigurowalne nastawy alarmu, obniżania wartości znamionowych i wyłączenia - Dostępne dodatkowe alarmy, wejścia i wyjścia

Pakiety niestandardowe

Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

- Ponad 2200 placówek dealerów- Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisowąproduktów dla przemysłu naftowego- Dostępne na całym świecie części, usługi i obsługa gwarancyjna- Pakiety obejmujące obsługę zapobiegawczą mającą na celu dokonanie napraw jeszcze przedwystąpieniem awarii- Program S•O•SSM umożliwiający porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmyCaterpillar w celu określenia:• stanu elementów wewnętrznych silnika• obecności niepożądanych płynów• obecności produktów ubocznych spalania• terminu wymiany oleju dla danego silnika

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Technologie produkcji stosowane przez firmęCaterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.catoilandgasinfo.com

Silnik 3516C (HD) CI/D2 przeznaczone do pracy w strefach niebezpiecznych Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA
  • Rdzeń chłodnicy końcowej odporny na korozję (po stronie powietrza)
  • Układ oczyszczania powietrza, o standardowej wytrzymałości, ze wskaźnikami serwisowymi
  • Dwie zamontowane z tyłu turbosprężarki

UKŁAD STEROWANIA
  • Podwójny elektroniczny układ A4 sterujący pracą silnika Caterpillar z elektronicznym układem wtrysku paliwa i sztywną wiązką przewodów.
  • Napięcie 24 VDC (poniżej 10 A) doprowadzone przez użytkownika do tablicy rozdzielczej w celu zasilania układu elektrycznego silnika.

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Układ chłodzenia silnika z płaszczem wodnym (JW) oraz dwustopniowy układ chłodzenia powietrza doładowującego z płaszczem wodnym/oddzielnym obwodem (SCAC)
  • W celu zapewnienia zgodności użytkowania chodnice lub wymiennika ciepła muszą mieć zdolność dostatecznego zmniejszenia absorpcji ciepła celem umożliwienia prawidłowej pracy silnika w najtrudniejszych warunkach terenowych.
  • Chłodnica lub wymiennik ciepła muszą zapewnić temperaturę na poziomie 48°C (118°F)
  • Podawanie cieczy chłodzącej w układzie SCAC do wlotu chłodnicy końcowej z prędkością co najmniej 200 gal/min w temperaturze otoczenia 30°C i w warunkach terenowych (z uwzględnieniem wysokości)

UKŁAD WYDECHOWY
  • Suche, szczelne kolektory wylotowe z osłonami termoizolacyjnymi, dwie turbosprężarki z chłodzonymi wodą łożyskami i osłonami termoizolacyjnymi.
  • Wylot spalin: pionowy, okrągły z kołnierzem 305 mm (12 cali)

KOŁA ZAMACHOWE I OBUDOWY KÓŁ ZAMACHOWYCH
  • Koło zamachowe, SAE nr 00, 183 zęby, obudowa koła zamachowego, SAE nr 00
  • Obudowa koła zamachowego, SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

UKŁAD PALIWOWY
  • Podwójny filtr paliwa, obsługa z lewej strony. Pojedynczy filtr paliwa, obsługa z prawej strony
  • Pompa podająca paliwo
  • Pompa zasilająca układu paliwowego, po prawej stronie
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie
  • Złącze dla użytkownika znajdujące się u dołu silnika z przodu po prawej stronie
  • Warstwa ochronna SOLAS

WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
  • Zamontowana na silniku tablica przyrządów z przełącznikiem czteropozycyjnym, wskaźnik wyłączenia przy nadmiernej prędkości obrotowej, wskaźnik zatrzymania awaryjnego, wyświetlacz graficzny pokazujący w formie analogowej lub cyfrowej następujące informacje: ciśnienie oleju i paliwa, spadek ciśnienia w filtrze oleju i paliwa, napięcie prądu stałego w układzie, temperatura spalin i wody, niedrożność na wlocie powietrza, licznik serwisowy, prędkość obrotowa silnika, zużycie paliwa (całkowite i chwilowe)

UKŁAD SMAROWANIA
  • Montowany u góry odpowietrznik skrzyni korbowej, filtr oleju z prawej strony, wlew oleju z prawej strony, pompa oleju z przekładnią zębatą, głęboka miska olejowa. Zaleca się stosowanie oleju silnikowego 10W30 lub 15W40 firmy Caterpillar do silników wysokoprężnych

MOCOWANIA
  • Szyny montażowe i system izolacji zgodnie z życzeniem klienta

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Certyfikat MCS klasa I/dział 2
  • Niskodymna, bezhalogenowa wiązka przewodów

UKŁAD OCHRONNY
  • Elektroniczny układ monitorujący A-III umożliwia użytkownikom programowanie strategii obniżania prędkości obrotowej silnika w celu jego ochrony podczas pracy w trudnych warunkach
  • Wyłącznik awaryjny (na elektronicznej tablicy przyrządów) Odcięcie awaryjne zależnie od ciśnienia oleju i temperatury wody, zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową silnika

STREFY NIEBEZPIECZNE
  • Wyłącznie układ elektryczny posiadający certyfikat dla stref niebezpiecznych
  • NEC 500 klasy I dział 2 dla grup gazów C i D
  • Klasa temperaturowa T3 dla temperatur otoczenia w zakresie od -10°C do 50°C
  • Klasa I/dział 2 CMPD

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I OSPRZĘT DO AGREGATÓW
  • Konstrukcja klasy I/dział 2 w oparciu o potrzeby klienta
  • Izolacja dla ochrony przed trudnymi warunkami środowiskowymi