< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Praca wykonywana przez urządzenie zależy od napędzającej go mocy. Przekładnia jest tak samo ważna w zespole napędowym jak silnik. Przekładnie Cat sprawdziły się w przemyśle naftowym i gazowniczym i są szeroko znane z wyjątkowej mocy, największej trwałości, łatwości obsługi i możliwości zmiany biegów. Idealnym zastosowaniem przekładni Cat CX48-P2300 jest napędzanie takich urządzeń jak: pompy do wtłaczania cieczy pod wysokim ciśnieniem, pompy do pompowania płuczki iłowej służącej do zamykania otworu wiertniczego, pompy pompujące do przewodu wydobywczego nawijanego, zespoły do wtłaczania azotu i zespoły do wtłaczania kwasu mrówkowego. Przekładnie CX48-P2300 są zoptymalizowane do współpracy z silnikami Cat 3512B i 3512C, a także Cummins QSK45, Cummins QSK50 i MTU 12V4000. Przekładnie Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Przekładnia dla przemysłu naftowego Cat CX48-P2300. Maksymalna moc wejściowa: 1715 bkW (2300 bhp).

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc wejściowa 2300.0 Moc (bhp) 1715.0 Moc (bkW) Less
Maksymalny moment obrotowy 6656.0 funty-stopy 9024.0 Nm Less
Znamionowa wejściowa prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa Less
Typ przekładni zębatej Przekładnia planetarna z kołem zębatym czołowym Przekładnia planetarna z kołem zębatym czołowym Less
Koła zębate 8F/0R 8F/0R Less
Przełożenie 1F 3,34 3,34 Less
Przełożenie 2F 2,45 2,45 Less
Przełożenie 3F 2,20 2,20 Less
Przełożenie 4F 1,81 1,81 Less
Przełożenie 5F 1,62 1,62 Less
Przełożenie 6F 1,36 1,36 Less
Przełożenie 7F 1,19 1,19 Less
Przełożenie 8F 1,00 1,00 Less

Wymiary

Szerokość 44.4 cale 1128.0 mm Less
Wysokość 41.3 cale 1049.0 mm Less
waga 3873.0 funty 1757.0 kg Less
Długość 74.5 cale 1893.2 mm Less

CX48-P2300 Wyposażenie standardowe

Silniki Cat optymalizujące układ napędowy
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Kierunek obrotów przekładni
  • Na wejściu — w lewo
  • Na wyjściu — w lewo (patrząc od tyłu)

Przekładnia hydrokinetyczna
  • Wbudowana przekładnia hydrokinetyczna
  • Seria — TC58927-ESLF
  • Współczynnik gaśnięcia momentu obrotowego — 2,20

Sprzęgła
  • Sprzęgła — elektrohydrauliczne z pełną modulacją, chłodzone olejem, wielotarczowe
  • Sterowanie modulacją sprzęgła — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Połączenia montażowe
  • 2 przewody chłodnicy oleju
  • 1 złącze elektryczne

Układ smarowania
  • Olej do przekładni/układów napędowych (TDTO) Cat Oil-4
  • Temperatury oleju w misce olejowej
  • Ilość oleju hydraulicznego — około 108 l (28,5 gal), 125 l (33 gal) przy napełnieniu wstępnym; zależna od wielkości chłodnicy, przewodów i montażu
  • Typ filtra — 6-mikronowy syntetyczny, z mocowaniem wkładu na zewnątrz

Mocowania
  • Połączenie wejściowe (koło zamachowe) — SAE nr 0
  • Połączenia wyjściowe (jarzmo) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Zastosowanie strukturalne podlega akceptacji firmy Caterpillar.

Układ sterowania
  • Elektroniczna jednostka sterująca (ECU)
  • Elektroniczna magistrala CAN, SAE J1939
  • Układ elektryczny 24 V

Napędy wału odbioru mocy
  • Usytuowanie
  • Typ mocowania: J744 SAE C
  • Moc znamionowa
  • Kierunek obrotów: w prawo przy montażu na podkładce SAE C
  • Przełożenie 1,216:1

CX48-P2300 Wyposażenie dodatkowe

Wbudowany wał odbioru mocy
  • Usytuowanie: godz. 12
  • Typ mocowania: J704 SAE 8-śrubowe
  • Moc znamionowa
  • Kierunek obrotów:
  • Przełożenie 1,088:1

Konstrukcja produktu

• CX48-P2300 to najbardziej zaawansowana przekładnia Cat® do pomp wysokociśnieniowych, zaprojektowana specjalnie pod kątem potrzeb tego rynku. • Najlżejsza przekładnia do zastosowań związanych z wtłaczaniem cieczy pod wysokim ciśnieniem. • Zwiększona trwałość, dostosowana do trwałości eksploatacyjnej silnika • Uproszczony montaż i konserwacja: — Uproszczony montaż i konserwacja — Wbudowane filtry z kontrolką obejścia — Mniejsza liczba zewnętrznych przewodów elastycznych — Mocowana na sztywno jednostka ECU z wiązką przewodów elektrycznych i możliwością zamontowania na zewnątrz — Wskaźnik niskiego poziomu oleju — Przetwornik ciśnienia oleju

Korzyści

• Lekka rama zwiększająca mobilność • Większa trwałość, spełniająca potrzeby przemysłu • Konstrukcja oparta na zaawansowanych elementach sterujących TH55, zapewniających najlepszą w branży wydajność • Osiem użytecznych kół zębatych, idealnie przystosowanych do trudnych zastosowań z kontrolą pełnego kąta pochylenia do tyłu • Konstrukcja upraszczająca konserwację

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Witryna internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com