< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Praca wykonywana przez urządzenie zależy od napędzającej go mocy. Przekładnia jest tak samo ważna w zespole napędowym jak silnik. Przekładnie Cat sprawdziły się w przemyśle naftowym i gazowniczym i są szeroko znane z wyjątkowej mocy, największej trwałości, łatwości obsługi i możliwości zmiany biegów. Idealnym zastosowaniem przekładni Cat TH48-E70 jest napędzanie takich urządzeń jak: pompy do wtłaczania cieczy pod wysokim ciśnieniem, pompy do pompowania płuczki iłowej służącej do zamykania otworu wiertniczego, pompy pompujące do przewodu wydobywczego nawijanego, zespoły do wtłaczania azotu i zespoły do wtłaczania kwasu mrówkowego. Przekładnie TH48-E70 są zoptymalizowane do współpracy z silnikami Cat C27 ACERT i C32 ACERT, a także Cummins QST30.Przekładnie Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Przekładnia dla przemysłu naftowego Cat TH48-E70. Maksymalna moc wejściowa: 1118 bkW (1500 bhp).

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc wejściowa 1200.0 Moc (bhp) 895.0 Moc (bkW) Less
Maksymalny moment obrotowy 4422.0 funty-stopy 5995.0 Nm Less
Znamionowa wejściowa prędkość obrotowa 2100.0 Prędkość obrotowa 2100.0 Prędkość obrotowa Less
Maksymalny moment obrotowy turbiny 7442.0 funty-stopy 5489.0 Nm Less
Typ przekładni zębatej Przekładnia planetarna z kołem zębatym czołowym Przekładnia planetarna z kołem zębatym czołowym Less
Koła zębate 7F/0R 7F/0R Less
Przełożenie 1F 6,16 6,16 Less
Przełożenie 2F 4,52 4,52 Less
Przełożenie 3F 3,33 3,33 Less
Przełożenie 4F 2,47 2,47 Less
Przełożenie 5F 1,82 1,82 Less
Przełożenie 6F 1,36 1,36 Less
Przełożenie 7F 1,00 1,00 Less

Wymiary

Szerokość 34.0 cale 866.0 mm Less
Wysokość 43.0 cale 1092.0 mm Less
waga 3735.0 funty 1692.0 kg Less
Długość 66.0 cale 1681.0 mm Less

TH48-E70 Wyposażenie standardowe

Silniki Cat optymalizujące układ napędowy
  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (moc znamionowa 950–1500 bhp)

Kierunek obrotów przekładni
  • Na wejściu — w lewo
  • Na wyjściu — w lewo(patrząc od tyłu)

Przekładnia hydrokinetyczna
  • Wbudowana przekładnia hydrokinetyczna
  • Serie
  • Współczynnik gaśnięcia momentu obrotowego

Sprzęgła
  • Sprzęgła — elektrohydrauliczne z pełną modulacją, chłodzone olejem, wielotarczowe
  • Sterowanie modulacją sprzęgła — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Połączenia montażowe
  • 2 przewody chłodnicy oleju
  • 1 złącze elektryczne
  • 1 pompa

Układ smarowania
  • Olej do przekładni/układów napędowych (TDTO) Cat Oil-4
  • Temperatury oleju w misce olejowej
  • Ilość oleju hydraulicznego — około 114 l (30 gal), zależnie od wielkości chłodnicy, przewodów i montażu.
  • Typ filtra — 6-mikronowy syntetyczny, z mocowaniem wkładu na zewnątrz

Mocowania
  • Połączenie wejściowe (koło zamachowe) — SAE nr 0
  • Połączenia wyjściowe (jarzmo) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Zastosowanie strukturalne podlega akceptacji firmy Caterpillar.

Układ sterowania
  • Elektroniczna jednostka sterująca (ECU)
  • Elektroniczna magistrala CAN, SAE J1939
  • Układ elektryczny 24 V

Napędy wału odbioru mocy
  • Usytuowanie
  • Typ mocowania: SAE 8-śrubowe (J704)
  • Moc znamionowa