< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Praca wykonywana przez urządzenie zależy od napędzającej go mocy. Przekładnia jest tak samo ważna w zespole napędowym jak silnik. Przekładnie Cat sprawdziły się w przemyśle naftowym i gazowniczym i są szeroko znane z wyjątkowej mocy, największej trwałości, łatwości obsługi i możliwości zmiany biegów. Idealnym zastosowaniem przekładni Cat TH48-E80 jest napędzanie takich urządzeń jak: pompy do wtłaczania cieczy pod wysokim ciśnieniem, pompy do pompowania płuczki iłowej służącej do zamykania otworu wiertniczego, pompy pompujące do przewodu wydobywczego nawijanego, zespoły do wtłaczania azotu i zespoły do wtłaczania kwasu mrówkowego. Przekładnie TH48-E80 są zoptymalizowane do współpracy z silnikami Cat 3512B, Cat 3512C i Cummins QSK50. Przekładnie Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Przekładnia dla przemysłu naftowego Cat TH48-E80. Maksymalna moc wejściowa: 1715 bkW (2300 bhp).

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc wejściowa 2300.0 Moc (bhp) 1715.0 Moc (bkW) Less
Maksymalny moment obrotowy 6556.0 funty-stopy 9024.0 Nm Less
Znamionowa wejściowa prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa Less
Typ przekładni zębatej Przekładnia planetarna z kołem zębatym czołowym Przekładnia planetarna z kołem zębatym czołowym Less
Koła zębate 8F/0R 8F/0R Less
Przełożenie 1F 3,34 3,34 Less
Przełożenie 2F 2,45 2,45 Less
Przełożenie 3F 2,20 2,20 Less
Przełożenie 4F 1,81 1,81 Less
Przełożenie 5F 1,62 1,62 Less
Przełożenie 6F 1,36 1,36 Less
Przełożenie 7F 1,19 1,19 Less
Przełożenie 8F 1,00 1,00 Less

Wymiary

Szerokość 33.85 cale 859.9 mm Less
Wysokość 46.34 cale 1177.0 mm Less
waga 4878.0 funty 2213.0 kg Less
Długość 78.13 cale 1984.4 mm Less

TH48-E80 Wyposażenie standardowe

Silniki Cat optymalizujące układ napędowy
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Kierunek obrotów przekładni
  • Na wejściu — w lewo
  • Na wyjściu — w lewo (patrząc od tyłu)

Przekładnia hydrokinetyczna
  • Wbudowana przekładnia hydrokinetyczna
  • Seria — TC58927-ESLF
  • Współczynnik gaśnięcia momentu obrotowego — 2,20

Sprzęgła
  • Sprzęgła — elektrohydrauliczne z pełną modulacją, chłodzone olejem, wielotarczowe
  • Sterowanie modulacją sprzęgła — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Połączenia montażowe
  • 2 przewody chłodnicy oleju
  • 1 złącze elektryczne
  • 1 pompa

Układ smarowania
  • Olej do przekładni/układów napędowych (TDTO) Cat Oil-4
  • Temperatury oleju w misce olejowej
  • Ilość oleju hydraulicznego — około 152 l (40 gal), zależnie od wielkości chłodnicy, przewodów i montażu.
  • Typ filtra — 10-mikronowy syntetyczny, z mocowaniem wkładu na zewnątrz

Mocowania
  • Połączenie wejściowe (koło zamachowe) — SAE nr 0
  • Połączenia wyjściowe (jarzmo) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Zastosowanie strukturalne podlega akceptacji firmy Caterpillar.

Układ sterowania
  • Elektroniczna jednostka sterująca (ECU)
  • Elektroniczna magistrala CAN, SAE J1939
  • Układ elektryczny 24 V

Napędy wału odbioru mocy
  • Usytuowanie
  • Typ mocowania: SAE 8-śrubowe (J704)
  • Moc znamionowa

Korzyści

  • Opcje wbudowane usprawniają serwis: — Wbudowane napędy pompy i wał odbioru mocy objęte tą samą gwarancją — Jeden dostawca — jeden serwis
  • Wał odbioru mocy zwiększa elastyczność zastosowań

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Ponad 2200 placówek dealerów — Przeszkoleni w fabrykach pracownicy techniczni Cat zapewniają obsługę wszystkich produktów Cat dla branży naftowej — Dostępność części i usług oraz możliwość realizacji gwarancji na całym świecie — Pakiety obsługi zapobiegawczej umożliwiają dokonanie napraw zanim dojdzie do usterki — Program SOSSM umożliwia porównywanie pobranych próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami firmy Caterpillar w celu określenia: • Stanu elementów wewnętrznych silnika • Obecności niepożądanych płynów • Obecności niepożądanych produktów ubocznych spalania • Terminu wymiany oleju dla danego silnika

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com