< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Praca wykonywana przez urządzenie zależy od napędzającej go mocy. Przekładnia jest tak samo ważna w zespole napędowym jak silnik. Przekładnie Cat sprawdziły się w przemyśle naftowym i gazowniczym i są szeroko znane z wyjątkowej mocy, największej trwałości, łatwości obsługi i możliwości zmiany biegów.Przekładnie TH55-E90 idealnie nadają się do zastosowań związanych z wtłaczaniem cieczy pod wysokim ciśnieniem. Przekładnie TH55-E90 są zoptymalizowane do współpracy z silnikami Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins, QSK 60, MTU 12V4000 i MTU 16V4000.Przekładnie Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Przekładnia dla przemysłu naftowego Cat TH55-E90. Maksymalna moc wejściowa: 2461 bkW (3300 bhp).

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Maksymalna moc wejściowa 3300.0 Moc (bhp) 2461.0 Moc (bkW) Less
Maksymalny moment obrotowy 9350.0 funty-stopy 12677.0 Nm Less
Znamionowa wejściowa prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa 1900.0 Prędkość obrotowa Less
Koła zębate 9F/0R 9F/0R Less
Przełożenie 1F 4,67 4,67 Less
Przełożenie 2F 3,43 3,43 Less
Przełożenie 3F 3,03 3,03 Less
Przełożenie 4F 2,53 2,53 Less
Przełożenie 5F 2,22 2,22 Less
Przełożenie 6F 1,85 1,85 Less
Przełożenie 7F 1,64 1,64 Less
Przełożenie 8F 1,36 1,36 Less
Przełożenie 9F 1,00 1,00 Less

TH55-E90 Wyposażenie standardowe

Silniki Cat optymalizujące układ napędowy
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Kierunek obrotów przekładni
  • Na wejściu — w lewo
  • Na wyjściu — w lewo(patrząc od tyłu)

Przekładnia hydrokinetyczna
  • Wbudowana przekładnia hydrokinetyczna
  • Seria — TC64442-ESLF
  • Współczynnik gaśnięcia momentu obrotowego — 2,23

Sprzęgła
  • Sprzęgła — elektrohydrauliczne z pełną modulacją, chłodzone olejem, wielotarczowe
  • Sterowanie modulacją sprzęgła — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Połączenia montażowe
  • 2 przewody chłodnicy oleju
  • 1 złącze elektryczne
  • 1 pompa

Układ smarowania
  • Olej do przekładni/układów napędowych (TDTO) Cat Oil-4
  • Temperatury oleju w misce olejowej
  • Ilość oleju hydraulicznego — około 189 l (50 gal), zależnie od wielkości chłodnicy, przewodów i montażu.
  • Typ filtra — 6-mikronowy syntetyczny, z mocowaniem wkładu na zewnątrz

Mocowania
  • Połączenie wejściowe (koło zamachowe) — SAE nr 0
  • Połączenia wyjściowe (kołnierz)
  • Zastosowanie strukturalne podlega akceptacji firmy Caterpillar.

Układ sterowania
  • Elektroniczna jednostka sterująca (ECU)
  • Elektroniczna magistrala CAN, SAE J1939
  • Układ elektryczny 24 V

Napędy wału odbioru mocy
  • Usytuowanie
  • Typ mocowania
  • Moc znamionowa