< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Gdy praca musi być wykonywana w niebezpiecznym miejscu, silniki Cat® HazPak są gotowe. Nasza pełna gama usług i zespołów silnikowych pozwala zachować zgodność z normami branżowymi i zapewnić maksymalnie bezpieczną obsługę. Zespoły Cat C4.4 HazPak są przystosowane do pracy w obszarach niebezpiecznych i stanowią idealne rozwiązanie do wykonywania specjalistycznych i wymagających operacji na polu naftowym. Zespoły są fabrycznie certyfikowane do pracy w obszarze niebezpiecznym, aby zminimalizować projekt, czas i koszty instalacji. Zespoły napędowe HazPak są certyfikowane do pracy w potencjalnie wybuchowych środowiskach. Zespoły napędowe HazPak firmy Cat są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją. Cat C4.4 HazPak Wartości znamionowe: 39–112 bkW (52–151 bhp) przy 1500–2200 obr./min

Dane techniczne zespołu

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 52.0 Moc (bhp) 39.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna moc znamionowa 151.0 Moc (bhp) 112.0 Moc (bkW) Less
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 273 Nm (201 funtostóp) przy 1500 obr./min 273 Nm (201 funtostóp) przy 1500 obr./min Less
Pojemność skokowa 265.5 cale3 4.4 N Less
Układ dolotowy Wolnossący lub z turbosprężarką i chłodnicą końcową Wolnossący lub z turbosprężarką i chłodnicą końcową Less
Regulator i zabezpieczenie Woodward Woodward Less
Masa netto, bez płynów (w przybliżeniu) 2138.0 funty 970.0 kg Less
Częstotliwość wymiany oleju 500 500 Less
Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego) Obrót w lewo Obrót w lewo Less
Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego SAE 3 SAE 3 Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Zgodność z normami EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Less

Pojemności układów zawierających ciecze

Układ smarowania olejem smarowym (ponowne napełnienie) 7.4 qt 7.0 l Less
Układ chłodzenia 26.0 qt 24.6 l Less

Większa wydajność w miejscu pracy

• Standardowa certyfikacja urządzeń w fabryce zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy – Klasa I, Dział 2 (NEC 500), Klasa I, Strefa 2 (NEC 505) – Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Grupa II – Kategoria 3G (Strefa 2), grupa gazowa IIA, elektryczna IIC, klasa temperaturowa T3. • Certyfikowany, ognioodporny układ wylotowy zapobiega przedostawaniu się wybuchów wewnętrznych do atmosfery • Układ wylotowy zaprojektowany i przetestowany wg wymagań ATEX, zgodny z normą EN 1834-1

Większe korzyści z inwestycji

• Certyfikowane fabrycznie urządzenia do zastosowań w strefach niebezpiecznych ułatwiają certyfikację instalacji innych producentów • Duża moc w szerokim zakresie prędkości roboczej zwiększa wydajność urządzeń • Równomierny wzrost momentu obrotowego łagodzi efekt podłączenia obciążenia • Parametry zoptymalizowane pod względem warunków otoczenia oraz wysokości n.p.m. zwiększają elastyczność zastosowania

Nastawienie na zrównoważony rozwój

• Zgodność z aktualnymi normami emisji spalin w zastosowaniach związanych z obsługą odwiertów – CCNR Stage 2/USA 40 CFR Part 94 Marine Tier 2

Niższe całkowite koszty posiadania

• Łatwiejsze serwisowanie w porównaniu z konkurencyjnymi produktami • Najdłuższy w branży czas pomiędzy remontami podzespołów • Wymagające testy firmy Caterpillar zapewniają maksymalny czas eksploatacji elementów

Wsparcie techniczne zapewniane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

• Ponad 2200 placówek dealerów • Przeszkoleni w fabrykach technicy Cat zapewniający kompleksową obsługę serwisową silników dla przemysłu naftowego • Gwarancja firmy Caterpillar na części i robociznę

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

Strona internetowa

Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stroniewww.catoilandgasinfo.com

C4.4 HazPak Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Układ dolotowy zaprojektowany i przetestowany wg wymagań ATEX, zgodny z normą EN 1834-1; chwytacz płomieni ze stali nierdzewnej; zintegrowany zawór odcinający powietrze aktywowany przy nadmiernej prędkości obrotowej oraz w przypadku wyłączenia awaryjnego; dostępne konfiguracje hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne; jednoelementowy układ oczyszczania powietrza ze zbiornikiem, wskaźnikiem serwisowym oraz osłoną przeciwdeszczową; obudowa suchej sprężarki z aluminium

Układ chłodzenia
  • Zamknięty układ chłodzenia z chłodnicą powietrzną i chłodnicą powietrza doładowującego, chłodnica typu morskiego z rdzeniem lutowanym zanurzeniowo, zestawy chłodzone przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do 45°C, odśrodkowa pompa wodna płaszcza wodnego o napędzie zębatym, zbiornik wyrównawczy z funkcją odpowietrzania, wymiennik ciepła gazów wylotowych (chłodnica), obwód chłodzenia obejmujący dodatkowe obciążenie termiczne z wylotowego wymiennika ciepła

Układ wydechowy
  • Układ wylotowy zaprojektowany i przetestowany wg wymagań ATEX, zgodny z normą EN 1834-1, zawierający wymiennik ciepła w układzie wydechowym (chłodnicę), chwytacz płomieni ze stali nierdzewnej, chwytacz iskier ze stali nierdzewnej, kolektor wylotowy chłodzony wodą, turbosprężarkę chłodzoną wodą

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego

Układ paliwowy
  • Mechaniczny układ wtrysku paliwa, wstępny filtr paliwa z separatorem wody ze złączami 1/4 cala BSPP (po lewej stronie), filtr dokładnego oczyszczania paliwa (po lewej stronie), ręczna pompa zasilająca układu paliwowego, zawór odcinający paliwo

Ogólnego
  • Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do 45°C, układy mechaniczne dopuszczone do pracy w otoczeniu gazów grupy IIA, układy elektryczne dopuszczone do pracy w otoczeniu gazów grupy IIC, wszystkie układy klasy temperaturowej T3 (limit 200°C), deklaracja zgodności dla całego urządzenia, chłodnica, silnik i układ wydechowy zamontowane na wspólnej ramie, zamontowany filtr powietrza, separator wody układu paliwowego i wyprowadzony filtr oleju, uziemienie zgodne z normą EN 60079-14

Układ smarowania
  • Filtr oleju (po lewej stronie), prętowy wskaźnik poziomu (po lewej stronie), układ usuwania spalin (układ zamknięty)

C4.4 HazPak Wyposażenie dodatkowe

Sprężarka powietrza
  • Jednocylindrowe, 225 cm3 z odciążeniem głowicy

Układ ładowania
  • Alternator 12 V, 45 A i akumulator 75 Ah
  • Alternator 24 V, 16 A i akumulator 75 Ah
  • Alternator 24 V, 25 A i akumulator 75 Ah

Układ sterowania
  • Panel lokalny z boku silnika zawierający: wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik ciśnienia oleju smarującego, wskaźnik temperatury spalin, wskaźnik ciśnienia wstecznego spalin, wskaźnik prędkości obrotowej silnika, wyłącznik zapłonu

Układ wydechowy
  • 18 dBA z chwytaczem iskier/tłumikiem, atest ATEX

Układ paliwowy
  • Zamontowana chłodnica paliwa utrzymująca dopuszczalną temperaturę paliwa podczas używania zbiornika dziennego

Układ rozruchowy
  • Dostępne rozruszniki pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne