< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jeżeli potrzebujesz pompy do intensyfikacji wydobycia — jesteśmy do dyspozycji. Kompletna gama pomp do intensyfikacji wydobycia zaprojektowanych i wytwarzanych przez firmę Caterpillar w zakładach Caterpillar tak, aby wszystkie elementy pochodziły z jednego źródła.Pompy WS223 nadają się idealnie do intensyfikacji wydobycia z wykorzystaniem silników Cat 3512C (HD) i przekładni TH55.Pompy Cat do intensyfikacji wydobycia są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.Pompa Cat WS223 do intensyfikacji wydobycia. Maksymalna moc pobierana: 1678 bkW (2250 bhp) przy 330 obr./min

Dane techniczne pompy

Jednostki:
Maksymalna moc wejściowa 2250.0 Moc (bhp) 1678.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna prędkość obrotowa 300.0 Prędkość obrotowa 300.0 Prędkość obrotowa Less
Liczba nurników 3.0 3.0 Less
Skok 8.0 cale 203.2 mm Less
Masa pompy 13000.0 funty 5897.0 kg Less
Przełożenie przekładni zębatej 6,353:1 6,353:1 Less

WS223 Wyposażenie standardowe

Strona medium
  • Lepsze równoważenie obciążenia i dłuższy czas eksploatacji skrzyni biegów
  • Standardowy format urządzeń używanych w branży — możliwość łatwej wymiany i modernizacji
  • Zgodność wymiarów ze standardowymi przemysłowymi elementami o skoku 8" i 10"po stronie napędu
  • Budowa typu „zawór nad zaworem” upraszcza montaż zaworu, gniazdai trzpienia
  • Szeroki wybór 1502 kołnierzy po stronie tłocznej — typu męskiego, żeńskiego i zaślepek kołnierzowych
  • Opcje kolektora ssącego — typu zoomie i log oraz nasza innowacyjna opcja niskoprofilowa
  • Ogranicznik zaworu dostępny w wersji rowkowanej i nierowkowanej;w przypadku wersji nierowkowanej nie występuje spiętrzenie naprężeń,które jest obecne w przypadku ogranicznika zaworu w wersji rowkowanej
  • Trzpienie — powłoka colmonoy 6 o minimalnej twardości 56 RC
  • Uszczelnienie trzpienia dostępne w wersji standardowej i premium
  • Uszczelki Polypak zapewniające bardziej niezawodne uszczelnienie pokrywy po stronie ssawnej ikołnierzy po stronie tłocznej
  • Elementy po stronie medium zaprojektowano tak, abyzamienność elementów naszej firmy montowanych po stronie medium i standardowych przemysłowych elementów montowanych po stronie medium była jak największa.

Strona napędu
  • Standardowa dla zastosowań przemysłowych ilość zajmowanego miejsca — pełna zamienność z pompami innych producentów
  • Zwrotne mniejsze koło zębate skośne i większe koło zębate — bardzo duża niezawodność
  • Całkowicie spawana konstrukcja z dodatkowymi podporami wewnętrznymi
  • Dwuelementowy pręt podpierający — wstępnie naprężony pręt podpierający zmniejsza obciążenie cykliczne i naprężenie zmęczeniowe
  • Mocowanie płyty do ramy z połączeniem wczepinowymzwiększające wytrzymałość strukturalną
  • Kute lub prefabrykowane większe koła zębate — brak odlewów
  • Jednoczęściowy kuty wał korbowy