< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jeżeli potrzebujesz pompy do intensyfikacji wydobycia – jesteśmy do dyspozycji. Cała nasza linia pomp do intensyfikacji wydobycia jest projektowana i wytwarzana w fabrykach Caterpillar, dzięki czemu klienci mogą mieć zaufanie do zestawów pochodzących z jednego źródła. Pompy WS273 XD nadają się idealnie do intensyfikacji wydobycia z wykorzystaniem silników Cat 3512C (HD) i przekładni TH55. Pompy Cat do intensyfikacji wydobycia są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją. Pompa do intensyfikacji wydobycia Cat WS273 XD. Maksymalna moc pobierana: 2014 bkW (2700 bhp) przy 275 obr./min.

Dane techniczne pompy

Jednostki:
Maksymalna moc wejściowa 2700.0 Moc (bhp) 2014.0 Moc (bkW) Less
Maksymalna prędkość obrotowa 275.0 Prędkość obrotowa 275.0 Prędkość obrotowa Less
Liczba nurników 3.0 3.0 Less
Skok 10.0 cale 254.0 mm Less
Masa pompy 18000.0 funty 8165.0 kg Less
Przełożenie przekładni zębatej 5,55:1 5,55:1 Less

Korzyści – strona medium

• Budowa typu „zawór nad zaworem” dla uproszczenia montażu zaworu, gniazda i trzpienia • Pełna gama 1502 kołnierzy po stronie tłocznej – typu męskiego, żeńskiego i zaślepek kołnierzowych • Kolektor ssący typu log • Bezrowkowy ogranicznik zaworu; bezrowkowa konstrukcja eliminuje spiętrzenie naprężeń, które występuje w przypadku ogranicznika rowkowanego • Trzpienie wykonane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii obróbki powierzchniowej • Znakomite uszczelnienie trzpieni • Uszczelki Polypak zapewniające bardziej niezawodne uszczelnienie pokrywy po stronie ssawnej i kołnierzy po stronie tłocznej • Elementy po stronie medium zaprojektowane tak, aby ich zamienność ze standardowymi w branży elementami montowanymi po stronie medium była jak największa

Korzyści – opcje ze stali nierdzewnej

• Wszystkie zalety geometrii XD • Większa odporność na korozję, zwłaszcza w kontakcie z wodą z odzysku • Większa odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe • Optymalne parametry samowzmocnienia, zwłaszcza w przypadku stali nierdzewnej

Korzyści – strona napędu

• Zwrotne mniejsze koło zębate i większe koło zębate o zębach skośnych – bardzo duża niezawodność • W całości spawana konstrukcja z dodatkowymi podporami wewnętrznymi • Dwuelementowy pręt podpierający – wstępnie naprężony pręt podpierający zmniejsza obciążenie cykliczne i naprężenie zmęczeniowe • Mocowanie płyty do ramy przez połączenie wczepinowe zwiększające wytrzymałość strukturalną • Kute lub prefabrykowane większe koła zębate – brak odlewów • Kuty wał korbowy – jednoczęściowy

WS273 XD Wyposażenie standardowe

Strona medium
  • Budowa typu „zawór nad zaworem” upraszcza montaż zaworu, gniazdai trzpienia
  • Szeroki wybór 1502 kołnierzy po stronie tłocznej – typu męskiego, żeńskiego i zaślepek kołnierzowych
  • Kolektor ssący typu log
  • Bezrowkowy ogranicznik zaworu;bezrowkowa konstrukcja eliminuje spiętrzenie naprężeń, które występuje w przypadku ogranicznika rowkowanego
  • Trzpienie wykonane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii obróbki powierzchniowej
  • Znakomite uszczelnienie trzpieni
  • Uszczelki Polypak zapewniające bardziej niezawodne uszczelnienie pokrywy po stronie ssawnej ikołnierzy po stronie tłocznej
  • Elementy po stronie medium zaprojektowano tak, abyzamienność elementów naszej firmy montowanych po stronie medium i standardowych przemysłowych elementów montowanych po stronie medium była jak największa.

Opcje ze stali nierdzewnej
  • Wszystkie zalety geometrii XD
  • Większa odporność na korozję, zwłaszcza w kontakcie z wodą z odzysku
  • Większa odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe
  • Optymalne parametry samowzmocnienia, zwłaszcza w przypadku stali nierdzewnej

Strona napędu
  • Zwrotne mniejsze koło zębate skośne i większe koło zębate – bardzo duża niezawodność
  • Całkowicie spawana konstrukcja z dodatkowymi podporami wewnętrznymi
  • Dwuelementowy pręt podpierający – wstępnie naprężony pręt podpierający zmniejsza obciążenie cykliczne i naprężenie zmęczeniowe
  • Mocowanie płyty do ramy z połączeniem wczepinowymzwiększające wytrzymałość strukturalną
  • Kute lub prefabrykowane większe koła zębate – brak odlewów
  • Kuty wał korbowy – jeden element