Produkty do wytwarzania energii elektrycznej Cat® — części i serwis

Części, które pracują tak ciężko jak ja

Zdajemy sobie sprawę, że eksploatowany przez Ciebie zespół prądotwórczy musi radzić sobie z najcięższymi wyzwaniami. To dlatego kupiłeś zespół prądotwórczy Cat®.

Musisz wiedzieć, że to części decydują o wydajności, skuteczności i trwałości Twojego zespołu prądotwórczego. Zatem kiedy mowa o konserwacji, zaopatrz się w części, które temu podołają — zainstaluj oryginalne części Cat.

Dzięki rocznej gwarancji i ciągłej pomocy technicznej dla dystrybutorów zapewniamy, że każdy zakupiony produkt zachowa się w przewidziany przez nas sposób.

Built For It.™

Odkryj wszystkie korzyści związane z zakupem części Cat.

Lokalne salony
Nasza sieć dealerska obejmuje 1600 punktów na całym świecie, więc zawsze znajdziesz kogoś w pobliżu.

Wyspecjalizowani technicy
Wszyscy technicy dystrybutorów Cat przeszli odpowiednie szkolenia poświęcone diagnozowaniu, naprawie i konserwacji naszych systemów generowania energii. Od wszystkich wymagamy stosowania najnowszych narzędzi i przestrzegania naszych standardów.

Łatwa konserwacja
Nasi dystrybutorzy oferują usługi S•O•SSM, służące do przewidywania potencjalnych usterek silnika, zanim faktycznie one wystąpią. Analiza S•O•S jest procesem autorskim, polegającym na wykorzystaniu danych analizy cieczy do zdobycia cennych informacji. Służą one do zarządzania wyposażeniem i redukowania kosztów operacyjnych. Jest to część usługi konserwacji zapobiegawczej oferowanej przez dystrybutorów Cat. Ponadto zakup części w celu utrzymania zasobów jest bardzo prosty: kupuje się je u lokalnego dystrybutora lub w Internecie.

Elastyczne opcje naprawy
Nasze zestawy naprawcze to elastyczne zestawy do naprawy i remontu silnika złożone z oryginalnych części Cat. Do wyboru jest zestaw podstawowy, zaawansowany i optymalny, a każdy z nich można dostosowywać i sprzedawać w cenach pakietowych.

Gwarancja jakości
Nasze części zostały wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów i zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią. Nawet sposób wykańczania naszych części zapewnia redukcję tarcia i zużycia. Takie szczegóły umożliwiają zminimalizowanie przestojów i ochronę zespołu prądotwórczego przed awarią.

Oszczędność paliwa
Oryginalne części Cat zostały wyprodukowane z myślą o wspólnej pracy w jednym systemie, zapewniając wiodącą w branży oszczędność paliwa.

Ochrona części
Dzięki naszej rocznej gwarancji na części obiecujemy, że będą się one zachowywać zgodnie z naszymi oczekiwaniami.


Zestaw naprawczy Cat

Pakiet rozwiązań serwisowych Cat znacznie ułatwia wybór i zamawianie części. Wybierz rozwiązanie najlepiej pasujące do danego silnika lub poproś o pomoc dealera Cat.

Dowiedz się więcej

Cat Reman do energii elektrycznej

Cat Reman. Zminimalizuj koszty utrzymania dzięki częściom regenerowanym zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami i zaktualizowanym zgodnie z naszymi najnowszymi osiągnięciami.

Dowiedz się więcej

Gwarancja na części systemu generowania zasilania Cat

Gwarancja na produkty do generowania energii elektrycznej — najczęściej zadawane pytania

Oryginalne części Cat zostały wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów i zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią. W ten sposób zapewniamy największą wydajność i trwałość systemu generowania energii Cat. Dzięki naszej standardowej rocznej gwarancji na części obiecujemy, że będą się one zachowywać zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Pobierz PDF

Zasoby

Przydatne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji systemu generowania energii Cat.

Pobierz swoje zasoby

Znajdź dystrybutora

Uzyskaj części, usługi i pomoc techniczną od ekspertów, którzy rozumieją naszą pracę i znają systemy generowania energii.

Znajdź lokalnego dystrybutora

Wytwarzanie energii elektrycznej

Codziennie musisz podejmować nowe wyzwania. Aby dobrze wykonać pracę — na czas i bez przekroczenia budżetu. Angażujemy się w rozwijanie nowych rozwiązań z dziedziny systemów zasilania, tak aby spełniały Twoje oczekiwania we wszystkich zastosowaniach.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.