Zarządzanie Flotą Maszyn. To Ważne.

Zarządzanie Flotą maszyn. To ważne.

W dzisiejszej branży budowlanej trzeba wykonywać więcej pracy w krótszym czasie i po niższych kosztach, tylko po to, aby Być konkurencyjnym. Jednocześnie sprzęt budowlany staje się coraz bardziej złożony. Zwykły obchód i kontrola z wskaźnikiem poziomu już nie wystarczy.

Potrzebne są Konkretne dane dotyczące sprzętu. Mnóstwo danych. Dotyczących działania maszyn. A także wydajności pracy.

Na szczęście sprzęt Cat wyposażono w technologię, która w odpowiednim czasie dostarcza potrzebne informacje. Wykorzystując dane uzyskane ze swoich maszyn i łatwe w obsłudze narzędzia analityczne, oferowane przez dealera Cat®, można w odpowiednim czasie podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania sprzętem, które pomagają kontrolować koszty, usprawniać pracę, zarządzać personelem i zmniejszać ryzyko.


Kontrola kosztów

Jak obniżyć koszty eksploatacji sprzętu?

Technologie zarządzania sprzętem Cat pomagają ustalić na co dokładnie wydawane są pieniądze, czy są one wykorzystywane efektywnie i w jakich dziedzinach można potencjalnie obniżyć koszty.

Więcej informacji

Usprawnienie pracy

Co można zrobić, żeby zwiększyć ilość wykonywanej codziennie pracy?

Śledząc kiedy, gdzie i jak często wykorzystywany jest sprzęt, można wyodrębnić sytuacje, które wymagają użycia dodatkowych maszyn, aby dotrzymać terminu, bądź też sytuacje, w których do wykonania pracy wymagana jest mniejsza ilość sprzętu.

Więcej informacji

Zarządzanie personelem

Jak można pomóc pracownikom w zwiększeniu wydajności?

Pracownicy często nie mają czasu lub odpowiedniego przeszkolenia, aby poświęcać odpowiednią uwagę sprzętowi. Technologie Cat pomagają im pracować wydajniej, a jednocześnie poświęcać mniej czasu na myślenie o stanie eksploatowanych maszyn.

Więcej informacji

Zmniejszenie ryzyka

Jak radzić sobie z codzienną niepewnością?

Od pogody po kwestie pracownicze – czynniki pozostające poza kontrolą mogą oddziaływać na sprzęt i realizowane zlecenia. Inteligentne zarządzanie sprzętem pomaga zmniejszyć wpływ tej codziennej niepewności na harmonogram prac.

Więcej informacji
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.