Kontroluj koszty

Zarządzanie sprzętem eliminuje zbędne koszty.

Zarządzanie sprzętem może na wiele sposobów pomóc w obniżeniu kosztów nabycia i utrzymania maszyn. Na przykład zdalne monitorowanie i skrócenie czasu przestojów przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa. Pojawiające się w odpowiednim czasie ostrzeżenia dotyczące stanu sprzętu pozwalają wychwycić drobne problemy, zanim doprowadzą one do konieczności przeprowadzenia drogich napraw.

Zarządzanie sprzętem może też odegrać zasadniczą rolę w obniżeniu kosztów innych aspektów działalności, takich jak wydatki na paliwo i koszt robocizny.

Rozwiązania EM Services służą pomocą w kontroli kosztów codziennej działalności.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzanie sprzętem może przydać się w innych obszarach działalności?

Co można zrobić, żeby zwiększyć ilość wykonywanej codziennie pracy? Usprawnienie pracy
Jak można pomóc pracownikom w zwiększeniu wydajności? Zarządzanie personelem
Jak radzić sobie z codzienną niepewnością? Zmniejszenie ryzyka


6 Sposobów Obniżenia Kosztów Sprzętowych w Oparciu o Dane Dotyczące sprzętu | Caterpillar®

Kontroluj koszty

Wykorzystywanie danych uzyskanych ze sprzętu zapewnia oszczędności dzięki utrzymaniu maszyn w najlepszym stanie i unikaniu nieplanowanych przerw w eksploatacji. Przedstawiamy sześć sposobów najlepszego wykorzystania danych do zarządzania sprzętem i obniżenia kosztów operacyjnych.

Dowiedz się więcej

Jak Zwiększyć Zyski z Pomocą Zarządzania Flotą sprzętem

Cykliczny charakter branży budowlanej sprawia, że utrzymanie zysku jest ciągłym wyzwaniem. Jednym ze sposobów walki z różnymi rodzajami presji, jakim poddawane są firmy, jest skuteczne zarządzanie sprzętem. Może ono w znaczącym stopniu obniżyć koszty, poprawić wydajność i istotnie zwiększyć zyski.

Dowiedz się więcej

Ile kosztują przestoje? | Caterpillar®

Ile kosztują przestoje?

Jeśli maszyna pracuje przez 2000 godzin w roku, przez jaki procent tego czasu wykonuje wydajną pracę? Nieproduktywne godziny przekładają się na wiele zmarnowanego paliwa: PONAD 4,5 LITRA (LUB WIĘCEJ) NA GODZINĘ. Tabela przedstawia, jak szybko te wartości się sumują.

Pobierz PDF