Systemy Compact

Spełniaj wymogi specyfikacji i ograniczaj koszty materiałowe

Systemy Cat® Connect COMPACT łączą zaawansowane funkcje pomiarowe, prowadzenia kabinowego i raportowania, pomagając szybciej osiągać wartości docelowe, z większą powtarzalnością i przy mniejszej liczbie przejść. Usprawnij każdy etap procesów budowlanych — od przygotowywania terenu i utwardzania po prace na wysypiskach. Uzyskuj powtarzalne rezultaty w krótszym czasie i przy niższych kosztach.

W połączeniu z systemami LINK można za pośrednictwem interfejsu VisionLink® uzyskiwać zdalny dostęp online do szczegółowych informacji w celu monitorowania postępu prac i śledzenia produkcji.

Chcę ładować i przewozić z większa precyzją. Systemy Payload
Chcę uzyskiwać profil przy mniejszej liczbie przejść. Systemy Grade
Same dane są dla mnie niewystarczające. Potrzebuję użytecznych informacji. Systemy Link


Maszyny Cat z systemami Compact

Systemy COMPACT są dostępne jako wyposażenie fabryczne lub jako opcje instalowane przez dealera.

Pobierz plik pdf

Systemy Cat ® Connect: pomagają optymalizować operacje

Krótki przegląd systemów Cat ® Connect i objaśnienie w jaki sposób pomagają one maksymalnie wykorzystać posiadane maszyny.

Pobierz plik pdf

9 sposobów zwiększenia wydajności

Wydajność nie sprowadza się tylko do wykonywania większej ilości pracy w krótszym czasie. Dobrze zarządzana operacja upodmiotowiająca pracowników może zmniejszyć koszty pracy, zwiększając satysfakcję z jej wykonywania.

Pobierz plik pdf

Walec Cat® 825K z układem sterowania zagęszczaniem zapewnia wymaganą wydajność

Wytrzymały, mocny walec 825K, podobnie jak poprzednicy, zagęszcza i spycha z wysoką wydajnością, jest łatwy w serwisowaniu i charakteryzuje się niskimi kosztami. Gdy jest wyposażony w układ sterowania zagęszczaniem Cat, operatorzy dysponują informacjami wymaganymi do zapewnienia zgodności zagęszczania ze specyfikacjami. Zintegrowany fabrycznie układ sterowania zagęszczaniem Cat wykorzystuje system Machine Drive Power (MDP) do pomiaru oporu walcowania i koreluje go ze sztywnością gleby.

Dowiedz się więcej

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej
Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej
Placeholder image
Systemy Compact: jednorodność, jakiej potrzebujesz