Walec Cat 825K z układem sterowania zagęszczaniem zapewnia wymaganą wydajność

Walec Cat® 825K z układem sterowania zagęszczaniem zapewnia wymaganą wydajność

Wytrzymały, mocny walec 825K, podobnie jak poprzednicy, zagęszcza i spycha z wysoką wydajnością, jest łatwy w serwisowaniu i charakteryzuje się niskimi kosztami. Gdy jest wyposażony w układ sterowania zagęszczaniem Cat, operatorzy dysponują informacjami wymaganymi do zapewnienia zgodności zagęszczania ze specyfikacjami. Zintegrowany fabrycznie układ sterowania zagęszczaniem Cat wykorzystuje system Machine Drive Power (MDP) do pomiaru oporu walcowania i koreluje go ze sztywnością gleby.

Funkcje i zalety

  • Technika MDP działa zarówno w przypadku gleb spoistych, jak i ziarnistych.
  • Opcjonalny system odwzorowania trójwymiarowego odwzorowuje wyniki pomiarów na precyzyjne miejsce wykonywania prac, umożliwiając obserwację postępu wykonywania prac w czasie rzeczywistym i rejestrując jednorodność zagęszczania.
  • Do zgromadzonych danych można uzyskać dostęp za pośrednictwem interfejsu VisionLink w celu przeanalizowania lub udokumentowania zagęszczania.

Skontaktuj się z dealerem, aby dowiedzieć się więcej


Systemy Cat® Connect przeznaczone dla czterobębnowych walców do gruntu

Kluczem do zagęszczania gleby jest szybkie wykonanie pracy w sposób dokładnie spełniający specyfikacje. Gdy w danej pracy wymagana jest wydajność, potrzebny jest wysokowydajny 4-bębnowy układ zagęszczania z zaawansowanym systemem pomiaru zagęszczania, takim jak system Machine Drive Power, pomagający regularnie osiągać wartości docelowe zagęszczania szybciej, z większą powtarzalnością i przy mniejszej liczbie przejść, oszczędzając czas i paliwo oraz ograniczając liczbę kosztownych poprawek.

Dowiedz się więcej

Walec 825K

Ta wysokiej jakości maszyna o dużej wytrzymałości, mocy i wydajności została zaprojektowana i zbudowana tak, aby znakomicie sprawdzała się podczas wymagających prac obejmujących zagęszczanie i spychanie.

Wyświetl walec 825K