Systemy Grade


Układ kontroli nachylenia Cat

Nowy, montowany fabrycznie, system Cat® sterujący precyzyjnym równaniem terenu może pomóc zarówno początkującym, jak i doświadczonym operatorom maszyn znacząco zwiększyć wydajność profilowania powierzchni podczas różnorodnych prac.

Dowiedz się więcej

Układ kontroli nachylenia AccuGrade®

Układ kontroli nachylenia AccuGrade™ pozwala klientom zwiększyć wydajność pracy nawet o 40%, jednocześnie radykalnie ograniczając koszty prowadzenia działalności.

Dowiedz się więcej

Maszyny Cat z systemami Grade

Systemy GRADE są dostępne jako wyposażenie fabryczne lub jako opcje instalowane przez dealera.

Pobierz plik pdf

Systemy Cat ® Connect: pomagają optymalizować operacje

Krótki przegląd systemów Cat ® Connect i objaśnienie w jaki sposób pomagają one maksymalnie wykorzystać posiadane maszyny.

Pobierz plik pdf

9 sposobów zwiększenia wydajności

Wydajność nie sprowadza się tylko do wykonywania większej ilości pracy w krótszym czasie. Dobrze zarządzana operacja upodmiotowiająca pracowników może zmniejszyć koszty pracy, zwiększając satysfakcję z jej wykonywania.

Pobierz plik pdf

Dzięki zintegrowanemu układowi kontroli profilowania Cat® Grade Control koparki 323E L są jeszcze bardziej wydajne

Układ kontroli głębokości i nachylenia podczas profilowania Cat® Grade Control jest obecnie standardem w koparkach hydraulicznych Cat 323E L (N).

Ten dwuwymiarowy układ wyświetla na standardowym monitorze maszyny informacje o położeniu oraz o wymaganym wybraniu i narzucie. Przekazywane w czasie rzeczywistym dane pomagają operatorom uzyskiwać głębokość i nachylenie efektywnie, dokładnie i bez niepewności, co powoduje wzrost wydajności sięgający 35%.

Dowiedz się więcej

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej
Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej
Placeholder image
Systemy Grade: dokładność, jakiej potrzebujesz