Układ kontroli głębokości i nachylenia podczas profilowania Cat Grade Control dostępny jest teraz w koparce hydraulicznej 323E

Dzięki zintegrowanemu układowi kontroli profilowania Cat® Grade Control koparki 323E L są jeszcze bardziej wydajne

Układ kontroli głębokości i nachylenia podczas profilowania Cat® Grade Control jest obecnie standardem w koparkach hydraulicznych Cat 323E L (N)

Ten dwuwymiarowy układ wyświetla na standardowym monitorze maszyny informacje o położeniu oraz o wymaganym wybraniu i narzucie. Przekazywane w czasie rzeczywistym dane pomagają operatorom uzyskiwać głębokość i nachylenie efektywnie, dokładnie i bez niepewności, co powoduje wzrost wydajności sięgający 35%.

Wszystkie czujniki i podzespoły zintegrowane fabrycznie z koparką Cat 323E L są wbudowane, co zmniejsza ryzyko kradzieży i uszkodzenia. Dzięki przyciskom na joystickach operatorzy mogą regulować ustawienia profilowania bez zdejmowania dłoni z elementów sterujących. Alarmy graniczne wysokości i głębokości ostrzegają operatora podczas kopania o pobliskich instalacjach podziemnych lub niskich stropach.

Aby uzyskać zaawansowane funkcje, można łatwo rozbudować układ do układu Cat AccuGrade™ z trójwymiarową kontrolą. Koparka 323E L jest fabrycznie wyposażona w odpowiednie wiązki przewodów i uchwyty na tylnym maszcie, aby przyspieszyć instalację.

Korzyści płynące ze stosowania układu kontroli głębokości i nachylenia

Układ kontroli głębokości i nachylenia podczas profilowania Cat Grade Control jest standardem w koparkach hydraulicznych Cat 323E L (N) z ramieniem o długości 2,9 metra i wysięgnikiem o standardowym zasięgu 5,7 metra.

  • Udokumentowane zmniejszenie zużycia paliwa sięga 6%.
  • Uzyskanie profilu przy mniejszej liczbie przejść. Krótszy czas wykonania pracy.
  • Zmniejszona konieczność palikowania profilu.
  • Plan profilu w kabinie operatora.
  • Wystarczy jednokrotnie wyznaczyć rzędną wysokościową, wprowadzić żądaną głębokość oraz nachylenie i rozpocząć pracę.
  • Zamontowany na ramieniu odbiornik laserowy eliminuje konieczność powtórnego wyznaczania rzędnej wysokościowej.

Cechy charakterystyczne koparki Cat® 323E L (N)

Funkcja SmartBoom™ redukuje naprężenia i drgania przenoszone na maszynę, zapewniając bardziej komfortowe środowisko robocze.

Regulowane konsole joysticków, które można ustawiać zgodnie z własnymi preferencjami, zapewniają całodzienną wygodę i wydajność.


Systemy GRADE: dokładność, jakiej potrzebujesz

Dowiedz się więcej o systemach Cat® Connect GRADE i o korzyściach jakie mogą przynieść Twojej firmie.

Dowiedz się więcej

Koparka 323E

Model 323E LRR oraz inne koparki serii E idealnie nadają się do zwiększenia wydajności pracy dzięki wysokiemu komfortowi operatora, swojej praktyczności i łatwości w utrzymaniu. Cechują się one także niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin, niskim kosztem posiadania i eksploatacji oraz doskonałą wydajnością i wszechstronnością.

Wyświetl koparkę 323E