Systemy Payload

Ładuj i Przewoź Precyzyjnie.

Śledzenie produkcji wymaga skutecznych procesów, krótkich czasów trwania cykli roboczych i dokładnie określonych ładunków.

Systemy Cat® Connect PAYLOAD umożliwiają ważenie ładunku podczas jazdy, pomagając operatorom uzyskiwać za każdym razem precyzyjne wartości docelowe, optymalizować efektywność i zwiększać wydajność w miejscu pracy.

Zarówno podczas ładowania, jak i przewożenia, operatorzy mogą śledzić w kabinie dzienną wydajność i mają szybki dostęp do mas użytecznych, liczb ładunków i cykli roboczych oraz całkowitej dziennej masy ładunku.

W połączeniu z systemami LINK menedżerowie mogą śledzić dzienną masę ładunku i liczbę cykli roboczych oraz obliczać wydajność w tonach na godzinę oraz w tonach na jednostkę paliwa za pomocą interfejsu VisionLink®. Dodatkowe informacje pomagające zarządzać ogólnymi operacjami i utrzymywać docelową wydajność można uzyskać za pomocą oprogramowania VIMS™pc.

Chcę uzyskiwać profil przy mniejszej liczbie przejść. Systemy Grade
Chcę spełniać wymogi specyfikacji i ograniczać koszty materiałowe. Systemy Compact
Same dane są dla mnie niewystarczające. Potrzebuję użytecznych informacji. Systemy Link


Maszyny Cat z systemami Payload

Systemy PAYLOAD dostępne są dla różnych maszyn. W tej tabeli wymieniono systemy przeznaczone dla kilku typów maszyn mogących wchodzić w skład floty.

Pobierz tabelę

Wydajność jest opłacalna: ile można zaoszczędzić?

Za pomocą tego arkusza kalkulacyjnego można obliczyć roczne oszczędności eksploatacyjne możliwe do uzyskania dzięki bardziej precyzyjnemu pomiarowi ładunków przez system Cat® Connect.

Pobierz kalkulator

Systemy Cat® Connect: pomagają optymalizować operacje

Krótki przegląd systemów Cat® Connect i objaśnienie w jaki sposób pomagają one maksymalnie wykorzystać posiadane maszyny.

Pobierz plik pdf

9 sposobów zwiększenia wydajności

Wydajność nie sprowadza się tylko do wykonywania większej ilości pracy w krótszym czasie. Dobrze zarządzana operacja upodmiotowiająca pracowników może zmniejszyć koszty pracy, zwiększając satysfakcję z jej wykonywania.

Pobierz plik pdf

Koparka Cat® 336F XE: zintegrowany system Cat Production Measurement zwiększa wydajność produkcji

Nowa koparka Cat® 336F XE z hybrydowym układem hydraulicznym jest teraz wyposażona standardowo* w zupełnie nowy zintegrowany system Payload o nazwie Cat Production Measurement. Ten pierwszy w branży zintegrowany system przeznaczony do koparek waży ładunki podczas obracania wysięgnika — bez przerywania cyklu ładowania, przez co pomaga pracować efektywniej i wydajniej. Dzięki zaawansowanym funkcjom operator może wykonać szybkie regulacje przed załadowaniem ciężarówki, aby uzyskać dokładną masę ładunku.

*Wymaga subskrypcji oprogramowania

Dowiedz się więcej


Wzrost wydajności dzięki ładowarkom kołowym Cat® z serii M ze zintegrowaną technologią Payload

W obliczu rosnących kosztów i malejących marż wielu klientów szuka sposobu na zwiększenie produkcji, skrócenie czasu pracy i zmniejszenie zużycia paliwa. Dzięki systemowi Cat® Production Measurement ładowarki kołowe Cat z serii M umożliwiają precyzyjny pomiar ładunku ze światowej klasy dokładnością za sprawą naszej najnowszej, najbardziej zaawansowanej wagi. System Cat Production Measurement pomaga operatorom uzyskiwać docelową masę ładunku za pierwszym razem, eliminując przypadki niedoładowania i przeciążenia, które prowadzą do utraty produktywności i zwiększenia zużycia paliwa. Rozwiązanie to poprawia wydajność cyklów załadunku i zmniejsza koszt przewozu materiałów, co przekłada się na zysk dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej
Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej
Placeholder image
Systemy Payload: optymalizacja, jakiej potrzebujesz