Koparka Cat® 336F XE: zintegrowany system Cat Production Measurement zwiększa wydajność produkcji

Nowa koparka Cat® 336F XE z hybrydowym układem hydraulicznym jest teraz wyposażona standardowo* w zupełnie nowy zintegrowany system Payload o nazwie Cat Production Measurement. Ten pierwszy w branży zintegrowany system przeznaczony do koparek waży ładunki podczas obracania wysięgnika — bez przerywania cyklu ładowania, przez co pomaga pracować efektywniej i wydajniej. Dzięki zaawansowanym funkcjom operator może wykonać szybkie regulacje przed załadowaniem ciężarówki, aby uzyskać dokładną masę ładunku.

Dane dotyczące ładunku są wyświetlane na standardowym wyświetlaczu w kabinie, aby zapewnić wydajne i dokładne ładowanie ładunku.

Obydwa systemy: Cat Production Measurement i Cat Grade Control są w pełni zintegrowane z maszyną oraz innymi systemami i korzystają z istniejących podzespołów oraz czujników, aby ich działanie i niezawodność były najlepsze.

* Wymaga subskrypcji oprogramowania


Zaawansowane tryby ważenia systemu Cat® Production Measurement

  • Ważenie automatyczne umożliwia wyznaczanie wagi materiału po prostu przez obrócenie załadowanej łyżki, co jest szczególnie użyteczne podczas ładowania wykonywanego na tym samym poziomie lub ładowania tarasowego.
  • Masa transportowanego materiału wyświetla informacje o masie materiału oraz informacje o całkowitej ładowności samochodu ciężarowego, aby operator mógł zrzucić z łyżki nadmiar materiału w celu uzyskania masy docelowej.
  • Ostrzeżenie o przeładowaniu powiadamia na ekranie operatora, gdy ostatni ładunek powoduje przekroczenie dopuszczalnej ładowności samochodu ciężarowego.

Cechy charakterystyczne koparki Cat® 336F XE

  • Standardowy układ kontroli profilowania Cat Grade Control zwiększa efektywność i wydajność profilowania (lub skraca czas wykonania profilu).
  • Sprawdzony hybrydowy układ hydrauliczny obniża zużycie paliwa nawet o 20% w stosunku do standardowej koparki 336F L/LN.
  • Adaptacyjny układ sterowania optymalizuje wydajność, aby zapewnić więcej mocy i dokładności niż kiedykolwiek.
  • Układ recyrkulacji oleju wysięgnika i ramienia zwiększa dostępność strumienia wypływającego z pompy i zmniejsza zapotrzebowanie na moc silnika, co powoduje szybsze ruchy, większą wydajność i niższe koszty eksploatacji.

Systemy PAYLOAD: optymalizacja, jakiej potrzebujesz

Dowiedz się więcej o systemach Cat® Connect PAYLOAD i o korzyściach jakie mogą przynieść Twojej firmie.

Dowiedz się więcej

Koparka Cat 336F XE

Koparki Cat® z serii 300 zapewniają użytkownikom większe możliwości. Operator ma do dyspozycji większą głębokość kopania, większą moc, większy zasięg, większy udźwig, większą siłę odspajania i większy moment obrotowy układu obracania.

Wyświetl koparkę 336F XE