Wzrost wydajności dzięki ładowarkom kołowym Cat® z serii M ze zintegrowaną technologią Payload

W obliczu rosnących kosztów i malejących marż wielu klientów szuka sposobu na zwiększenie produkcji, skrócenie czasu pracy i zmniejszenie zużycia paliwa. Dzięki systemowi Cat® Production Measurement ładowarki kołowe Cat z serii M umożliwiają precyzyjny pomiar ładunku ze światowej klasy dokładnością za sprawą naszej najnowszej, najbardziej zaawansowanej wagi. System Cat Production Measurement pomaga operatorom uzyskiwać docelową masę ładunku za pierwszym razem, eliminując przypadki niedoładowania i przeciążenia, które prowadzą do utraty produktywności i zwiększenia zużycia paliwa. Rozwiązanie to poprawia wydajność cyklów załadunku i zmniejsza koszt przewozu materiałów, co przekłada się na zysk dla Twojej firmy.

Cat Production Measurement

  • W pełni zintegrowany, wyświetla na standardowym monitorze dotykowym aktualizowane na bieżąco dane na temat ładunku
  • Gromadzi dane na temat masy ładunku i liczby cyklów
  • Wyjątkowy system pomiaru przy niskim położeniu oferowany przez firmę Cat pozwala operatorowi ważyć ładunki bez realizowania pełnego cyklu podnoszenia
  • Tryby wyładunku pomagają operatorowi szybko dostosować ostatni ładunek łyżki pod koniec załadunku
  • Dostarcza przydatnych informacji na temat produktywności i wydajności, zarówno operatorowi w kabinie, jak i innym członkom personelu na terenie miejsca pracy

Funkcje

  • Ważenie przy niskim położeniu
  • Tryby wyładunku do ciężarówki lub na stertę
  • Wykrywanie przeciążenia
  • 3 liczniki przejazdów (A, B i Materiał)
  • Pomiar łącznej dziennej wartości produkcji w portalu VisionLink®
  • Przygotowanie szczegółowych raportów na temat produkcji w systemie VIMS™pc

Rejestracja danych ładunku

  • Pomiar łącznej masy ładunku
  • Pomiar łącznej liczby ładunków
  • Czas bezczynności (w procentach)
  • Pomiar średniej masy ładunku na godz. lub na cykl (produktywność)
  • Pomiar średniej masy ładunku na jednostkę paliwa (wydajność)

System Cat Production Measurement znajduje się na wyposażeniu wszystkich ładowarek kołowych z serii M z 2014 roku. W przyszłości będzie również dostępny w wozidłach przegubowych z serii C i koparkach z serii F.

Skontaktuj się z dealerem i dowiedz się więcej


PAYLOAD: Optymalizacja, jakiej potrzebujesz

Dowiedz się więcej o technologiach Cat® Connect PAYLOAD i korzyściach, jakie mogą przynieść Twojej firmie.

Więcej informacji

Ładowarki kołowe firmy Cat

Niezależnie od Twojego zadania dealer Cat pomoże Ci wybrać ładowarkę kołową najlepiej dostosowaną do Twojej pracy.

Zobacz ładowarki kołowe