Wydajność dzięki innowacjom

Ponieważ technologia pozwala nieustannie zmieniać nasz świat na lepszy, w firmie Caterpillar bez przerwy rozwijamy i doskonalimy zaawansowane technologie, dzięki którym Twoje maszyny są wydajniejsze, a Ty możesz skuteczniej zarządzać flotą i prowadzonymi pracami.

Od zaawansowanych technologii silnikowych po układy monitorujące wewnątrz kabiny — od zarządzania stanem maszyny do informacji dotyczących całej floty — technologie spod znaku Cat na nowo kształtują procesy użytkowania, zarządzania i gospodarowania ciężkimi maszynami.
 


PORTAL CAT CONNECT — SPRZĘT, TECHNOLOGIA I USŁUGI UKIERUNKOWANE NA BUDOWANIE TWOJEGO SUKCESU.

Każde miejsce pracy stwarza odmienne wyzwania. Dlatego też potrzebne są technologie oraz usługi, które można ze sobą łączyć i dopasowywać w taki sposób, aby mogły w jak największym stopniu przyczyniać się do sukcesu użytkownika i prowadzonej przez niego działalności. Portal Cat Connect został utworzony w celu monitorowania i usprawniania działań z zakresu 4 kluczowych dziedzin oraz zarządzania nimi, co daje większą kontrolę nad miejscem pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O CAT CONNECT
CAT CONNECT

TECHNOLOGIE GÓRNICZE

Firma Caterpillar nieustannie rozwija nowe technologie, które pomagają podnieść bezpieczeństwo pracowników i wydajniej wykonywać prace — od biurowych po przodkowe. W firmie Caterpillar stosujemy zasadę kompleksowego podejścia do technologii górniczych i pomagamy Ci pracować efektywniej na każdym etapie procesu. Technologie Cat umożliwiają zarówno monitorowanie stanu maszyn i zaawansowane zarządzanie flotą, jak i korzystanie z najnowszych systemów lokalizowania i sterowania o bardzo wysokiej precyzji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STRONIE MINING.CAT.COM/TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE GÓRNICZE

Rozwiązania z zakresu zarządzania flotą

Rozwiązania z zakresu zarządzania flotą oparte na nowoczesnych technologiach.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania z zakresu prac ziemnych

Firma Caterpillar oferuje kompleksową gamę produktów technologicznych stworzonych na potrzeby budownictwa i prac na wysypiskach.

Dowiedz się więcej

Technologia w silnikach Tier 4

Optymalna moc i wydajność pozwalają szybciej i wydajniej wykonywać pracę.

Dowiedz się więcej
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.