Dynamic Gas Blending™

Dynamiczna przewaga – Twoja odpowiedź na wyzwania w zakresie odwiertów naziemnych, produkcji oraz obsługi odwiertu – rozwiązanie oparte na dwóch typach paliw.

Używaj gazu, gdy jest on dostępny, oraz dynamicznie dostosowuj jego ilość w mieszance w zależności od potrzeb. Technologia dynamicznego mieszania gazów Cat® Dynamic Gas Blending™ została zoptymalizowana, aby uwzględnić różnice w jakości paliwa oraz warunki pracy silnika. Oszczędzasz paliwo, a moc silnika wysokoprężnego oraz wydajność tymczasowa jest utrzymywana w sposób ciągły.

Jedna technologia umożliwiająca obniżenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu zgodności z wymogami norm emisji spalin – to brzmi ekscytująco, ale to zaledwie początek.

Odzyskaj nową równowagę

Postaw na zyskowność...

  • Obniż koszty paliwa, zastępując nawet w 70%* olej napędowy gazem.
  • Zachowaj dotychczasowe okresy międzyobsługowe oraz trwałość podzespołów.
  • Zwiększ możliwości wyświetlania informacji i diagnostyki dzięki układom ADEM™ A4 i EMCP 4.4*.

...oraz odpowiedzialność

  • Możliwość używania gazu z odwiertów do zasilania urządzeń zamiast konieczności jego wolnego spalania.
  • Konstrukcja zaprojektowana przy użyciu komponentów z certyfikatem CSA.
  • Funkcje bezpieczeństwa wbudowane w zintegrowane układy sterowania.
  • Zachowanie oryginalnych certyfikatów emisji spalin bez konieczności używania dodatkowych zestawów.

*Różni się w przypadku zastosowań związanych z obsługą odwiertów

Wypróbuj wszystkie możliwości

Jeśli chcesz nadal używać posiadanych urządzeń, możesz w pełni wykorzystać technologię Dynamic Gas Blending oraz zalety wynikające z posiadania kompletnego pakietu, takie jak pełna gwarancja oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych w ogólnoświatowej sieci dealerów Cat.

  • Montaż przykręcanych komponentów.
  • Pakowanie połączonych części.
  • Łatwość zamawiania przy użyciu jednego numeru części dla całego zestawu.

Bądź elastyczny

Technologia Dynamic Gas Blending automatycznie dostosowuje się do zmian jakości oraz ciśnienia napływającego paliwa, co umożliwia używanie w silniku szerokiej gamy paliw, od gazu pochodzącego z odwiertów do płynnego gazu ziemnego.

  • Stała modulacja ilości używanego gazu we wszystkich stanach przejściowych obciążenia umożliwia optymalizację zużycia paliwa.
  • Możliwość używania gazów zawierających do 55% gazów obojętnych.
  • Nie wymaga ponownej kalibracji po przetransportowaniu urządzenia lub zmianie rodzaju gazu.

Omówienie produktów do intensyfikacji wydobycia

  • Pojedynczy układ sterujący silnikiem ADEM A4 maksymalizuje współczynnik zastępowania paliwa gazem, utrzymując wydajność oraz zapewnia zgodność z normami emisji spalin.
  • Zachowanie wydajności silnika wysokoprężnego przy maksymalnym zastąpieniu paliwa gazem w szerokim zakresie prędkości oraz obciążeń.
  • Uzyskanie maksymalnego współczynnika zastąpienia oraz zachowanie zgodności z wymogami normy Tier 2 w przypadku używania szerokiej gamy paliw gazowych, bez dodatkowej kalibracji.
  • Konstrukcja katalizatora utleniającego oraz tłumika ułatwiająca montaż.
  • Zintegrowane sterowanie i osprzęt zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności i trwałości.

Omówienie produktów do odwiertów oraz produkcji

Twój dealer Cat pomoże Ci we wdrożeniu pełnego pakietu lub zestawu adaptacyjnego dla zespołów prądotwórczych. Dzięki użyciu sprawdzonych elementów silnika gazowego bez konieczności dokonywania zmian w używanym silniku wysokoprężnym możesz szybko rozpocząć korzystanie z zalet technologii Dynamic Gas Blending.

  • Zoptymalizowane układy sterowania zasilaniem gazowym oraz olejowym maksymalizują współczynnik zastąpienia przy zachowaniu mocy wyjściowej i zapewniają bezpieczną pracę silnika.
  • Certyfikowane zestawy adaptacyjne zapewniają zgodność z dotychczasowymi normami emisji spalin dla szerokiej gamy używanych paliw gazowych.
  • Łatwa integracja z urządzeniami monitorującymi w instalacji umożliwia śledzenie stanu silnika oraz stopnia zastępowania paliwa gazem.

 

Skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać więcej informacji

 


Zestaw Cat Dynamic Gas Blending do modernizacji silnika

Zmodernizuj wybrane silniki wysokoprężne do odwiertów, aby uzyskać jak najbardziej wydajne spalanie paliwa. Technologia Dynamic Gas Blending w sposób ciągły moduluje ilość paliwa zastępowanego gazem we wszystkich warunkach przejściowych obciążenia, co umożliwia oszczędzanie paliwa.

Pobierz PDF
Zestaw Cat Dynamic Gas Blending do modernizacji silnika

Produkty dla przemysłu naftowego i gazowego

Produkty dla przemysłu naftowego i gazowego

Silniki napędzające firmy Caterpillar są zaprojektowane pod kątem wysokiej trwałości i niskich kosztów eksploatacji. Jest to widoczne każdego dnia, gdyż są wykorzystywane w zastosowaniach dla przemysłu naftowego i gazowego na całym świecie, od lat trzydziestych XX w.

Wyświetl produkty

Portal informacji technicznych

Portal informacji technicznych

Na naszym portalu informacji technicznych, przeznaczonym specjalnie dla konsultantów, architektów, inżynierów i właścicieli, znajdziesz porównania produktów, dane techniczne, zasady doboru rozmiaru produktów itp.

Dowiedz się więcej

Technologia Dynamic Gas Blending™ zapewniła firmie energetycznej oszczędności o wartości 700 000 USD w ciągu 11 miesięcy

Zestaw DGB™ zamontowany na zespole prądotwórczym SWN 3512C

Czy skorzystasz z okazji i zaoszczędzisz na kosztach paliwa przy zachowaniu zgodności z normami emisji spalin, dzięki użyciu elastycznego rozwiązania zasilania silnika?

Poznaj całą historię